ネットワーク変更の検証、カスタマー問題のトラブルシューティング、概念実証(PoC)デモの準備など、ラボ環境の手動再構成には時間がかかります。静的な接続はテストカバレッジを制限し、リソース共有を複雑にし、チームの対応を遅らせる原因となります。
物理的な接続性を、自動化されたラボの他の部分と同等に柔軟にできたらどうでしょうか?
キーサイトとともに、レイヤー1自動スイッチングとラボオーケストレーションがチームによるテスト環境の構築、管理、再利用の方法をどのように変革しているかをご確認ください。ソフトウェア制御による接続によって手動でのケーブル再配線を置き換え、複雑なテストセットアップを簡素化し、既存のラボリソースをより有効活用する方法を学びます。
このウェビナーでは、以下の内容についてご紹介します:
また、高密度レイヤー1スイッチングの最新の進歩と、それらがより柔軟でスケーラブルなラボ環境をどのようにサポートできるかについても解説します。
ラボの構成に費やす時間を減らし、重要なテストに多くの時間を割くことができます。
ラボ接続に対するよりスマートなアプローチを発見するために、ぜひご登録ください。
複数のネットワーク速度に対応するテストラボでは、手動による配線や個別のスイッチングプラットフォームに依存することが多く、その結果、複雑さ、コスト、セットアップ時間が増大しています。キーサイトの「Velocity 4900シリーズ」固定構成オートメーションスイッチは、ポートごとの速度およびメディア設定により、接続を簡素化します。 この製品は、高密度な25Gおよび100G環境向けに透過型かつノンブロッキングのレイヤ1スイッチング機能を提供し、4902モデルには72個のQSFP28ポート、4906モデルには288個のSFP28ポートを搭載することで、チームによる機器の共有、接続の自動化、およびラボの容量拡張を支援します。
ネットワークの複雑化に伴い、テクニカル・アシスタンス・センター(TAC)のチームは、顧客の課題をより迅速に解決しなければならないというプレッシャーに直面しています。多くのラボでは依然として手作業によるセットアップに依存しており、エンジニアは機器の位置を確認し、テストベッドへのケーブル接続を手作業で行い、デバイスを個別に設定する必要があります。これにより、問題の再現に時間がかかり、診断が遅れる一方で、予算の都合上、人員や機器の増強はほとんど不可能です。
本ホワイトペーパーでは、ラボの自動化が、チームがこうした課題を克服し、セットアップ時間を短縮し、既存のリソースをより有効に活用するのにどのように役立つかを解説します。
何をお探しですか?