キーサイト Eggplantでチームが達成していること

チェックボックス

テスト実行が93%高速化

テストサイクルを3週間から最短1日に短縮

品質

3,730日のテスト期間を短縮

自動回帰テストにより90万ドル以上を節約

脳

テスト時間を92%削減

手動テストではなく、チームをイノベーションに集中させる

デモをリクエスト

20分。 それだけです。

実際のワークフローをお持ちいただければ、キーサイト Eggplantがお客様のあらゆる実行環境でエンドツーエンドのテストを実行できることをお見せします。

キーサイト、2025年 Gartner® Magic Quadrant™ AI拡張ソフトウェアテストツール部門でリーダーに選出

キーサイトは、2025年 Gartner® Magic Quadrant™ AI拡張ソフトウェアテストツール部門においてリーダーに選出されました。これは、Gartnerが「ビジョンの完全性」と「実行能力」に基づいてベンダーを評価した結果を反映しています。

AI拡張ソフトウェアテストツール部門のMagic Quadrant

モデル作成からリリース、改善までの5つのステップ

ステップ1. アプリケーションのモデリング

ワークフロー、主要な状態、およびユーザーロール、ビジネスルール、データ条件、環境の違いといった重要なバリエーションを定義します。

モデルの構築方法を示す画像

ステップ2. AIがテストパスを生成

MLアルゴリズムとAIは、手動スクリプトよりも意味のあるジャーニーの組み合わせをカバーするために、実行可能なパスを自動的に導き出します。

アプリケーション内の潜在的なパスを示すモデル

ステップ3. あらゆる環境で実行

Web、デスクトップ、モバイル、Citrix/VDIなど、環境は問いません。インストゥルメンテーション不要で、キーサイト Eggplantは、実際のユーザーと同じようにUIを認識します。

キーサイト EggplantがSalesforce上で二要素認証を実行している様子

ステップ4. エビデンスとともにリリース

カバレッジマップ、ログ、スクリーンショット、障害詳細。実行されたテスト数だけでなく、何がテストされたかの証拠を提供します。

Eggplantのバグハンティングを示すレポート

ステップ5. ワークフローの進化に合わせてモデルを更新する

アプリケーションの変更に合わせてモデルを更新し、大規模なスクリプトスイートを再構築することなくアセットを再利用します。

モデルの編集および更新方法を示す図

お客様の声

キーサイト Eggplant Testに関するよくある質問

SeleniumやCypressは、DOMに紐付けられたスクリプトを必要とします。キーサイト Eggplantは、画像ベースの認識と行動モデルを使用するため、UIが変更されてもテストが中断されず、カバレッジが開発者が手動で記述したものに限定されません。

はい。キーサイト Eggplantは、人間のテスターと同じように視覚的に操作するため、従来のテストツールでは対応できないCitrix、VDI、レガシーデスクトップ、組み込みシステムなどでも機能します。

ほとんどのチームは1日以内に実行を開始しています。デモをご覧いただければ、実際のワークフローでこれがどのように行われるかを確認できますので、何が必要かを正確に理解した上でご利用いただけます。

キーサイト Eggplant Testは、DevOpsワークフローの一環としてすべてのコード変更をテストするのを支援することで、CI/CDパイプラインにおける継続的テストをサポートします。そのAI駆動型自動化とモデルベースのアプローチは、継続的デリバリー環境において、より迅速なフィードバック、より広範なカバレッジ、より予測可能なリリース検証をサポートするように設計されています。

実行結果、カバレッジマップ、合否詳細、スクリーンショット、ログなど、これらはすべて、単なる合格マークではなく、関係者がリリース判断を下すために必要なエビデンスを提供できるように設計されています。