¿Qué resultados están consiguiendo los equipos con Keysight? Eggplant

Casilla de selección

Ejecución de pruebas un 93 % más rápida

Reducir los ciclos de prueba de 3 semanas a tan solo 1 día

calidad

3.730 días de pruebas ahorrados

Ahorro de más de 900 000 dólares gracias a las pruebas de regresión automatizadas

Cerebro

Reducción del 92 % en las horas dedicadas a las pruebas

Permitir que los equipos se centren en la innovación, en lugar de en las pruebas manuales

Solicita tu demostración personalizada

20 minutos. Eso es todo. 

Preséntanos un flujo de trabajo real y te mostraremos cómo Keysight Eggplant lo prueba de principio a fin, en cualquier entorno en el que lo estés ejecutando.

En una sesión breve y concisa, descubrirás cómo la herramienta « Eggplant » de Keysight ayuda a los equipos de control de calidad a lograr una cobertura completa de las pruebas sin necesidad de escribir ni mantener ni un solo script.

Esto es lo que verás en la demostración de « Eggplant » de Keysight:

  • Genera automáticamente casos de prueba precisos directamente a partir de un modelo de aplicación dinámico en cuestión de minutos.
  • Valida flujos de trabajo completos en interfaces de usuario, API y sistemas complejos desde la perspectiva del usuario.
  • Supera las limitaciones de entornos como Citrix y VDI mediante el reconocimiento inteligente basado en imágenes.
  • Reduzca el mantenimiento de las pruebas adaptando automáticamente los recursos de prueba en cuanto la aplicación evolucione.
  • Acelera los lanzamientos integrando a la perfección pruebas continuas basadas en IA en tus procesos de CI/CD actuales.

Keysight, nombrada líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2025 para herramientas de pruebas de software potenciadas por IA

Keysight ha sido nombrada líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner® de 2025 para herramientas de pruebas de software potenciadas por IA, lo que refleja la evaluación de Gartner de los proveedores basada en la «integridad de la visión» y la «capacidad de ejecución».

Cuadrante mágico de herramientas de pruebas de software potenciadas por IA

Cinco pasos desde el modelo hasta el lanzamiento y la mejora

Paso 1. Diseña tu aplicación

Define el flujo de trabajo, los estados clave y las variaciones relevantes, como los roles de usuario, las reglas de negocio, las condiciones de los datos y las diferencias entre entornos.

Imagen que muestra cómo construir una maqueta

Paso 2. La IA genera tus rutas de prueba

Los algoritmos de aprendizaje automático y la inteligencia artificial generan automáticamente rutas ejecutables que abarcan combinaciones de recorridos más significativas que las creadas manualmente mediante scripts.

Modelo que muestra posibles rutas en una aplicación

Paso 3. Ejecutar en todos los entornos

Web, ordenador de sobremesa, móvil, Citrix/VDI… da igual. Sin necesidad de instrumentación: Keysight Eggplant ve tu interfaz de usuario tal y como la ve un usuario real.

Eggplant , de Keysight, con autenticación de dos factores en Salesforce

Paso 4. Realizar el envío con acuse de recibo

Mapas de cobertura, registros, capturas de pantalla y detalles de los fallos. Pruebas de lo que se ha probado, no solo del número de pruebas ejecutadas.

Informe que muestra la búsqueda de errores en Eggplant

Paso 5. Actualizar el modelo a medida que evolucionan los flujos de trabajo

Actualiza el modelo y reutiliza los recursos a medida que cambia la aplicación, sin necesidad de volver a compilar grandes conjuntos de scripts.

Diagrama que muestra cómo editar y actualizar un modelo

Lo que dicen nuestros clientes

Preguntas frecuentes sobre la prueba « Eggplant » de Keysight

Selenium y Cypress requieren scripts vinculados a tu DOM. Keysight Eggplant utiliza el reconocimiento basado en imágenes y un modelo de comportamiento, por lo que las pruebas no fallan cuando cambia la interfaz de usuario y la cobertura no se limita a lo que un desarrollador escribe manualmente.

Sí. El software « Eggplant » de Keysight interactúa de forma visual, tal y como lo haría un probador humano, por lo que funciona en Citrix, VDI, entornos de escritorio heredados y sistemas integrados, donde las herramientas de pruebas tradicionales fallan.

La mayoría de los equipos lo ponen en práctica en un solo día. Una demostración permite ver cómo funciona en un flujo de trabajo real, por lo que al terminar sabrás exactamente en qué consiste.

La herramienta « Eggplant » de Keysight facilita la realización de pruebas continuas en los flujos de trabajo de CI/CD, ya que ayuda a los equipos a probar cada cambio en el código como parte de los flujos de trabajo de DevOps. Su automatización basada en inteligencia artificial y su enfoque basado en modelos están diseñados para facilitar una retroalimentación más rápida, una cobertura más amplia y una validación de lanzamientos más predecible en entornos de entrega continua.

Resultados de ejecución, mapas de cobertura, detalles de aprobados/rechazados, capturas de pantalla y registros, todo ello diseñado para proporcionar a las partes interesadas las pruebas que necesitan para tomar decisiones sobre el lanzamiento, y no solo una simple marca de verificación.