Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトXG9-classアジャイルシグナルジェネレータにはUXGモデルが含まれます。これらは、任意波形発生器を使用して複雑な信号環境をシミュレートし、レーダー、電磁スペクトル運用(EMSO)、アンテナテストにおける特定のプロトコルや独自の通信フォーマットのテストを行います。高速な周波数、振幅、位相切り替え機能により、複数の脅威シナリオを正確にエミュレートできます。当社の人気構成から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。
周波数、位相、振幅のアジャイルな切り替えにより、連続性と再現性をもって、複雑で動的な信号をリアルタイムで生成します。
可変パルス幅、周波数変調、タイミングを備えた、チャープ、パルス、周波数変調連続波(FMCW)レーダー信号を含む、強化されたパルス変調。
ユニット数を増やすことで、数千のレーダー脅威エミッターと毎秒数百万のパルスを独自のアンテナスキャンで生成し、複雑で混雑した脅威環境をエミュレートします。
オプションの1.6 GHz帯域幅ベースバンドベクトル発生器を追加することで、全周波数範囲にわたる複雑な電磁環境をシミュレートできます。
最大周波数
40 GHz
Maximum modulation bandwidth
1.6 GHz
出力数
1
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
–144 dBc/Hz
出力パワー(1 GHz)
3 dBm ~ 10 dBm
高調波(1 GHz)
< -60 dBc ~ < -50 dBc
Frequency switching speed
0.18 µs ~ 0.22 µs
N5193A
N5193A UXGアジャイル信号発生器は、10 MHz ~40 GHzの高速周波数/振幅/位相コヒーレント・スイッチングを提供します。
N5194A
N5194Aは、脅威シミュレーション用に設計されたUXGファミリー信号発生製品の1つで、レーダー/EW向けの複雑な信号環境をシミュレートできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
アジャイル信号発生器は、複雑なRF環境において、高速周波数切り替え、動的波形生成、およびリアルタイム適応性を実現するように設計されたRF信号源です。多くの場合、スイッチング速度が遅い従来の信号発生器とは異なり、アジャイル信号発生器は、周波数を素早く切り替え、振幅、位相、または変調状態を変更できます。そのため、レーダー、電子戦(EW)、5G/6G通信、衛星システムなどのアプリケーションに最適です。これらの発生器は通常、低位相ノイズ、広帯域幅、および高速周波数アジリティを提供し、動的な信号条件を正確にシミュレートすることを可能にします。
電磁スペクトル運用(EMSO)テストは、RFシステム、電子戦(EW)機能、およびスペクトル管理戦略を評価および検証し、競合し混雑した電磁環境におけるそれらの効果的な性能を保証します。
これは、信号検出、妨害、干渉軽減、スペクトル優位性の達成など、さまざまな活動を網羅しており、軍事、防衛、およびセキュリティシステムが敵対的な妨害や混雑したスペクトル条件下でも確実に動作できることを検証します。
EMSOテストは、実世界の電磁シナリオをシミュレートまたは分析することにより、堅牢な性能とスペクトル制御を保証します。これは、レーダー、通信、対抗策システムなどのアプリケーションにとって不可欠です。
パルス密度とは、電磁スペクトルで動作するシステムのシミュレーションおよび評価中に、特定の時間枠または空間領域内で発生する電磁パルスの数を指します。EMSOには、電子戦(EW)、レーダー、通信、スペクトル管理などの活動が含まれ、その目的は電磁環境を制御または利用することです。パルス密度は、シミュレートされた電磁脅威環境の複雑さと現実性を反映するため、これらのテストにおいて重要なパラメータです。