測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

60件中 12 件を表示

底面電極SMDテストフィクスチャの画像
底面電極SMDテストフィクスチャ
モデル
16198A
コネクタタイプ
APC-7
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
テストフィクスチャ
C型高速テストフィクスチャの画像
C型 高速テストフィクスチャ
モデル
N7015A
コネクタタイプ
USB-C
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
テストフィクスチャ
34945A 分配ボード、汎用ねじ式端子(16個のスイッチ・コイルの駆動用)
34945A 分配ボード、汎用ねじ式端子(16個のスイッチ・コイルのドライブ用)
モデル
Y1155A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
配電盤
2個の87104x/106x L7x0xxマルチポートまたは87406Bマトリックススイッチに対応する34945EXT分配ボードの画像
2個の87104x/106x L7x0xxマルチポートまたは87406Bマトリックススイッチに対応する34945EXT分配ボード
モデル
Y1151A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
配電盤
34945EXT分配ボード(N181x SPDTスイッチ8個用)の画像
34945EXT分配ボード(N181x SPDTスイッチ8個用)
モデル
Y1150A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
配電盤
パワー測定スキュー補正フィクスチャの画像
パワー測定スキュー補正フィクスチャ
モデル
U1880A
コネクタタイプ
USB
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
テストフィクスチャ
検証/診断ツールの画像
Verification/Diagnostic Tools
モデル
Y1131A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
検証キット
34945EXT分配ボード(87204x/206x または87606Bスイッチ1個およびN181x スイッチ2個用)
34945EXT分配ボード(87204x/206x または87606Bスイッチ1個およびN181x スイッチ2個用)
モデル
Y1152A
コネクタタイプ
-
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
配電盤
磁性材料テストフィクスチャの画像
磁性材料テストフィクスチャ
モデル
16454A
コネクタタイプ
APC-7
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
テストフィクスチャ
誘電体テストフィクスチャの画像
誘電体テストフィクスチャ
モデル
16451B
コネクタタイプ
BNC
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
テストフィクスチャ
誘電材料テストフィクスチャの画像
誘電材料テストフィクスチャ
モデル
16453A
コネクタタイプ
APC-7
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
テストフィクスチャ
USB 3.0 テスト・フィクスチャの画像
USB 3.0 テスト・フィクスチャ
モデル
U7242A
コネクタタイプ
USB-A、USB-B
周波数範囲
-
チャンネル数
-
タイプ
テストフィクスチャ
すべてクリア