Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
N2125A
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
Infiniium UXRシリーズは、サイトの環境条件下で内部補正定数を調整するためのフレーム調整を実行できる、オプションの自己最適化モジュールを提供する初のリアルタイム・オシロスコープです。最適化モジュールは、すべてのUXRシリーズ・バルクヘッド・コネクタ・タイプおよびサポートされている帯域幅で利用可能です。
完全な工場認定校正は、フレーム校正調整、およびオシロスコープが文書化された仕様どおりに動作していることを確認するためのその後のテストと性能検証で構成されます。最適化モジュールは、工場品質のフレーム調整校正ステップのみを実行します。完全な自己検証校正を達成するには、必要な水平調整と垂直性能検証手順を実行するために、追加の機器とコンポーネントが必要です。認定された校正証明書が必要な場合は、UXRをキーサイトの認定サービスセンターに返却する必要があります。
N2126A
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの自己校正モジュール機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2126A UXR用1.85 mm校正モジュールを使用して、40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)-SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
N2127A
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの校正モジュールを使用した校正機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2127A UXR用3.5 mm校正モジュールを使用して、13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)‐3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)‐SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
85521A
オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合したモジュールでノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。
85521A 4-in-1メカニカル校正キットモジュールは、オープン、ショート、ロード、スルーをコンパクトなユニットに統合しています。 また、小型で扱いやすく、軽量です。 スルーを使用すれば、メス-メスコネクタ付きのケーブルやフィルターなどのノンインサータブルデバイスを容易に校正できます。 「スルー」の校正時には、85521Aスルーを使用できます。
For detailed information on calibration kits, please refer to Mechanical/Electronic Calibration Kits.
N4691D
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。
キーサイトN4691Dマイクロ波電子校正(ECal)モジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うことができます。 N4691Dは、26.5 GHzまでの3.5 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択してください。 N4691Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
4691D オプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザで拡張タイムドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このECalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザーの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル仕様の校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
N4692D
この2.92 mmコネクタ対応の2ポートモジュールでより高精度高確度な測定を実現します。
Keysight N4692Dマイクロ波電子校正(Ecal)モジュールを使用すると、確度の高いキーサイト・ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速かつ容易に行えます。 N4692Dは、40 GHzまでの2.92 mmコネクタに対応した高精度2ポートECalモジュールです。 メス-メス、オス-オス、メス-オス、のいずれかのコネクタを選択できます。 N4692Dには、ECalモジュールやアクセサリを固定するためのプラスチック製収納ケースが含まれます。
N4692Dオプション0DCは、校正周波数範囲をDCまで拡張し、広帯域デバイスモデリングや、キーサイトのネットワークアナライザのエンハンスド・タイム・ドメイン解析を使用したタイムドメインおよびシグナルインテグリティ解析に有効です。
このEcalモジュールは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正に最適なソリューションです。 完全な2ポート校正を行う場合、従来のメカニカル校正キットに比べて半分以下の時間と接続数で済みます。 オペレーターはECalモジュールをUSBでベクトル・ネットワーク・アナライザに接続するだけで、あとはファームウェアが制御するため、オペレーターのミスを減らすことができます。 コネクタの摩耗や損傷も減少し、テスト・ポート・コネクタと校正基準の両方の修理コストを削減できます。
85563A
オープン、ショート、ロード標準をコンパクトなユニットに統合しているので、扱いやすく軽量です。
85563A 3-in-1メカニカル校正標準は、オープン、ショート、ロード標準をコンパクトなユニットに統合しています。 また、小さく、扱いやすく、軽量です。 85563Aのすべての標準は2.4 mm(メス)です。
V11644A
TRL校正を行うための高精度なエアラインを含むネットワーク・アナライザの系統誤差を校正
Keysight P11644A校正キットには、Keysightネットワーク・アナライザのシステム誤差を評価するための精密メカニカル標準器が含まれています。この校正キットには、同軸測定で最も精度の高い誤差補正手法であるTRL(Thru-Reflect-Line)校正を行うためのプレシジョン・エアラインが含まれています。このキットには、校正証明書、フラッシュショート回路、精密シム、固定終端も含まれています。
R11644A
TRL校正を行うための高精度なエアラインを含むネットワーク・アナライザの系統誤差を校正
Keysight R11644Aは、26.5~40 GHzの周波数範囲をカバーするWR-28フランジ付きメカニカル導波管校正キットです。Keysightネットワーク・アナライザの誤差補正するための精密校正キットで、同軸では最も正確な誤差補正方式であるThru-Reflect-Line(TRL)校正を行うための精密エアラインを持っています。また、フラッシュ・ショート、精密シム、固定終端も含まれています。
N7555A
3.5 mmコネクタをサポートするより小型、軽量になった2ポートモジュールで校正にかかる時間を半分に短縮します。
N7555Aは、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を迅速、簡単、正確に行うキーサイトの手ごろな価格の電子校正(ECal)モジュールファミリーの1つです。 従来のメカニカル校正キットを使用した場合の半分の時間で校正を行うことができます。 測定器に接続するだけで、あとはファームウェアが行います。 より精密で高精度な測定には、N44xxおよびN469xのECal製品ファミリーをご検討ください。
N7555Aは、キーサイトのPNA-X、PNA、ENA、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザおよびFieldFoxハンドヘルド・アナライザをサポートしています。 N7555Aは、3.5 mmコネクタをサポートする2ポートECalモジュールです。 手ごろな価格の製品であるため、N7555Aの再認証を受けるよりも交換する方がコスト効率が良くなります。
測定器にインストールされたファームウェアは、校正モジュールの制御に使用され、完全に統合されたソリューションとなっています。 測定器上の校正コードはUSB 2.0マイクロインターフェースを介して通信し、完全な2ポート校正測定のために1つの接続に校正を簡素化します。
N7552A
3.5 mmまたはN型50 Ωコネクタに対応した、より小型で軽量な2ポートモジュールにより、校正時間を半分に短縮できます。
N7552Aは、キーサイトのバリューラインの電子校正(ECal)モジュールの1つで、精度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。従来のメカニカル校正キットで通常かかる時間の半分に校正時間を短縮できます。測定器に接続するだけで、残りはファームウェアが行います。さらに精度と確度の高い測定には、N44xxおよびN469x ECal製品をご検討ください。
N7552Aは、キーサイトのPNA-X、PNA、ENA、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、FieldFoxハンドヘルド・アナライザをサポートしています。N7552Aは2ポートECalモジュールで、3.5 mmコネクタまたはN型コネクタをサポートしています。バリューラインの製品として、更新するよりもN7552Aに置き換える方がコストパフォーマンスが高くなります。
測定器にインストールされているファームウェアが校正モジュールを制御し、完全に統合されたソリューションを実現します。測定器の校正コードはUSB 2.0マイクロインターフェース経由で通信を行い、校正を簡素化して1回の接続でフル2ポート校正済み測定を実現します。
N7551A
3.5mmまたはN型 50Ωコネクタに対応した小型・軽量の2ポートモジュールで、校正にかかる時間を半分に短縮
N7551Aは、キーサイトのバリューラインの電子校正(ECal)モジュールの1つで、精度の高いベクトル・ネットワーク・アナライザ校正を高速かつ容易に行えます。従来のメカニカル校正キットで通常かかる時間の半分に校正時間を短縮できます。測定器に接続するだけで、残りはファームウェアが行います。さらに精度と確度の高い測定には、N44xxおよびN469x ECal製品をご検討ください。
N7551Aは、キーサイトのPNA-X、PNA、ENA、PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、FieldFoxハンドヘルド・アナライザをサポートしています。N7551Aは2ポートECalモジュールで、3.5 mmコネクタまたはN型コネクタをサポートしています。バリューラインの製品として、更新するよりもN7551Aに置き換える方がコストパフォーマンスが高くなります。
測定器にインストールされているファームウェアが校正モジュールを制御し、完全に一体化して動作します。測定器の校正コードはUSB 2.0マイクロインターフェース経由で通信を行い、校正を簡素化して1回の接続でフル2ポート校正済み測定を実現できます。