お探しのページはこちらでしょか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
現場請負業者の要件
キーサイトの環境・健康・安全管理システム (EHSMS) は、キーサイトの世界中の設計、開発、製造、流通、調達、販売およびサービス活動に広く適用されます。これは、環境、健康、安全への悪影響を最小限に抑え、継続的なコンプライアンスを確保し、ISO 14001の要件を満たし、ISO 45001に準拠するように設計されています。契約業者はEHSMSの取り組みの不可欠な一部です。したがって、キーサイトの契約業者は、これらの取り組みを全面的に支援し、協力することが期待されます。
EHSMSの取り組みの一環として、契約業者および下請け業者の担当者は以下を行うものとします。
- 環境、健康、安全に関するすべての適用法規および要件への準拠を確保します。これには、適切な職務固有のEHSプログラムの開発と実施が含まれます。
- 請負業者および下請け業者の担当者によって行われた不安全な作業慣行、条件、および規制違反を是正します。
- 現場で見つかった、重傷、物的損害、または環境損害につながる可能性のある状況や慣行について、キーサイトのプロジェクトマネージャー/ホストに通知してください。
要件
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?