Können wir Ihnen behilflich sein?
Anforderungen an den Auftragnehmer vor Ort
Das Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsmanagementsystem (EHSMS) von Keysight gilt weltweit für alle Keysight-Aktivitäten in den Bereichen Design, Entwicklung, Fertigung, Vertrieb, Beschaffung, Verkauf und Service. Es wurde entwickelt, um negative Auswirkungen auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit zu minimieren, die kontinuierliche Einhaltung der Anforderungen von ISO 14001 zu gewährleisten und ISO45001 zu erfüllen. Auftragnehmer sind ein integraler Bestandteil der EHSMS-Bemühungen. Daher wird von Keysight-Vertragspartnern erwartet, dass sie diese Bemühungen voll unterstützen und mit ihnen zusammenarbeiten.
Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitspolitik
Als Teil der EHSMS-Bemühungen müssen der Auftragnehmer und das Personal des Unterauftragnehmers:
- Sicherstellung der Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vorschriften sowie der Anforderungen, die sich auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit beziehen. Dazu gehört die Entwicklung und Umsetzung geeigneter arbeitsplatzspezifischer EHS-Programme.
- Behebung von unsicheren Arbeitspraktiken, Bedingungen und Verstößen gegen Vorschriften durch das Personal des Auftragnehmers und der Nachunternehmer.
- Benachrichtigen Sie den Keysight-Projektmanager/Gastgeber über Bedingungen oder Praktiken vor Ort, die zu schweren Verletzungen, Sachschäden oder Umweltschäden führen könnten.
Anforderungen
Sie brauchen Hilfe oder haben Fragen?