Choose a country or area to see content specific to your location
国の設定をご確認下さい。
ご確認ください
関連する価格設定、特別オファー、イベント、およびお問い合わせ情報にアクセスするには、国を確認してください。
対象となるキーサイト製品または他社製品を下取りに出すと、当社の最新計測器が最大50%オフになります。
1Uのラックスペースあたり4チャンネル、最大1 GHzの帯域幅、および複数のオシロスコープ間の同期機能を備えています。
強力なスタンドアロン型設計環境を活用して、複雑な3D相互接続アーキテクチャの設計、モデリング、および検証を行います。
次世代のI/O、メモリ、ファブリックインターフェース全体の送信機および受信機の検証を自動化します。
トランシーバーからインターコネクトまで、AIスケールワークロード向け1.6Tネットワークの信頼性を強化します。
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
IC設計、検証、ウェーハテスト、フォトニクスにまたがるエンドツーエンドのワークフローをご覧ください。
キーサイト社製計測器向けに設計された高精度アクセサリーで、精度と性能を最大限に引き出しましょう。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
エンジニアがすぐに適用できる、システム設計、テスト手法、生産ワークフローを教えるハンズオンブートキャンプ。
ラーニングハブ
AIシステムおよびネットワークの設計、検証、スケーリングに関する手法、テスト戦略、技術リソースを探索する。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
あらゆるステップでイノベーションを加速させるためのサービスを見る。
何をお探しですか?
キーサイト 品質/ビジネス・マネジメント・システム・マニュアル
品質方針:英語
品質方針:英語以外
ISO登録: AS 9100D:2016: 英語 (完全証明書)
ISO登録: ISO 9001:2015: 英語 (完全な証明書)
ISO登録: ISO 9001:2015: 英語 (最初のページのみ)
ISO登録: ISO 9001:2015: イスラエル
ISO登録: ISO 14001:2015: 英語 (完全証明書)
ISO登録: ISO 45001:2018: 英語 (完全な証明書)
ISO登録: ISO 27001 英語 (完全証明書)
ISO登録: ISO 27701 英語 (完全証明書)
ISO Registrations: ISO 42001 English (full certificate)
ISO登録: ISO/IEC 17025 認定
ISO 17025認定に関する声明
キーサイト 校正システムマニュアル
キーサイト・セキュリティ
キーサイト情報セキュリティポリシーの概要
キーサイト 人工知能ガバナンスおよび制御の概要
キーサイト IT災害復旧プログラムの概要
キーサイトのコンプライアンスおよびセキュリティ保証声明
英国サイバーエッセンシャルズPLUS認証
キーサイト PCI-DSS 証明書
TISAX認証 S8L9X5
TISAX認証 SHY5R2
TISAX認証 SP4795
TISAX認証 SWFXZY
JOSCAR認証:英国
FSQS認証:英国
最新のセキュリティアドバイザリ
製品のサイバーセキュリティ問題を報告する
責任ある情報開示プログラム
製品セキュリティ手順使用時のユーザーデータの削除
キーサイト計測器セキュリティデータベース (揮発性ドキュメント)
キーサイト・コンピュータウイルス対策ポリシー
キーサイト・コンピュータウイルス対策プログラム
キーサイト サプライチェーンセキュリティ
キーサイト偽造電子部品防止方針
キーサイト偽造部品防止プログラム概要
キーサイトESDドロワーステートメント
キーサイト異物損傷防止方針
キーサイト 政府資産管理計画
キーサイト NEI 14-05Aに対する品質コンプライアンスポリシー
キーサイト・継続的改善の概要
キーサイトの知的財産権ポリシー
キーサイト保証規定 - 全世界
キーサイトの危機管理および事業継続
適合宣言書(DoC)
安全データシート (SDS)
製品中の水銀
キーサイト・紛争鉱物レポート
キーサイトの紛争鉱物に関する声明
キーサイトの拡張鉱物調達に関する声明
キーサイトの循環型経済への貢献
製品回収プログラム(WEEE)
環境コンプライアンス枠組み
当社のソリューション
キーサイト Statement on REACH
キーサイトの有害物質制限に関する声明
RoHSに関するキーサイト補足仕様
製品材料の環境仕様
キーサイトの分類、表示、包装(CLP)に関する声明
General-Specification-for-the-Environment Rev AB
キーサイト・テクノロジー 環境、安全衛生方針
CDPレポート
キーサイトの気候変動への対応
キーサイトのサステナビリティおよび環境衛生・安全へのコミットメント
環境
キーサイト サプライヤーリソース
キーサイト サプライヤー行動規範
キーサイトのサプライチェーン管理における責任ある調達
Responsible Business Alliance (RBA) アフィリエイトメンバー声明
国連グローバル・コンパクト加盟企業
EcoVadisサステナビリティ評価
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?