何をお探しですか?
環境コンプライアンス枠組み
当社のソリューションがいかに世界的な物質規制義務に準拠するか
当社の環境コンプライアンスフレームワークは、当社のソリューションが世界的な物質制限義務に準拠していることを保証するために当社が採用した管理システムアプローチを示しています。
環境コンプライアンスフレームワークについて
環境コンプライアンスフレームワークは、以下の目的を達成します。
1. キーサイト・テクノロジーが規制報告要件を満たすことを許可する
a. 均質材料中の最大濃度値(重量パーセント)に対する製品の適合性 – 部品およびサブアセンブリの適合状態の集計 例:EU RoHS(将来)
b. 物質重量報告(総質量) 例:米国水銀(Hg)法
c. 各物質の総重量の集計(物品(製品)の総重量に対するパーセンテージとしての物質濃度(パーセンテージ))。例:EU REACH
2. 準拠した製品の設計、開発、製造、再生、およびサポートを維持し、促進する
3. インフラストラクチャと材料コンプライアンスデータの両方への投資を保護する
4. データコンテンツとレポートに対する継続的な信頼を確保するために、データ更新および検証間隔を含む明確なデータ品質基準と、それに関連する役割および責任を定めていること。
5. 物理的なもの(部品、アセンブリ、製品)を、明確で追跡可能な一連の連携を通じて適切なデータにリンクさせます
材料管理フレームワーク
Enovia Materials Compliance Central (MCC) モジュールは、直接材料コンプライアンスデータのキーサイトの記録システムです。
これにより、キーサイトとそのサプライヤー間で、材料コンプライアンスデータの要求および管理において一貫したアプローチが保証されます。
データ収集は2つのチームによって行われます。1つは標準部品に焦点を当て、もう1つはカスタム部品を担当します。
材料宣言の概要
キーサイトは、サプライヤーに材料宣言要求を送信し、使用された有効な免除を含む、EU RoHS準拠データの正確な評価とともに記入および返送されることを要求しています。キーサイト・テクノロジーの製品は、カテゴリ9の産業用監視および制御機器と見なされており、付属書IIIおよび付属書IVの両方の物質制限から免除されるアプリケーションが許可されていることに注意してください。
キーサイトのデータ収集はEU RoHS準拠データに焦点を当ててきましたが、当社製品に組み込まれている部品の完全な構成をよりよく理解する必要性が認識されています。この洞察により、キーサイトは製品の規制義務を満たし、サプライヤーへの複数のデータ要求の負担を最小限に抑えることができます。キーサイトは、サプライヤーが完全な材料宣言を提供することを推奨しています。
詳細については、キーサイトの材料宣言要件をご覧ください。
データメンテナンス
初期収集から4年が経過した環境コンプライアンスデータは、サプライヤーと検証されるものとします。
データ検証: キーサイトが既に保有しているデータの検証。これは、少なくとも以下を網羅する、新たな材料コンプライアンス情報の収集を必要としない単純な検証活動です。
- EU RoHS適合状況、および
- EU RoHS指令の適用除外はありますか
レビューが成功した場合、データ検証ではサプライヤーの回答日を記録するだけで済みます。
キーサイトの直接材料サプライヤー向け要件
サポートが必要ですか、ご質問がありますか?