무엇을 찾고 있습니까?
환경 규정 준수 체계
당사의 솔루션이 글로벌 물질 제한 의무를 준수하는 방법
당사의 환경 규제 준수 프레임워크는 당사의 솔루션이 전 세계 물질 제한 의무를 준수하도록 보장하기 위해 채택한 관리 시스템 접근 방식을 보여줍니다.
환경 규제 준수 프레임워크 소개
환경 규정 준수 프레임워크는 다음 목표를 달성합니다.
1. 키사이트테크놀로지스(Keysight Technologies, Inc.)가 규제 보고 요건을 충족하도록 허용합니다.
가. 균질 재료 내 중량별 최대 농도 값 준수(백분율) – 부품 및 서브 어셈블리의 준수 상태 롤업(예: EU RoHS(향후))
b. 물질 중량 보고(총 질량) 예: 미국 수은(Hg) 법률
c. 각 물질의 총 중량을 제품(물품) 총 중량의 백분율로 합산한 물질 농도(백분율) (예: EU REACH)
2. 규격 준수 제품의 설계, 개발, 생산, 재정비 및 지원을 유지하고 촉진
3. 인프라 및 재료 규정 준수 데이터에 대한 투자 보호
4. 데이터 콘텐츠 및 보고서에 대한 지속적인 신뢰를 보장하기 위해 관련 역할 및 책임과 함께 정의된 데이터 품질 표준(데이터 새로 고침 및 유효성 검사 간격 포함)을 갖추십시오.
5. 명확하고 추적 가능한 연결 세트를 통해 물리적 요소(부품, 어셈블리, 제품)를 적절한 데이터에 연결
자재 관리 프레임워크
Enovia Materials Compliance Central(MCC) 모듈은 직접 재료 규정 준수 데이터에 대한 키사이트의 기록 시스템입니다.
이는 키사이트와 공급업체 간에 자재 규정 준수 데이터를 요청하고 관리하는 일관된 접근 방식을 보장합니다.
데이터 수집은 두 팀에 의해 수행됩니다. 한 팀은 표준 부품에 중점을 두고 다른 팀은 맞춤형 부품을 담당합니다.
자재 선언 개요
키사이트는 공급업체에 물질 선언 요청을 보내며, 사용된 유효한 면제 사항을 포함하여 EU RoHS 규정 준수 데이터에 대한 정확한 평가와 함께 작성하여 반환하도록 요구합니다. 키사이트테크놀로지스 제품은 카테고리 9 산업용 모니터링 및 제어 기기로 간주되며, 이는 Annex III 및 Annex IV의 물질 제한에서 면제되는 애플리케이션을 허용합니다.
키사이트의 데이터 수집은 EU RoHS 규정 준수 데이터에 중점을 두었지만, 저희 제품에 내장된 부품의 전체 구성을 더 잘 이해해야 할 필요성이 인식되고 있습니다. 이러한 통찰력은 키사이트가 제품에 대한 규제 의무를 충족하고 공급업체에 대한 여러 데이터 요청의 부담을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 키사이트는 공급업체가 전체 물질 선언서를 제공하는 것을 선호합니다.
자세한 내용은 키사이트의 재료 선언 요구사항에서 확인할 수 있습니다.
데이터 유지보수
최초 수집 후 4년이 경과한 환경 규정 준수 데이터는 공급업체와 함께 검증되어야 합니다.
데이터 유효성 검사: 키사이트가 이미 보유한 데이터의 유효성을 검사하는 것으로, 최소한 다음을 포함하여 새로운 재료 규정 준수 정보를 수집할 필요가 없는 간단한 검증 활동입니다.
- EU RoHS 규정 준수 상태 및
- 적용된 EU RoHS 면제 사항
성공적인 검토 후, 데이터 유효성 검사는 공급업체 응답 날짜만 기록하면 됩니다.
키사이트의 직접 자재 공급업체를 위한 요구 사항
어떤 도움을 드릴까요?