何をお探しですか?
キーサイト・テクノロジー、クラウド処理による計算の制限を解消するためにPathWaveソフトウェアスイートを強化
プロジェクトのリスクを軽減しながら、エンジニアが設計の改善やデバイスの信頼性向上に集中できるようにします。
SANTA ROSA, Calif., October 13, 2020
企業、サービスプロバイダ、政府機関によるイノベーションの加速、世界中の接続とセキュリティの確保を支援するリーディングテクノロジー企業であるキーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、PathWaveソフトウェアスイートに新しい機能および拡張機能を追加したことを発表しました。新しいPathWaveソリューションにより、エンジニアはクラウド処理クラスターを活用してワークフロー全体における計算上の制限を解消し、プロジェクトリスクを軽減しながら設計とデバイスの信頼性を向上させることができます。
設計およびテストのエンジニアは、数週間、あるいは数ヶ月に及ぶデータ処理を必要とする複雑性の制限に直面しており、これが開発プロセスや市場投入の遅延につながる大きな要因となっています。オープンで拡張性があり予測可能なソフトウェアプラットフォームであるキーサイトのPathWaveは、製品開発ワークフローのあらゆる段階において、迅速かつ効率的なデータの処理、共有、分析を実現します。設計ソフトウェア、計測器制御、アプリケーション固有のテストソフトウェアを組み合わせることで、増大する設計、テスト、測定の複雑性に対処し、最適な電子機器の製品開発を可能にします。
キーサイト・テクノロジーの最高技術責任者(CTO)であるJay Alexanderは、次のように述べています。「キーサイトは、PathWaveプラットフォームの新機能を通じてソフトウェアソリューションへの投資を継続しています。これらの新機能により、お客様は独自の設計およびテストワークフローに計算能力を取り入れることができ、結果、洞察、そして最終的には市場投入までの時間を大幅に短縮できると確信しています。」
PathWaveの機能をさらに強化するため、キーサイトはクラウド処理のパワーを活用して設計プロセス全体における計算上の制限に対処する、5つの新しい拡張ソフトウェアソリューションを発表します。
PathWave Advanced Design System (ADS) ソフトウェア 2021
設計クラウドシミュレーションサービスを新たに搭載したPathWave ADS 2021ソフトウェアは、シミュレーション時間の短縮、シミュレーションテストカバレッジの向上を実現し、クラウド上のスケーラブルなハードウェアリソースへのアクセスを提供します。この新しいソフトウェアソリューションは、モバイルおよびコンピュータチップセットの設計エンジニアが以下の作業を行えるようにすることで、高性能ハードウェア製品の開発における障壁を排除します。
- オンプレミスのクラスターやスケーラブルなクラウドハードウェアを使用して、計算負荷の高い電磁界シミュレーションを実行します。
- リソースの制限によってこれまで実行不可能だった大規模な電磁界シミュレーションに取り組みます。
モバイルおよびコンピュータチップセットのコンプライアンス規格の特性評価を行うシステムテストエンジニアは、ハードウェア購入の追加費用をかけずに、迅速なコンプライアンステストを実行する必要があります。PathWaveコンプライアンス・テスト・ソフトウェアの新しいアーキテクチャは、測定のディスアグリゲーション(分離)を提供し、テスト自動化およびデータ分析ソフトウェアとともにテスト自動化ワークフローにシームレスに統合されるため、システムテストエンジニアは以下のことが可能です。
- クラウドでのデータ処理から物理測定を分離することで、送信機のコンプライアンス・テストを高速化します。
- 信号の取得と測定を直列ではなく並列で実行し、テスト全体の時間を短縮します。
PathWaveテスト自動化ソフトウェアにより、エンジニアはオープンでモジュール式のソフトウェアを使用して、スピード、規模、容易さを備えた実行が可能になります。しかし、複数の計測器の使用を求められるテストエンジニアには、これらの計測器を接続するために必要な複雑なプログラミングに起因する追加の困難が生じていました。本ソフトウェアの新しい拡張バージョンにより、テストエンジニアは以下が可能になります。
- リソースアービターおよびタイミングアナライザーツールを使用して、複数の計測器のセットアップを容易に最適化します。
- 既存の自動テストシステムのワークフローとシームレスに統合し、セットアップ時間を最小限に抑えながらスケーラビリティを可能にします。
PathWaveテスト・測定分析ソフトウェアは、データ視覚化および分析のためのシンプルで強力なユーザーインターフェースを提供します。テストデータをリアルタイムアクセスでキャプチャおよび保存し、さまざまな形式のさまざまなソースからデータをインポートでき、オープンなアプリケーションプログラミングインターフェース(API)を使用してデータ分析をテストプロセスに統合します。
PathWaveテスト・測定分析ソフトウェアの機能強化により、設計検証テスト(DVT)および製造エンジニアは、スプレッドシートを作成することなく、クラウドで測定データを視覚化および分析できるようになりました。その結果、これらのエンジニアには以下のメリットがもたらされます。
- スケーラブルで高性能なデータリポジトリにより、データに対するより深い洞察を得ることで、エンジニアリングの意思決定を加速します。
- 迅速かつ正確なテスト分析とトラブルシューティングにより、DVTテストと製造テストの両方を加速します。
PathWave製造分析ソフトウェアは、お客様の製品品質と製造オペレーションの改善を支援する、キーサイトのインダストリー4.0ビッグデータ高度分析プラットフォームです。キーサイトはKxと提携し、今日のスマートファクトリー向けに新しいワークセルエディションを発売しました。kdb+をベースに構築されたKxストリーミング分析プラットフォームにより、お客様は本番システムからの膨大なテストデータをリアルタイムで分析してインダストリー4.0の採用を加速させ、数マイクロ秒で実用的な洞察をもたらす自動化と分析を提供すると同時に、ハードウェアコストを削減することができます。
PathWave製造分析ソフトウェアの主な顧客メリットは以下の通りです。
- 収集(Acquisition) – お客様がテストシステムからテストデータをシームレスに接続、リアルタイム収集、変換できるようにします。
- 自動化(Automation) – 複雑なワークフローを自動化して生産性を向上させることができます。
- 分析(Analytics) – 実用的な洞察を提供する、テスト済みの機械学習モデルを活用できます。
追加情報
キーサイトのPathWaveソフトウェアに関する情報は、https://www.keysight.com/us/en/products/software.htmlでご覧いただけます。
キーサイトの新しいPathWaveソフトウェアの画像は、http://www.keysight.com/find/pathwave-cloud-software-imagesでご覧いただけます。
キーサイト・テクノロジーについて
キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、企業、サービスプロバイダー、政府機関のイノベーション加速を支援し、より安全でつながった世界を実現するリーディングテクノロジー企業です。キーサイトのソリューションは、設計シミュレーション、プロトタイプ検証、製造テスト、ネットワークやクラウド環境での最適化まで、ネットワークを最適化し、電子製品をより低コストで迅速に市場に投入することを可能にします。顧客は、世界の通信エコシステム、航空宇宙・防衛、自動車、エネルギー、半導体、汎用電子機器のエンドマーケットにわたっています。キーサイトの2019会計年度の売上高は43億ドルでした。詳細情報は、www.keysight.comでご覧いただけます。
# # #
キーサイト・テクノロジーに関する追加情報は、ニュースルーム(https://www.keysight.com/go/news)、およびFacebook、LinkedIn、Twitter、YouTubeでご覧いただけます。
キーサイトの連絡先:
Geri Lynne LaCombe, Americas/Europe
+1 303 662–4748
geri_lacombe@keysight.com
土肥 房子、アジア
+81 42 660–2162
fusako_dohi@keysight.com