企業ニュース

キーサイト、AIインフラの検証を加速するPCIe® 7.0プロトコル・テスト・ソリューションを発表

即時の連携とプロトコルの詳細な可視化により、リスクを低減し、次世代システムの開発期間を短縮します

SANTA ROSA, Calif.October 12, 2026

Keysight Technologies, Inc.(NYSE:KEYS)は本日、プロトコル層における次世代デバイスおよびシステムの立ち上げ、検証、デバッグ、およびコンプライアンス確認を可能にする統合プラットフォームである、PCIe® 7.0向けプロトコル・テスト・ソリューションを発表しました。このソリューションは、インスタント・リンクアップと128 GT/sにおけるディープ・ビジビリティを組み合わせることで、開発チームがより早い段階で問題を特定し、検証リスクを軽減し、人工知能やデータセンターインフラストラクチャに求められる次世代高速PCIeインターコネクトの提供を加速することを支援します。

人工知能のワークロードによりコンピュートおよびデータ帯域幅の需要が高まる中、PCI Express® 7.0は、生データレートを128 GT/sに倍増させることで、次世代のインターコネクト性能を提供します。PCI Express 7.0は、グラフィックス・プロセッシング・ユニット、アクセラレータ、スイッチ、メモリ、およびストレージを接続するラック規模のシステムにおいて、主流のインターコネクトになると予想されています。この性能向上により、ますます複雑化するアーキテクチャ全体で、リンクの確立、プロトコル動作、および相互運用性を検証することがより困難になっています。 

信頼性の高いリンクアップは、有意義なプロトコル分析の基礎となります。最速のPCIe速度において、エンジニアは、再設計につながったりスケジュール遅延を引き起こしたりする前に問題を切り分けるために、リンク・トレーニングおよびステータス・ステート・マシン(LTSSM)の動作、FLITベースのエンコーディング、プロトコルエラー、および複雑なトランザクション層の問題を調査するための即座の可視性を必要としています。キーサイトは、アナライザーのチューニングを必要とせずに安定した信頼性の高い分析を提供するよう設計されたアーキテクチャでこの課題に対処し、チームが接続から実用的な洞察へと迅速に移行できるよう支援します。 

このソリューションは、高機能なプロトコル・アナライザーおよびエクササイザー、テスト・プラットフォーム、および専用の分析ソフトウェアを統合したものです。この統合されたワークフローにより、早期採用者は、デバイスの立ち上げのためのリンクパートナーと、初期のシリコン検証から相互運用性およびコンプライアンス試験へと進めるために必要な拡張されたプロトコル可視性の両方を得ることができます。 

PCIe 7.0向けプロトコル・テスト・ソリューションの主な利点は以下の通りです。

  • 初回の測定までの時間を短縮: 高度な信号完全性により、アナライザーのチューニングなしで信頼性の高いプロトコル・トレースのキャプチャが可能になり、エンジニアに再現性のある結果とより迅速な洞察を提供します。   
  • プロトコル問題をより迅速に特定: LTSSMの遷移、FLITベースのエンコーディング、プロトコルエラー、およびトランザクション層パケットのトランザクションに対する深い可視性により、チームはデバッグの加速、根本原因の切り分け、信頼性の高い動作の検証、およびPCI Express仕様への適合性の確認を行うことができます。
  • 初期シリコンのリスクを軽減: 早期のコラボレーションとテストの可用性により、チームはプロトコルおよび相互運用性の問題をより早く発見し、後工程の手戻りを最小限に抑え、開発サイクルを短縮することができます。 
  • エンドツーエンドの検証を合理化: 統合されたアナライザー、エクササイザー、テスト・プラットフォーム、およびソフトウェア環境により、立ち上げから検証、コンプライアンス試験まで一貫したワークフローを提供します。 
  • AIインフラストラクチャの開発を推進: ラックレベルのインターコネクトのサポートと下位互換性により、エンジニアは既存のテスト投資を保護し移行を容易にしながら、次世代のスケールアップ・アーキテクチャを検証できます。 

Synopsys、シリコンIPプロダクトマネジメント、シニア・バイス・プレジデントであるNeeraj Paliwalのコメント: 「製造用シリコンとプロトコル・テスト機器の間で、128 GT/sにおける信頼性の高いPCIe 7.0リンクを確立することは、重要な相互運用性のマイルストーンです。当社のシリコン実証済みSynopsys PCIe 7.0 IPソリューションをキーサイトのプロトコル・ソリューションで検証することは、お客様が次世代のAIおよびデータセンター設計に確信を持って取り組むことができることを意味します。」

キーサイト、ネットワーク・アンド・データセンター・ソリューションズ、バイス・プレジデントであるDr. Joachim Peerlingsのコメント: 「PCIe 7.0の展開成功は、帯域幅の向上と並行して、実証済みのエコシステムにおける相互運用性に依存しています。Synopsysとの協力により、お客様は設計の早期検証、問題の早期特定、そして次世代シリコンおよびシステムの準備状況に対する確信を得ることができます。私たちは協力して、AIおよびデータセンター向けアプリケーションのイノベーションから展開までの道のりを加速させています。」

キーサイトは、カリフォルニア州サンノゼで2026年10月13日から16日まで開催されるOCP Global Summit 2026において、PCIe 7.0向けプロトコル・テスト・ソリューションのデモを行います。 

リソース

製品: Keysight PCIe® 7.0用プロトコル・アナライザー・モジュール

製品: Keysight PCIe® 7.0用プロトコル・エクササイザーx16

製品: Keysight PCIe® 7.0用プロトコル・テスト・バックプレーン

ユースケース: Keysight PCIe® 7.0用トランスミッタ・テスト・ソリューション

ユースケース: PCIe® 7.0用キーサイト レシーバテストアプリケーション

PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国における登録商標および/またはサービスマークです。

PCIe® 7.0対応のキーサイト スケーラブルプロトコルアナライザソリューション


PCIe® 7.0用キーサイト プロトコルエキササイザは、2.5 GT/sから最高128 GT/sまでの速度と、最高x16のレーン幅をサポートします。

キーサイト・テクノロジーについて

キーサイト・テクノロジー(NYSE: KEYS)は、世界で最も複雑なエンジニアリング課題に挑む企業にとって不可欠な技術パートナーです。設計、エミュレーション、テストにおける先進的なソリューションを製品ライフサイクル全体にわたり提供し、イノベーションの加速、リスクの低減、市場投入までの期間の短縮を支援しています。AIインフラ、通信、産業用オートメーション、航空宇宙・防衛、自動車、半導体、幅広いエレクトロニクス分野のお客様は、キーサイトのソリューションを活用してバーチャル設計と実機検証をつなぎ、開発の早い段階から確かな意思決定を実現しています。詳細は www.keysight.com をご覧ください。