Unternehmensnachrichten

Keysight stellt PCIe® 7.0-Protokolltestlösung zur Beschleunigung der Validierung von KI-Infrastrukturen vor

Sofortige Vernetzung und umfassende Protokolltransparenz reduzieren Risiken und verkürzen die Entwicklungszeit von Systemen der nächsten Generation.

SANTA ROSA, Calif.October 12, 2026

Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) hat heute seine Protokolltestlösung für PCIe® 7.0 vorgestellt. Die integrierte Plattform ermöglicht es Ingenieuren, Geräte und Systeme der nächsten Generation auf Protokollebene in Betrieb zu nehmen, zu validieren, zu debuggen und deren Konformität zu überprüfen. Durch die Kombination von sofortiger Verbindungsherstellung und umfassender Transparenz mit 128 GT/s unterstützt die Lösung Entwicklungsteams dabei, Probleme frühzeitig zu erkennen, Validierungsrisiken zu reduzieren und die Bereitstellung der für künstliche Intelligenz und Rechenzentrumsinfrastruktur benötigten Hochgeschwindigkeits-PCIe-Verbindungen der nächsten Generation zu beschleunigen.

Da KI-Workloads den Bedarf an Rechenleistung und Datenbandbreite erhöhen, bietet PCI Express® 7.0 eine Verbindungsleistung der nächsten Generation durch die Verdopplung der Rohdatenrate auf 128 GT/s. PCI Express 7.0 wird voraussichtlich zum dominierenden Verbindungsstandard für Rack-Systeme werden, die Grafikprozessoren, Beschleuniger, Switches, Speicher und Datenspeicher verbinden. Diese Leistungssteigerung erschwert die Validierung von Verbindungsaufbau, Protokollverhalten und Interoperabilität in zunehmend komplexen Architekturen. 

Eine zuverlässige Verbindung ist die Grundlage für aussagekräftige Protokollanalysen. Bei den höchsten PCIe-Geschwindigkeiten benötigen Entwickler sofortige Transparenz, um das Verhalten von Link Training und Status State Machine (LTSSM), FLIT-basierter Codierung, Protokollfehlern und komplexen Problemen der Transaktionsschicht zu untersuchen und so Fehler zu isolieren, bevor diese zu Neuentwicklungen oder Verzögerungen führen. Keysight begegnet dieser Herausforderung mit einer Architektur, die stabile und zuverlässige Analysen ohne Anpassungen des Analysators ermöglicht und Teams hilft, schneller von der Verbindungsherstellung zu verwertbaren Erkenntnissen zu gelangen. 

Die Lösung vereint einen vollumfänglichen Protokollanalysator und -tester , eine Testplattform sowie eine spezielle Analysesoftware. Der integrierte Workflow bietet Anwendern der ersten Stunde sowohl einen Partner für die Inbetriebnahme von Geräten als auch die umfassende Protokolltransparenz, die für den Fortschritt von der ersten Siliziumvalidierung bis hin zu Interoperabilitäts- und Konformitätstests erforderlich ist. 

Zu den wichtigsten Vorteilen der Protokolltestlösung für PCIe 7.0 gehören:

  • Beschleunigt die Zeit bis zur ersten Messung: Advanced Die Signalintegrität ermöglicht eine zuverlässige Protokollaufzeichnung ohne Analysatorabstimmung und liefert Ingenieuren reproduzierbare Ergebnisse sowie schnellere Erkenntnisse.   
  • Schnellere Erkennung von Protokollproblemen: Umfassende Einblicke in LTSSM-Übergänge, FLIT-basierte Codierung, Protokollfehler und Pakettransaktionen der Transaktionsschicht helfen Teams, die Fehlersuche zu beschleunigen, die Ursachen zu isolieren, einen zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten und die Einhaltung der PCI-Express-Spezifikationen zu überprüfen.
  • Verringert das frühe Siliziumrisiko: Frühe Zusammenarbeit und Testverfügbarkeit helfen Teams, Protokoll- und Interoperabilitätsprobleme früher zu erkennen, wodurch Nacharbeiten in späten Phasen minimiert und Entwicklungszyklen verkürzt werden. 
  • Optimiert die End-to-End-Validierung: Ein integrierter Analysator, ein Übungsgerät, eine Testplattform und eine Softwareumgebung sorgen für einen konsistenten Workflow von der Inbetriebnahme über die Validierung bis hin zu den Konformitätstests. 
  • Fortschritte bei der Entwicklung der KI-Infrastruktur: Die Unterstützung von Rack-Level-Verbindungen und die Abwärtskompatibilität helfen Ingenieuren bei der Validierung von Scale-up-Architekturen der nächsten Generation, während gleichzeitig bestehende Testinvestitionen geschützt und die Migration erleichtert werden. 

Neeraj Paliwal, Senior Vice President, Silicon IP Product Management bei Synopsys, erklärte: „Die Etablierung einer zuverlässigen PCIe 7.0-Verbindung mit 128 GT/s zwischen Produktionssilizium und Protokolltestgeräten ist ein wichtiger Meilenstein für die Interoperabilität. Die Validierung unserer siliziumerprobten Synopsys PCIe 7.0 IP-Lösung mit der Protokolllösung von Keysight gibt Kunden die Sicherheit, ihre KI- und Rechenzentrumsdesigns der nächsten Generation mit Zuversicht zu realisieren.“

Dr. Joachim Peerlings, Vice President Network and Data Center Solutions bei Keysight, erklärte: „Eine erfolgreiche PCIe 7.0-Implementierung setzt neben Bandbreitenverbesserungen auch eine bewährte Interoperabilität des Ökosystems voraus. Unsere Zusammenarbeit mit Synopsys unterstützt Kunden dabei, Designs frühzeitig zu validieren, Probleme schneller zu erkennen und Vertrauen in die Einsatzbereitschaft von Siliziumchips und Systemen der nächsten Generation zu gewinnen. Gemeinsam beschleunigen wir den Weg von der Innovation zur Implementierung für KI- und Rechenzentrumsanwendungen.“

Keysight wird die Protocol Test Solution für PCIe 7.0 auf dem OCP Global Summit 2026 vom 13. bis 16. Oktober 2026 in San Jose, Kalifornien, vorstellen. 

Ressourcen

Produkt: Keysight Protokollanalysemodul für PCIe® 7.0

Produkt: Keysight Protocol Exerciser x16 für PCIe® 7.0

Produkt: Keysight Protokoll-Test-Backplane für PCIe® 7.0

Anwendungsfall: Keysight Transmitter Test Solution für PCIe® 7.0

Anwendungsfall: Keysight Receiver Test Application für PCIe® 7.0

PCI-SIG ® , ​​PCIe ® , und PCI Express ® sind in den USA eingetragene Marken und/oder Dienstleistungsmarken von PCI-SIG.

Skalierbare Protokollanalyselösung von Keysight für PCIe® 7.0


Keysight Protocol Exerciser für PCIe® 7.0 unterstützt Geschwindigkeiten von 2,5 GT/s bis zu 128 GT/s und Lane-Breiten bis zu x16.

Über Keysight Technologies

Keysight (NYSE: KEYS) unterstützt Technologieinnovatoren als geschäftskritischer Partner bei der Entwicklung komplexer technischer Herausforderungen weltweit. Durch die Vernetzung marktführender Design-, Emulations- und Testlösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg hilft Keysight Entwicklungsteams, Innovationen zu beschleunigen, Risiken zu minimieren und neue Technologien schneller auf den Markt zu bringen. Kunden aus den Bereichen KI-Infrastruktur, Kommunikation, Industrieautomation, Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Halbleiterindustrie und allgemeine Elektronik vertrauen auf Keysight, um virtuelles Design und physische Realität zu verbinden und so frühzeitig fundierte Entscheidungen zu treffen. Erfahren Sie mehr unter www.keysight.com .