キーサイトがAIデータセンター向けスケールアップ検証ソリューションを発表
新しい検証ソリューションにより、データセンター運営者は、AIインフラの拡張に伴い生じる帯域幅、遅延、相互運用性の課題を克服できるようになります
SANTA ROSA, Calif.February 18, 2026
Keysight Technologies, Inc.(NYSE:KEYS)は、コンピュートクラスターが高密度化および複雑化するにつれて人工知能(AI)データセンターの事業者が増大する帯域幅、レイテンシー、および相互運用性のボトルネックに対処できるよう支援するために設計された、新しいスケールアップ検証ソリューションのポートフォリオを発表しました。これらのソリューションは、UAlink™ 200G、PCIe® 7.0、PCIe® 6.0、PCIe® 5.0、CXL™ 3などの新興および既存のインターコネクト規格をサポートし、高性能でエネルギー効率の高いAIインフラストラクチャの迅速な展開を可能にします。
AIの急速な普及により、高密度コンピュート、リアルタイムデータ転送、および低レイテンシーのメモリアクセスに対する前例のない需要が生まれています。ハイパースケーラーや企業がAIインフラストラクチャをスケールアップするにつれて、コストとエネルギー消費を抑制しながらパフォーマンスを維持するためには、高速インターコネクトの信頼性の高い検証が不可欠となります。
キーサイトは、5つの新しいソリューションでこれらのスケールアップの課題に対処します。
Keysight Receiver Conformance Test Software for UALink 200G
Keysight UALink™ 200Gレシーバーコンプライアンステストソフトウェアは、AIスケールアップネットワーキングに不可欠なUAlink™ 200 Gb/sインターフェースの検証を加速します。キーサイトのM8050A 120 Gbd高性能BERTとキーサイトのInfiniium UXRリアルタイムオシロスコープを統合することにより、このソリューションはストレス信号キャリブレーションを簡素化し、高速で信頼性の高いコンプライアンス試験およびデバッグのための包括的な測定カバレッジを提供します。
Keysight PCIe 7.0 Transmitter Test
AIおよび機械学習のワークロードが拡大するにつれて、超広帯域インターコネクトに対する需要が引き続き高まっています。キーサイトのPCIe 7.0トランスミッタテストソリューションは、最大128 GT/sの速度で包括的なPCIe 7.0 BASE仕様コンプライアンス試験を可能にし、次世代AIアクセラレータやネットワークデバイスが将来のAIインフラストラクチャにおける統合リスクを軽減する一方で、お客様の迅速な採用を支援します。
Keysight Protocol Compliance Test Suite for PCIe 6.0
キーサイトのPCIe 6.0プロトコルコンプライアンス・テスト・スイートは、最大64 GT/sの速度でリンクおよびトランザクション層の要件のエンドツーエンド検証を提供します。キーサイトの実証済みのPCIe 6.0プロトコルプラットフォームを基盤として構築されており、高度なエクササイザおよびアナライザハードウェアと、自動テスト実行および明確な合否(Pass/Fail)レポートを組み合わせています。この効率化されたアプローチにより、デバッグ時間が短縮され、次世代設計のコンプライアンス試験が加速されます。
Keysight CXL 3 Protocol Exerciser and Analyzer Test Solution
CXL 3は、メモリ集約型のAIおよびデータワークロード向けに従来のDIMMの制限を超えてメモリ容量と帯域幅を拡張することで、データセンターの重要な課題に対処します。このインターコネクトにより、より効率的なリソース活用のために、異種混載(ヘテロジニアス)コンピュートプラットフォーム間で高帯域幅かつ低レイテンシーのメモリ共有が可能になります。キーサイトのCXL 3プロトコルソリューションは、CPU、GPU、アクセラレータ全体でのコヒーレントなメモリプーリングを検証し、分散コンピューティング環境向けのスケーラブルなパフォーマンスと将来を見据えたアーキテクチャを実現します。
PCI-SIG認定のKeysight PCIe 5.0 Protocol Link and Transaction Compliance Solution
事業者が高密度コンピューティング環境をスケールアップするにつれて、PCIe仕様への準拠の検証は不可欠なものとなります。エンドポイントおよびリタイマデバイスのPCIe 5.0リンクおよびトランザクション層テストに関してPCI-SIGによる認証を受けた、キーサイトの自動PCIeプロトコルコンプライアンスソリューションは、規格に基づく検証を加速し、市場投入までの時間を短縮します。コンプライアンスとベンダー間の相互運用性を早期に検証することにより、キーサイトは、データセンター事業者がリスクとコストを削減しながら、確信を持ってスケールアップできるよう支援します。
キーサイト、ネットワークおよびデータセンターソリューション担当バイスプレジデント兼ゼネラル・マネージャーのDr. Joachim Peerlingsは、次のように述べています。「AIの需要が、事業者が電力やファイバーをオンラインにするスピードを上回っている中で真のハードルとなるのは、効率性や相互運用性を犠牲にすることなく、高帯域幅かつ低レイテンシーのインターコネクトをスケールアップすることです。キーサイトのスケールアップソリューションは、業界が展開前に規格全体でパフォーマンス、エネルギー効率、および信頼性を検証するのを支援します。」
新しいスケールアップソリューションは、2月24日~26日に開催されるDesignCon 2026のブース番号1039でデモ展示されます。
PCI-SIG®、PCIe®、およびPCI Express®は、PCI-SIGの米国登録商標および/またはサービスマークです。