Keysight stellt Scale-Up-Validierungslösungen für KI-Rechenzentren vor
Neue Validierungslösungen ermöglichen es Rechenzentrumsbetreibern, Herausforderungen in Bezug auf Bandbreite, Latenz und Interoperabilität bei der Skalierung der KI-Infrastruktur zu bewältigen.
SANTA ROSA, Calif.February 18, 2026
Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) hat ein neues Portfolio an Scale-up-Validierungslösungen vorgestellt, das Betreiber von KI-Rechenzentren dabei unterstützt, die zunehmenden Engpässe bei Bandbreite, Latenz und Interoperabilität zu bewältigen, die mit der steigenden Dichte und Komplexität von Rechenclustern einhergehen. Die Lösungen unterstützen etablierte und neue Verbindungsstandards wie UAlink™200G, PCIe® 7.0, PCIe® 6.0, PCIe® 5.0 und CXL™ 3 und ermöglichen so eine schnellere Bereitstellung leistungsstarker und energieeffizienter KI-Infrastruktur.
Die rasante Verbreitung von KI führt zu einer beispiellosen Nachfrage nach Hochleistungsrechenleistung, Echtzeit-Datenübertragung und Speicherzugriffen mit geringer Latenz. Da Hyperscaler und Unternehmen ihre KI-Infrastruktur ausbauen, ist die zuverlässige Validierung von Hochgeschwindigkeitsverbindungen entscheidend, um die Leistung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Kosten und Energieverbrauch zu kontrollieren.
Keysight begegnet diesen Herausforderungen beim Scale-up mit fünf neuen Lösungen:
Keysight Receiver Conformance Test Software für UALink 200G
Die Keysight UALink™ 200G-Empfänger-Konformitätstestsoftware beschleunigt die Validierung von UALink™ 200-Gbit/s-Schnittstellen, die für die Skalierung von KI-Netzwerken unerlässlich sind. Durch die Integration des Keysight M8050A 120-Gbit/s-Hochleistungs-BERT und des Keysight Infiniium UXR Echtzeit-Oszilloskops vereinfacht die Lösung die Kalibrierung mit Stresssignalen und bietet eine umfassende Messabdeckung für schnelle und zuverlässige Konformitätstests und Fehlersuche.
Keysight PCIe 7.0 Transmittertest
Mit zunehmender Skalierung von KI- und Machine-Learning-Workloads steigt auch der Bedarf an Verbindungen mit extrem hoher Bandbreite. Die PCIe 7.0 Transmitter Test-Lösung von Keysight ermöglicht umfassende Konformitätstests gemäß der PCIe 7.0 BASE-Spezifikation mit Geschwindigkeiten von bis zu 128 GT/s. So können Kunden die Einführung beschleunigen, während KI-Beschleuniger und Netzwerkgeräte der nächsten Generation das Integrationsrisiko in zukünftigen KI-Infrastrukturen reduzieren.
Keysight-Protokollkonformitätstestsuite für PCIe 6.0
Keysights PCIe 6.0 Protocol Compliance Test Suite ermöglicht die durchgängige Validierung von Link- und Transaktionsschichtanforderungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 64 GT/s. Die Lösung basiert auf der bewährten PCIe 6.0-Protokollplattform von Keysight und kombiniert fortschrittliche Test- und Analysehardware mit automatisierter Testausführung und übersichtlicher Ergebnisberichterstattung (bestanden/nicht bestanden). Dieser optimierte Ansatz reduziert die Debugging-Zeit und beschleunigt die Konformitätsprüfung für Designs der nächsten Generation.
Keysight CXL 3 Protokoll-Exerzier- und Analyse-Testlösung
CXL 3 begegnet zentralen Herausforderungen in Rechenzentren, indem es die Speicherkapazität und Bandbreite über die Grenzen herkömmlicher DIMMs hinaus für speicherintensive KI- und Daten-Workloads erweitert. Die Verbindung ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Speicher mit hoher Bandbreite und geringer Latenz über heterogene Rechenplattformen hinweg und sorgt so für eine effizientere Ressourcennutzung. Die CXL-3-Protokolllösung von Keysight validiert ein konsistentes Speicherpooling über CPUs, GPUs und Beschleuniger hinweg und ermöglicht so skalierbare Leistung und zukunftssichere Architekturen für disaggregierte Rechenumgebungen.
Keysight PCIe 5.0 Protokollverbindungs- und Transaktionskonformitätslösung, zertifiziert von PCI-SIG
Mit dem Ausbau hochdichter Rechenumgebungen wird die Einhaltung der PCIe-Spezifikation unerlässlich. Die automatisierte PCIe-Protokoll-Compliance-Lösung von Keysight, die nun von der PCI SIG für PCIe 5.0-Link- und Transaktionsschichttests von Endpunkt- und Retimer-Geräten zertifiziert ist, beschleunigt die standardbasierte Validierung und verkürzt die Implementierungszeit. Durch die frühzeitige Validierung der Interoperabilität verschiedener Anbieter unterstützt Keysight Rechenzentrumsbetreiber dabei, ihre Systeme sicher zu skalieren und gleichzeitig Risiken und Kosten zu reduzieren.
Dr. Joachim Peerlings, Vice President und General Manager, Network and Datacenter Solutions, Keysight, erklärte: „Da die Nachfrage nach KI schneller wächst als die Geschwindigkeit, mit der Netzbetreiber Strom und Glasfaser bereitstellen können, besteht die eigentliche Herausforderung darin, Verbindungen mit hoher Bandbreite und geringer Latenz zu skalieren, ohne dabei Effizienz oder Interoperabilität einzubüßen. Die Scale-up-Lösungen von Keysight unterstützen die Branche dabei, Leistung, Energieeffizienz und Zuverlässigkeit über verschiedene Standards hinweg vor der Implementierung zu validieren.“
Die neuen Scale-up-Lösungen werden auf der DesignCon 2026 vom 24. bis 26. Februar am Stand Nr. 1039 vorgestellt.
PCI-SIG®, PCIe® und PCI Express® sind in den USA eingetragene Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von PCI-SIG.