PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

30件中 12 件を表示

干渉源、32 GHz
干渉源、32 GHz
モデル
M8054A

M8040A BERT用 32 GHz 干渉信号源ブレード。

AXIe 2スロット・シャーシの画像
AXIe 2スロット・シャーシ
モデル
M9502A

トランスポータブル用アプリケーションM9502A 2スロットAXIeシャーシ 内蔵システムモジュールとGen 2、外部コントローラへのx8リンクを含みます。

AXIe 5スロット・シャーシの画像
AXIe 5スロット・シャーシ
モデル
M9505A

M9505A 5-slot AXIe chassis with embedded system module and Gen 2, x8 link to external controller.

12 GSa/s 任意波形発生器の画像
12 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8190A

12 GSa/s任意波形発生器は、高忠実度の信号発生器で、高い分解能と広い帯域幅を同時に実現します。

65 GSa/s 任意波形発生器のイメージ
65 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8195A

モジュール当たり最大4チャネルで最高65 GSa/sのサンプリングレートと20 GHzの帯域幅を備えた高速任意波形発生器。

M8190A用マルチチャネル同期モジュールの画像
M8190A用のマルチチャネル同期モジュール
モデル
M8192A

M8192A 最大6つのM8190A任意波形発生器ユニット用同期モジュールです。

800G、PCIe7、1.6T用ISIチャネルボードの画像
800G、PCIe7、1.6T用ISIチャネルボード
モデル
M8067A

M8067A ISIチャネルボードでは、最大64 GBdおよび120 GBdのシンボルレートの最速デジタル・レシーバー・テスト用にチャネル損失をエミュレートするための12種類のトレースの選択肢があります。

XP8-class モジュラー光変調アナライザ
XP8-class モジュラー光変調アナライザ
モデル
M8290A

400Gのコヒーレントコンポーネント/トランスミッターのテストのためのM8290A 光変調アナライザおよびHSDテストソリューションプラットフォーム 92 GSa/s モジュール型光変調アナライザ

任意波形発生器の画像
任意波形発生器
モデル
M8199A

M8199A 任意波形発生器(AWG)は任意信号の高性能信号源を提供し、128 GBaud以上のデザイン開発を可能にします。

12 GSa/s 任意波形発生器の画像
12 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8121A

M8121A 広帯域 12 GSa/s 光データインターフェース (ODI) モジュラー ストリーマブル AWG は、最大14ビットの垂直分解能と最大-90 dBcのスプリアスフリーダイナミックレンジ (SFDR) を備えています。

クロックジェネレータモジュールの画像
クロックジェネレータモジュール
モデル
M8008A

最大4個のM8199A AWGモジュール用クロックソース

92 GSa/s 任意波形発生器の画像
92 GSa/s任意波形発生器
モデル
M8196A

最高92 GSa/sのサンプリングレートを備えた高速任意波形発生器(AWG)は、1スロットのAXIeモジュール1台での最大4チャネルで最高64 GBaudの信号を同時にサポート。

すべてクリア