Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
モジュール型のデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA‑Xシリーズ)と、固定構成のDCA‑Mシリーズ サンプリング・オシロスコープおよびクロック・リカバリ・ユニットを提供しています。
高精度な周期波形解析のためのDCA-Xモジュラーサンプリングオシロスコープをご覧ください。
製造検証のためのコンパクトな信号解析を可能にするDCA-M固定構成モデルを探す
高速デジタル解析のための信頼性の高い同期を可能にするDCA-Mクロックリカバリユニットを探す
キーサイトDCA-Xシリーズ モジュラーサンプリングオシロスコープは、アイダイアグラム解析のための高精度かつ広帯域な光/電気測定を可能にする柔軟なプラットフォームを提供します。DCA-Xサンプリングオシロスコープは、自動テストソフトウェアと互換性があり、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 EthernetやOIF-CEI (Optical Internetworking Forum Common Electrical I/O) などの規格に対するデバイスの準拠を保証します。当社のDCA-Xモジュールを使用すると、今日の検証ニーズに合わせてサンプリングオシロスコープを構築し、将来の新たなイノベーションに対応するためにモジュールをアップグレードできます。光、電気、時間領域反射測定 (TDR)/時間領域透過測定 (TDT) にわたるさまざまなプラグインモジュールを含め、複数の帯域幅、フィルタリング、チャネルオプションを備えた測定と解析に対応する必要なモジュールでメインフレームを構成できます。
33 GHzから120 GHzまでの光および電気帯域幅で、高速デジタル通信信号を捕捉・解析します。
完全にモジュラー式のベンチトッププラットフォームは、お客様のニーズに合わせてオシロスコープをカスタマイズし、新しい規格やテクノロジーが登場する際に簡単にアップグレードできるため、お客様の投資を将来にわたって保護します。
キーサイトの長年の専門知識により、複雑な標準をテスト・プランに変え、お客様のデバイスが標準および相互運用性の要件を満たしていることを保証します。
ケーブル、光ファイバー、トレース、コンポーネントを特性評価し、シグナル・インテグリティに影響を与える障害、インピーダンス不整合、および異常を特定してその場所を特定します。
キーサイトのSX2-class 固定構成サンプリングオシロスコープには、DCA-Mシリーズが含まれます。固定構成サンプリングオシロスコープは、コンパクトなフォームファクタでコスト最適化された光および電気測定を提供し、製造テストに最適です。これらは、光60 GHz、電気50 GHzまでの帯域幅で、当社のモジュラーサンプリングオシロスコープと同じ高精度測定を提供します。固定構成サンプリングオシロスコープは、自動化ソフトウェアと組み合わせることで、テストスループットを最適化し、デバイスの相互運用性と信頼性を確保するための完全な製造テストソリューションを形成します。キーサイトの固定構成サンプリングオシロスコープは、合理化されたテストセットアップにより、光トランシーバーテストを最大限の効率で効率的に拡張するのに役立ちます。
キーサイト SX1クラス クロックリカバリユニットには、DCA電気・光クロックデータ回復(CDR)シリーズが含まれます。 クロックリカバリユニットは、データ信号からタイミングを抽出することで、高速光・電気測定の精度を向上させます。デバイスの高速信号完全性解析におけるジッタ低減と品質向上には、高精度なクロック信号が必要です。IEEE 802.3 イーサネットおよび OIF-CEI 規格では、正確な測定を確保するため、適合性試験中に外部クロックリカバリが要求されます。これらのクラスのデジタル通信デバイスで適合性試験を実施する場合は、これらのクロックリカバリユニットを選択してください。
キーサイトDCA-Xシリーズ モジュラーサンプリングオシロスコープは、アイダイアグラム解析のための高精度かつ広帯域な光/電気測定を可能にする柔軟なプラットフォームを提供します。DCA-Xサンプリングオシロスコープは、自動テストソフトウェアと互換性があり、IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.3 EthernetやOIF-CEI (Optical Internetworking Forum Common Electrical I/O) などの規格に対するデバイスの準拠を保証します。当社のDCA-Xモジュールを使用すると、今日の検証ニーズに合わせてサンプリングオシロスコープを構築し、将来の新たなイノベーションに対応するためにモジュールをアップグレードできます。光、電気、時間領域反射測定 (TDR)/時間領域透過測定 (TDT) にわたるさまざまなプラグインモジュールを含め、複数の帯域幅、フィルタリング、チャネルオプションを備えた測定と解析に対応する必要なモジュールでメインフレームを構成できます。
33 GHzから120 GHzまでの光および電気帯域幅で、高速デジタル通信信号を捕捉・解析します。
完全にモジュラー式のベンチトッププラットフォームは、お客様のニーズに合わせてオシロスコープをカスタマイズし、新しい規格やテクノロジーが登場する際に簡単にアップグレードできるため、お客様の投資を将来にわたって保護します。
キーサイトの長年の専門知識により、複雑な標準をテスト・プランに変え、お客様のデバイスが標準および相互運用性の要件を満たしていることを保証します。
ケーブル、光ファイバー、トレース、コンポーネントを特性評価し、シグナル・インテグリティに影響を与える障害、インピーダンス不整合、および異常を特定してその場所を特定します。
キーサイトのSX2-class 固定構成サンプリングオシロスコープには、DCA-Mシリーズが含まれます。固定構成サンプリングオシロスコープは、コンパクトなフォームファクタでコスト最適化された光および電気測定を提供し、製造テストに最適です。これらは、光60 GHz、電気50 GHzまでの帯域幅で、当社のモジュラーサンプリングオシロスコープと同じ高精度測定を提供します。固定構成サンプリングオシロスコープは、自動化ソフトウェアと組み合わせることで、テストスループットを最適化し、デバイスの相互運用性と信頼性を確保するための完全な製造テストソリューションを形成します。キーサイトの固定構成サンプリングオシロスコープは、合理化されたテストセットアップにより、光トランシーバーテストを最大限の効率で効率的に拡張するのに役立ちます。
キーサイト SX1クラス クロックリカバリユニットには、DCA電気・光クロックデータ回復(CDR)シリーズが含まれます。 クロックリカバリユニットは、データ信号からタイミングを抽出することで、高速光・電気測定の精度を向上させます。デバイスの高速信号完全性解析におけるジッタ低減と品質向上には、高精度なクロック信号が必要です。IEEE 802.3 イーサネットおよび OIF-CEI 規格では、正確な測定を確保するため、適合性試験中に外部クロックリカバリが要求されます。これらのクラスのデジタル通信デバイスで適合性試験を実施する場合は、これらのクロックリカバリユニットを選択してください。
有線通信
サンプリング・オシロスコープを使用して、1.6T光トランスミッタのIEEEおよびOIF-CEI標準コンフォーマンス・テストを実行します。
有線通信
BERT、サンプリング・オシロスコープ、フォトニック/光測定器を使用して、1.6T光レシーバのコンフォーマンス・テストを実行します。
有線通信
サンプリング・オシロスコープを使用して、生産規模で1.6T光トランシーバをテストし、効率的な送信器分散およびアイクロージャ四値 (TDECQ) 測定を行います。
有線通信
800G光トランシーバのTDECQ測定を解析し、製造テストを自動化します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
サンプリングオシロスコープ(等価時間サンプリングオシロスコープ)は、繰り返し性の高速信号を複数サイクルにわたってサンプリングすることで再構築し、超広帯域幅、低固有ジッタ、高精度なシグナルインテグリティ測定を可能にします。
各トリガイベントで信号のごく一部を捕捉し、これらのサンプルを多数のサイクルにわたって結合することで、完全な波形を再現します。このアプローチにより、超高速リアルタイムデジタイザを必要とせずに、高速な電気信号および光信号の正確な解析が可能になります。
サンプリングオシロスコープは、PAM4ベースのイーサネットおよび光インターコネクトシステムにおいて、レーンあたり224 Gb/s以上までのアイダイアグラム、ジッタ、ノイズ、およびTDECQなどの送信機品質メトリックの測定に広く使用されています。
最大の測定確度、帯域幅、および低固有ジッタを必要とする繰り返し性の高速信号を測定する際には、サンプリングオシロスコープを使用します。これらは、PAM4光および電気インターフェースにおいて、エンジニアがジッタ、光TDECQ、OMA、アイクロージャ、および信号対ノイズ比を定量化する必要がある物理層の検証に最適です。
リアルタイムオシロスコープは、グリッチ、バーストエラー、および発生時のプロトコルレベルの動作など、非繰り返しイベントの捕捉に適しています。サンプリングオシロスコープとリアルタイムオシロスコープは、高精度なシグナルインテグリティ特性評価と、リアルタイムデバッグおよび障害分離という相補的なワークフローをサポートします。
サンプリングオシロスコープは、高速で繰り返し性の光信号および電気信号を測定しますが、非繰り返しイベントや過渡現象を捕捉することはできません。
これらは一般的に、以下の分析に使用されます。
主な測定項目は以下のとおりです。
波形再構築は繰り返しサンプリングに依存するため、単発イベントやシステムレベルの挙動を観測するには、別途リアルタイムオシロスコープまたはプロトコルアナライザが必要です。
サンプリングオシロスコープは、非常に高い実効帯域幅とサブピコ秒のタイミング確度を達成し、高速リンクにおけるジッタと信号歪みの高精度な測定を可能にします。
そのアーキテクチャは以下を提供します。
この性能は、高速リンクの検証において極めて重要です。高速リンクでは、わずかなタイミングまたは振幅エラーがビットエラーレート(BER)、前方誤り訂正(FEC)、およびシステム全体のマージンに直接影響を与える可能性があります。
正確な測定により、IEEE 802.3 Ethernetや光インターフェース仕様などの規格への準拠が保証されます。
サポートされるデータレート、チャネルタイプ、ジッタ性能、およびアプリケーションのワークフロー要件に基づいてサンプリングオシロスコープを選択してください。
主な選択基準は以下の通りです。
使用例:
適切に選択されたサンプリングオシロスコープは、設計、コンプライアンス、および生産ワークフロー全体で、一貫性のある規格に準拠した検証を可能にします。