次世代組込みセキュリティテストベンチは、精密なチャネル 解析 フォールトインジェクション試験のためのモジュラー高性能ハードウェアを統合します。
Technology
Device Security
Memory
64 GB
Product type
Embedded security testbench
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
高速PXIeアーキテクチャを活用し、より迅速かつ高精度なセキュリティテストを実現します。次世代組み込みセキュリティ テストベンチは、最先端のPXIテクノロジーをサイドチャネル解析(SCA)および故障注入(FI)テストにもたらし、比類のない性能、柔軟性、信頼性を提供します。セキュリティ専門家向けに設計されたこの最先端プラットフォームは、将来を見据えて構築されており、最新かつ高速なターゲットを確実にテストできます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。