Como validar a sensibilidade e a taxa de erros de pacotes de receptores IoT BLE e WLAN

Teste sem fio de IoT
+ Teste sem fio de IoT

Fluxo de trabalho para o teste de sensibilidade do receptor e da taxa de erros de pacotes

A conectividade confiável da IoT depende da capacidade de um dispositivo receber e responder a sinais sem fio fracos ou marginais. Para dispositivos Bluetooth® Low Energy e WLAN, os testes de sensibilidade do receptor e de taxa de erros de pacotes ajudam os engenheiros a determinar se o receptor consegue manter a comunicação à medida que os níveis de sinal diminuem. Esses testes são especialmente importantes para produtos compactos de IoT que operam com antenas pequenas, orçamentos de energia limitados ou em ambientes onde o alcance, a orientação ou a interferência podem afetar o desempenho sem fio.

A solução de teste sem fio para IoT da Keysight oferece suporte a testes de sinalização conduzidos e não conduzidos para dispositivos BLE e WLAN que executam firmware final. Os engenheiros podem caracterizar o comportamento do receptor utilizando medições da taxa de erros de pacotes baseada no canal, da taxa de erros de pacotes composta, da sensibilidade do receptor e da taxa de transferência de dados de resposta de varredura. Ao controlar as condições de teste e monitorar a resposta do receptor, as equipes podem identificar limites de desempenho em sinais fracos, estabelecer limites de aprovação/reprovação e validar o comportamento do dispositivo antes da produção. Esse fluxo de trabalho oferece às equipes de P&D insights sobre as margens do receptor e ajuda as equipes de fabricação a realizar testes repetíveis de desempenho do receptor que equilibram a qualidade sem fio com a produtividade.

Solução para teste de sensibilidade do receptor e taxa de erros de pacotes

Os testes de sensibilidade do receptor e de taxa de erros de pacotes ajudam a verificar se os dispositivos IoT BLE e WLAN conseguem manter uma comunicação confiável em condições de sinal fraco. A solução de teste sem fio para IoT da Keysight oferece suporte a testes de sinalização conduzidos e não conduzidos em dispositivos executando firmware final, permitindo que os engenheiros caracterizem o comportamento do receptor usando medições de taxa de erros de pacotes baseadas no canal, taxa de erros de pacotes composta, sensibilidade do receptor e taxa de transferência de dados de resposta de varredura. Esses fluxos de trabalho ajudam as equipes a definir limites de desempenho do receptor, validar margens de projeto, identificar dispositivos com desempenho de recepção marginal e executar testes repetíveis de P&D ou fabricação sem depender de drivers específicos do chipset.

Veja o diagrama de blocos da solução para teste de sensibilidade do receptor IoT e da taxa de erros de pacotes

Solução para teste de sensibilidade do receptor IoT e taxa de erros de pacotes

Explore produtos para testes de sensibilidade de receptores IoT

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?