Wie man die Empfindlichkeit und Paketfehlerrate von BLE- und WLAN-IoT-Empfängern validiert

IoT-Funktest
+ IoT Wireless Test

Workflow für den Test der Empfängerempfindlichkeit und der Paketfehlerrate

Eine zuverlässige IoT-Konnektivität hängt davon ab, wie gut ein Gerät schwache oder unzureichende Funksignale empfängt und darauf reagiert. Bei Bluetooth® Low Energy- und WLAN-Geräten helfen Tests der Empfängerempfindlichkeit und der Paketfehlerrate Ingenieuren festzustellen, ob der Empfänger die Kommunikation auch bei sinkender Signalstärke aufrechterhalten kann. Diese Tests sind besonders wichtig für kompakte IoT-Produkte, die mit kleinen Antennen, begrenzter Energie oder in Umgebungen arbeiten, in denen Reichweite, Ausrichtung oder Interferenzen die Funkleistung beeinträchtigen können.

Die IoT-Funktestlösung von Keysight unterstützt leitungsgebundene und nichtleitungsgebundene Signalisierungstests für BLE- und WLAN-Geräte mit finaler Firmware. Ingenieure können das Empfängerverhalten anhand der kanalbasierten Paketfehlerrate, der kombinierten Paketfehlerrate, der Empfängerempfindlichkeit und des Datendurchsatzes der Scan-Antwort charakterisieren. Durch die Kontrolle der Testbedingungen und die Überwachung der Empfängerantwort können Teams die Leistungsgrenzen bei schwachen Signalen ermitteln, Schwellenwerte für Bestehen/Nichtbestehen festlegen und das Geräteverhalten vor der Produktion validieren. Dieser Workflow bietet F&E-Teams Einblick in die Empfängertoleranzen und unterstützt Fertigungsteams bei der Durchführung wiederholbarer Empfängerleistungstests, die ein optimales Verhältnis zwischen Funkqualität und Produktionsdurchsatz gewährleisten.

Lösung für den Empfängerempfindlichkeits- und Paketfehlerratentest

Tests der Empfängerempfindlichkeit und der Paketfehlerrate helfen zu überprüfen, ob BLE- und WLAN-IoT-Geräte auch bei schwachem Signal zuverlässig kommunizieren können. Die IoT-Funktestlösung von Keysight unterstützt leitungsgebundene und nicht-leitungsgebundene Signalisierungstests auf Geräten mit finaler Firmware. So können Ingenieure das Empfängerverhalten anhand der kanalbasierten Paketfehlerrate, der kombinierten Paketfehlerrate, der Empfängerempfindlichkeit und des Datendurchsatzes der Scan-Antworten charakterisieren. Diese Arbeitsabläufe helfen Teams, Leistungsgrenzen für Empfänger zu definieren, Designmargen zu validieren, Geräte mit grenzwertiger Empfangsleistung zu identifizieren und wiederholbare F&E- oder Fertigungstests durchzuführen, ohne auf chipspezifische Treiber angewiesen zu sein.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für den Empfindlichkeits- und Paketfehlerratentest von IoT-Empfängern.

Lösung zum Testen der Empfindlichkeit und Paketfehlerrate von IoT-Empfängern

Entdecken Sie Produkte für Empfindlichkeitstests von IoT-Empfängern.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für Empfindlichkeitstests von IoT-Empfängern

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?