BLEおよびWLAN IoTレシーバーの感度とパケットエラー率を検証する方法

IoT無線テスト
+ IoTワイヤレス・テスト

受信感度およびパケットエラーレートテストワークフロー

信頼性の高いIoT接続は、デバイスが微弱または限界的なワイヤレス信号をどの程度良好に受信し、応答できるかに依存します。Bluetooth® Low EnergyおよびWLANデバイスの場合、受信感度およびパケットエラーレートテストは、信号レベルが低下しても受信機が通信を維持できるかどうかをエンジニアが判断するのに役立ちます。これらのテストは、小型アンテナ、限られた電力バジェットで動作する、または範囲、向き、干渉がワイヤレス性能に影響を与える可能性のある環境で動作するコンパクトなIoT製品にとって特に重要です。

キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、最終ファームウェアで動作するBLEおよびWLANデバイス向けに、伝導および非伝導シグナリング・テストをサポートしています。エンジニアは、チャネルベースのパケットエラーレート、複合パケットエラーレート、受信感度、およびスキャン応答データスループット測定を使用して、受信機の動作を特性評価できます。テスト条件を制御し、受信機の応答を監視することで、チームは微弱信号性能の限界を特定し、合否しきい値を設定し、生産前にデバイスの動作を検証できます。このワークフローは、R&Dチームに受信機マージンに関する洞察を提供し、製造チームがワイヤレス品質と生産スループットのバランスを取りながら、再現性のある受信機性能テストを実行するのに役立ちます。

受信感度およびパケットエラー率のテストソリューション

受信感度およびパケットエラーレートテストは、BLEおよびWLAN IoTデバイスが微弱信号条件下で信頼性の高い通信を維持できることを検証するのに役立ちます。キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、最終ファームウェアで動作するデバイスに対する伝導および非伝導シグナリング・テストをサポートしており、エンジニアはチャネルベースのパケットエラーレート、複合パケットエラーレート、受信感度、およびスキャン応答データスループット測定を使用して受信機の動作を特性評価できます。これらのワークフローは、チームが受信機性能の限界を定義し、設計マージンを検証し、受信性能が限界的なデバイスを特定し、チップセット固有のドライバーに依存することなく、再現性のあるR&Dまたは製造テストを実行するのに役立ちます。

IoT受信感度およびパケットエラーレートテストソリューションのブロック図を見る

IoT受信機の感度およびパケットエラー率のテストソリューション

IoT受信感度テスト用製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?