Como validar a inferência de IA antes da implantação

KAI Inference Builder
+ KAI Inference Builder

Validar a infraestrutura de inferência antes da implantação do hardware

Configure um ambiente de validação de inferência de IA pré-implantação, modelando a topologia planejada do data center em um gêmeo digital. Represente os caminhos de comutação e roteamento, os serviços de inferência, os controles de segurança e as conexões pretendidas entre a entrada do cliente e os back-ends de inferência. Configure a emulação da carga de trabalho de inferência de inteligência artificial para gerar prompts e respostas realistas de modelos de linguagem de grande porte, incluindo comprimentos variados de prompts, padrões de turnos e usuários simultâneos. Defina um perfil de carga de trabalho reproduzível, especifique as taxas de chegada de solicitações e escolha durações de teste representativas antes de testar a arquitetura modelada. Registre a latência de resposta de ponta a ponta, o tempo até o primeiro token, a taxa de tokens de saída e os resultados da conclusão das solicitações em cada nível de carga de trabalho. Quando disponível, correlacione essas observações nativas da inferência com a telemetria da infraestrutura das camadas de computação, rede e segurança. Use entradas de carga de trabalho idênticas em todas as variantes da arquitetura para que as diferenças observadas possam ser atribuídas à configuração simulada do sistema, e não a mudanças no comportamento dos prompts.

Execute um teste de referência com um nível baixo de usuários simultâneos e, em seguida, aumente a demanda emulada em etapas controladas, mantendo a distribuição da carga de trabalho. Acompanhe as mudanças na taxa de transferência de tokens, na latência de resposta de cauda, nas taxas de conclusão e na relação entre a carga oferecida e a capacidade de inferência fornecida. Compare as configurações candidatas de roteamento, segurança e serviços de inferência dentro do mesmo ambiente modelado; registre os detalhes de configuração para cada execução. Examine como sessões de longo contexto e com múltiplas iterações alteram a demanda no caminho de inferência modelado e onde a distribuição do tempo de resposta começa a se ampliar. Quando a integração disponibilizar telemetria no nível do sistema, compare as medições de inferência com o comportamento relatado da unidade de processamento gráfico, da memória e da rede. Separe as observações do gêmeo digital dos resultados que exigiriam validação física do hardware. Documente as premissas de carga de trabalho testadas, as configurações de software e de rede, as definições de medição e os limites observados para cada candidato. Esses resultados formam um registro de validação repetível pré-implantação, em vez de uma alegação sobre desempenho garantido em produção.

Solução de validação de inferência de IA pré-implantação

A validação da inferência pré-implantação requer uma infraestrutura modelada, solicitações representativas de clientes e um perfil de carga repetível. A solução combina a emulação de carga de trabalho e a análise do Keysight AI Inference Builder com um ambiente de gêmeo digital para testar uma arquitetura planejada de data center de IA antes da instalação do equipamento físico. O Inference Builder emula diversos padrões de prompts de modelos de linguagem de grande porte, controla a simultaneidade de usuários e a taxa de prompts e gera relatórios com indicadores nativos de inferência, como latência e taxa de transferência. O gêmeo digital oferece um ambiente para modelar as interações de rede e infraestrutura enquanto o tráfego de inferência emulado percorre o caminho planejado. Os engenheiros podem comparar configurações candidatas com demanda consistente, inspecionar mudanças no comportamento de resposta sob carga e analisar onde surgem restrições em toda a pilha. O tempo até o primeiro token, a taxa de saída de tokens, a simultaneidade e o comportamento de conclusão das solicitações fornecem um conjunto de métricas para a comparação. Os resultados permanecem condicionados ao modelo de simulação e exigem confirmação física antes da aceitação em produção.

Assista ao vídeo de demonstração da solução de validação de inferência de IA pré-implantação

Conheça os produtos da nossa solução de validação de inferência de IA pré-implantação

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?