Wie man KI-Inferenz vor dem Einsatz validiert

KAI Inference Builder
+ KAI Inference Builder

Validierung der Inferenzinfrastruktur vor der Hardwarebereitstellung

Richten Sie eine Validierungsumgebung für KI-Inferenz vor der Bereitstellung ein, indem Sie die geplante Rechenzentrumstopologie in einem digitalen Zwilling modellieren. Bilden Sie Switching- und Routingpfade, Inferenzdienste, Sicherheitskontrollen und die vorgesehenen Verbindungen zwischen Client-Eingang und Inferenz-Backends ab. Konfigurieren Sie die Emulation von KI-Inferenz-Workloads, um realistische Eingabeaufforderungen und Antworten für große Sprachmodelle zu generieren, einschließlich unterschiedlicher Eingabeaufforderungslängen, Antwortmuster und gleichzeitiger Benutzer. Definieren Sie ein reproduzierbares Workload-Profil, legen Sie die Ankunftsraten von Anfragen fest und wählen Sie repräsentative Testdauern, bevor Sie die modellierte Architektur testen. Erfassen Sie die End-to-End-Antwortlatenz, die Zeit bis zum ersten Token, die Token-Ausgaberate und die Ergebnisse der Anfrageabwicklung auf jeder Workload-Ebene. Korrelieren Sie diese inferenznativen Beobachtungen, sofern verfügbar, mit Infrastrukturtelemetriedaten aus den Bereichen Rechenleistung, Netzwerk und Sicherheit. Verwenden Sie identische Workload-Eingaben für alle Architekturvarianten, damit beobachtete Unterschiede der simulierten Systemkonfiguration und nicht dem geänderten Eingabeaufforderungsverhalten zugeschrieben werden können.

Führen Sie zunächst eine Basislinie mit geringer Anzahl gleichzeitiger Nutzer durch und erhöhen Sie anschließend die simulierte Nachfrage kontrolliert, wobei die Lastverteilung beibehalten wird. Verfolgen Sie Änderungen im Token-Durchsatz, der Latenz der letzten Antwort, den Abschlussraten und dem Verhältnis zwischen angebotener Last und bereitgestellter Inferenzkapazität. Vergleichen Sie verschiedene Routing-, Sicherheits- und Inferenzdienstkonfigurationen innerhalb derselben modellierten Umgebung und erfassen Sie die Konfigurationsdetails für jeden Durchlauf. Untersuchen Sie, wie sich lange Kontext- und Mehrrundensitzungen auf die Nachfrage im modellierten Inferenzpfad auswirken und ab welchem ​​Punkt sich die Antwortzeitverteilung verbreitert. Sobald die Integration Systemtelemetriedaten verfügbar macht, vergleichen Sie die Inferenzmessungen mit dem gemeldeten Verhalten von Grafikprozessor, Speicher und Netzwerk. Trennen Sie Beobachtungen des digitalen Zwillings von Ergebnissen, die eine Validierung auf physischer Hardware erfordern. Dokumentieren Sie die getesteten Annahmen zur Arbeitslast, die Software- und Netzwerkkonfigurationen, die Messdefinitionen und die beobachteten Grenzwerte für jeden Kandidaten. Diese Ergebnisse bilden einen reproduzierbaren Validierungsnachweis vor der Bereitstellung und stellen keine Aussage über die garantierte Produktionsleistung dar.

KI-Inferenzvalidierungslösung vor der Bereitstellung

Die Validierung von Inferenzprozessen vor der Implementierung erfordert eine modellierte Infrastruktur, repräsentative Clientanfragen und ein reproduzierbares Lastprofil. Die Lösung kombiniert die Workload-Emulation und -Analyse von Keysight AI Inference Builder mit einer digitalen Zwillingsumgebung, um eine geplante KI-Rechenzentrumsarchitektur vor der Installation der physischen Hardware zu testen. Inference Builder emuliert diverse Eingabeaufforderungsmuster großer Sprachmodelle, steuert die Benutzerkonkurrenz und die Eingabeaufforderungsrate und meldet inferenzspezifische Indikatoren für Latenz und Durchsatz. Der digitale Zwilling ermöglicht die Modellierung von Netzwerk- und Infrastrukturinteraktionen, während der emulierte Inferenzverkehr den geplanten Pfad durchläuft. Ingenieure können Kandidatenkonfigurationen mit konsistenter Nachfrage vergleichen, das sich ändernde Antwortverhalten unter Last untersuchen und analysieren, wo Engpässe im Stack auftreten. Zeit bis zum ersten Token, Ausgabetokenrate, Parallelität und Anfrageabschlussverhalten bilden die Messgrundlage für den Vergleich. Die Ergebnisse sind abhängig vom Simulationsmodell und müssen vor der Produktionsfreigabe physisch bestätigt werden.

Demo-Video der Lösung zur Validierung von KI-Inferenz vor der Bereitstellung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Validierung von KI-Inferenz vor der Implementierung.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?