Como testar a rejeição de diafonia externa (Alien Crosstalk) no MultiGBASE-T1

Solução para teste de diafonia exógena (Alien Crosstalk) em MultiGBASE-T1
+ Solução para teste de diafonia externa (Alien Crosstalk) em MultiGBASE-T1

Exercício com receptores com ruído alienígena calibrado

O teste de interferência externa requer uma fonte de ruído definida, um caminho de acoplamento na conexão Ethernet automotiva e a calibração da densidade espectral injetada no conector do dispositivo. Os engenheiros estabelecem a largura de banda e o nível de ruído necessários para a taxa de dados do PHY, aplicam a interferência enquanto o receptor opera com o padrão de teste de estresse e monitoram o comportamento de erros do receptor. A configuração deve manter condições controladas de acoplamento e ruído repetíveis no receptor.

O teste utiliza um arranjo de acoplamento direcional entre o segmento de link e o dispositivo em teste, de modo que seja possível introduzir ruído gaussiano calibrado sem alterar o estímulo pretendido para o receptor. A instrumentação de medição deve proporcionar separação suficiente entre o ruído injetado e o ruído de referência do sistema para tornar a densidade espectral alvo repetível. Os engenheiros repetem as medições nas condições de ruído especificadas e registram os erros do receptor para fins de conformidade e caracterização.

Solução para teste de diafonia exógena (Alien Crosstalk) em MultiGBASE-T1

Realize o teste acoplando ruído gaussiano calibrado a um link ativo do receptor MultiGBASE-T1, mantendo o estímulo definido para o receptor. A solução de teste do receptor oferece suporte à avaliação automatizada da rejeição de ruído externo e coordena a sequência de teste do receptor com os recursos necessários de geração e medição de ruído. O fluxo de trabalho aplica níveis controlados de interferência, monitora o comportamento de erros do receptor e registra os resultados para comparação repetível. A solução oferece suporte a testes nas condições operacionais 2.5GBASE-T1, 5GBASE-T1 e 10GBASE-T1 e enfatiza a calibração no conector do receptor, de modo que o ruído injetado de baixo nível possa ser distinguido da linha de base do sistema de medição.

Veja o diagrama de blocos da solução de teste de diafonia externa (Alien Crosstalk) para MultiGBASE-T1

Solução para teste de diafonia exógena (Alien Crosstalk) em MultiGBASE-T1

Conheça os produtos da nossa solução de teste de crosstalk Alien para MultiGBASE-T1

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?