Wie man die Übersprechunterdrückung von MultiGBASE-T1-Verbindungen testet

MultiGBASE-T1 Alien Crosstalk Testlösung
+ MultiGBASE-T1 Alien Crosstalk Testlösung

Übungsempfänger mit kalibriertem Fremdgeräusch

Für die Prüfung von Übersprechen zwischen Fremdkomponenten ist eine definierte Rauschquelle, ein Kopplungspfad in die Automotive-Ethernet-Verbindung sowie die Kalibrierung der eingekoppelten spektralen Leistungsdichte am Geräteanschluss erforderlich. Ingenieure legen die erforderliche Rauschbandbreite und den Rauschpegel für die PHY-Datenrate fest, koppeln die Störungen ein, während der Empfänger mit dem Testmuster arbeitet, und überwachen das Fehlerverhalten des Empfängers. Der Versuchsaufbau muss eine kontrollierte Kopplung und reproduzierbare Rauschbedingungen am Empfänger gewährleisten.

Der Test nutzt eine gerichtete Kopplung zwischen dem Verbindungssegment und dem Prüfling, sodass kalibriertes Gaußsches Rauschen eingespeist werden kann, ohne den beabsichtigten Empfängerreiz zu verändern. Die Messgeräte müssen eine ausreichende Trennung zwischen eingespeistem Rauschen und dem Systemgrundrauschen gewährleisten, um die Reproduzierbarkeit der Zielspektraldichte sicherzustellen. Ingenieure wiederholen die Messungen unter den vorgegebenen Rauschbedingungen und erfassen die Empfängerfehler zur Konformitätsbewertung und Charakterisierung.

MultiGBASE-T1 Alien Crosstalk Testlösung

Der Test wird durchgeführt, indem kalibriertes Gaußsches Rauschen in eine aktive MultiGBASE-T1-Empfängerverbindung eingekoppelt wird, während der definierte Empfängerstimulus beibehalten wird. Die Empfängertestlösung unterstützt die automatisierte Auswertung der Fremdrauschunterdrückung und koordiniert die Empfängertestsequenz mit den erforderlichen Ressourcen zur Rauscherzeugung und -messung. Der Workflow wendet kontrollierte Störpegel an, überwacht das Fehlerverhalten des Empfängers und speichert die Ergebnisse für einen reproduzierbaren Vergleich. Die Lösung unterstützt Tests unter den Betriebsbedingungen 2.5GBASE-T1, 5GBASE-T1 und 10GBASE-T1 und legt Wert auf die Kalibrierung am Empfängeranschluss, um schwaches eingekoppeltes Rauschen vom Messsystem-Basissignal zu unterscheiden.

Siehe Blockdiagramm der MultiGBASE-T1-Alien-Crosstalk-Testlösung

MultiGBASE-T1 Alien Crosstalk Testlösung

Entdecken Sie Produkte in unserer MultiGBASE-T1-Alien-Crosstalk-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?