MultiGBASE-T1 외래 크로스톡 억제 성능 테스트 방법

MultiGBASE-T1 외부 크로스톡 테스트 솔루션
+ MultiGBASE-T1 에이전트 누화 테스트 솔루션

보정된 에이전트 노이즈로 수신기 구동

에이전트 누화 테스트에는 정의된 노이즈 소스, 자동차 이더넷 링크와의 결합 경로, 디바이스 커넥터에서의 주입된 스펙트럼 밀도 보정이 필요합니다. 엔지니어는 PHY 데이터 속도에 필요한 노이즈 대역폭과 레벨을 설정하고, 수신기가 스트레스 테스트 패턴에서 작동하는 동안 간섭을 인가하며, 수신기 오류 동작을 모니터링합니다. 셋업은 수신기에서 제어된 결합과 반복 가능한 노이즈 조건을 유지해야 합니다.

이 테스트는 링크 세그먼트와 피시험 장치(DUT) 간의 방향성 결합 배열을 사용하여 의도한 수신기 스토어(stimulus)를 변경하지 않고도 보정된 가우스 노이즈를 도입할 수 있도록 합니다. 측정 계측기는 목표 스펙트럼 밀도를 반복 가능하게 만들기 위해 주입된 노이즈와 시스템 베이스라인 노이즈 간의 충분한 분리를 제공해야 합니다. 엔지니어는 지정된 노이즈 조건에서 측정을 반복하고 규정 준수 및 특성화를 위해 수신기 오류를 기록합니다.

MultiGBASE-T1 외부 크로스톡 테스트 솔루션

정의된 수신기 스토어를 유지하면서 활성 MultiGBASE-T1 수신기 링크에 보정된 가우스 노이즈를 결합하여 테스트를 수행합니다. 수신기 테스트 솔루션은 자동화된 에이전트 노이즈 거부 평가를 지원하고 필수 노이즈 생성 및 측정 리소스와 수신기 테스트 시퀀스를 조율합니다. 워크플로는 제어된 손상 레벨을 적용하고, 수신기 오류 동작을 모니터링하며, 반복 가능한 비교를 위해 결과를 기록합니다. 이 솔루션은 2.5GBASE-T1, 5GBASE-T1 및 10GBASE-T1 작동 조건에서의 테스트를 지원하며, 저수준으로 주입된 노이즈를 측정 시스템 베이스라인과 구분할 수 있도록 수신기 커넥터에서의 보정을 강조합니다.

MultiGBASE-T1 에이전트 누화 테스트 솔루션 블록 다이어그램 보기

MultiGBASE-T1 외부 크로스톡 테스트 솔루션

당사의 MultiGBASE-T1 에이전트 누화 테스트 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?