Como medir a tensão Vth de um MOSFET de SiC

Analisador de dispositivos de energia
+ Analisador de dispositivos de energia

Caracterização estável do Vth do SiC

A medição da tensão de limiar de transistores de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFET) de potência de carboneto de silício (SiC) é mais difícil do que a caracterização de FETs convencionais à base de silício, pois a histerese faz com que a Vth varie de acordo com as condições de polarização da porta anteriores. A nota de aplicação mostra que, mesmo quando o circuito de medição permanece inalterado, pulsos de condicionamento diferentes podem produzir tensões de limiar extraídas diferentes, dificultando a avaliação repetível do dispositivo.

Para resolver essa questão, a JEP183 recomenda a aplicação de um pulso de condicionamento positivo antes da medição, de modo que a carga retida permaneça em um estado controlado durante a extração de Vth. As soluções da Keysight baseadas nos modelos B1505A/B1506A com o EasyEXPERT group+ e na fonte de medição B2902C com o software de medição de curvas PathWave IV ajudam os engenheiros a implementar esses fluxos de trabalho para uma caracterização de MOSFETs de SiC mais estável, precisa e pronta para aplicação.

Solução para medição do Vth de MOSFETs de SiC

A caracterização da tensão de limiar (Vth) de MOSFETs de SiC requer técnicas de medição controladas para minimizar os efeitos de histerese e garantir resultados estáveis e repetíveis. A Keysight oferece suporte à caracterização da tensão de limiar (Vth) baseada na norma JEP183 por meio de testes de aplicação prontos para execução no Analisador de Dispositivos de Potência B1505A/B1506A / Curve Tracer, bem como medições de alta velocidade orientadas por formas de onda com as Unidades de Medição de Fonte de Bancada Expert B2902C e o Software de Medição de Curvas PathWave IV PW9251A. Essas abordagens permitem que os engenheiros reduzam a variabilidade, extraiam valores consistentes de Vth e otimizem os fluxos de trabalho de medição. Juntas, elas oferecem flexibilidade para equilibrar a facilidade de uso, a velocidade de teste e os requisitos de integração do sistema para a caracterização avançada de dispositivos.

Conheça os produtos da nossa solução de medição de Vth para MOSFETs Sic

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?