Como detectar erros ocultos de sinal em projetos de alta velocidade

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Identifique anomalias raras de sinal mais rapidamente

A depuração digital em alta velocidade frequentemente exige a identificação de anomalias raras nos sinais, que ficam ocultas em meio a uma atividade de forma de onda que, de resto, é normal. Esses eventos podem ocorrer apenas ocasionalmente ou diferir apenas ligeiramente do padrão esperado, o que dificulta seu isolamento por meio de uma visualização convencional e estável da forma de onda. Para detectá-los, os engenheiros precisam de uma abordagem de medição capaz de comparar o comportamento repetido da forma de onda e identificar eventos atípicos com base em parâmetros como largura de pulso, tempo de subida e tempo de descida.

Para isolar essas anomalias, é necessário um osciloscópio capaz de capturar formas de onda repetidas, compará-las com o comportamento normal aprendido e marcar automaticamente os eventos que diferem da linha de base. Nesta configuração de teste, o osciloscópio adquire o registro da forma de onda, aplica a detecção de anomalias à atividade repetida do sinal e destaca os eventos suspeitos para análise. Quando implementado corretamente, isso ajuda os engenheiros a concentrar seus esforços de depuração no comportamento da forma de onda mais provável de explicar erros ocultos de sinal em projetos de alta velocidade.

Solução de depuração digital de alta velocidade

A depuração de erros ocultos de sinal em projetos digitais de alta velocidade requer uma configuração de medição capaz de analisar grandes conjuntos de formas de onda e destacar automaticamente os eventos que se desviam do comportamento normal. Os osciloscópios de bancada da série Keysight Expert utilizam detecção de anomalias integrada para identificar formas de onda atípicas com base em medições como largura de pulso, tempo de subida e tempo de descida em aquisições repetidas. Essa configuração ajuda os engenheiros a analisar eventos anormais dentro do contexto, compará-los com o conjunto de formas de onda normais e restringir a investigação às condições de sinal mais intimamente associadas a falhas intermitentes.

Veja a demonstração das ferramentas especializadas de depuração para osciloscópios de bancada

Conheça os produtos da nossa solução de depuração digital de alta velocidade

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?