Versteckte Signalfehler in Hochgeschwindigkeitsdesigns finden

Expert Tischoszilloskop
+ Expert Tischoszilloskop

Seltene Signalanomalien schneller finden

Das Debugging von Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns erfordert oft das Auffinden seltener Signalanomalien, die in ansonsten normalem Wellenformverhalten verborgen sind. Diese Ereignisse treten möglicherweise nur gelegentlich auf oder weichen nur geringfügig vom erwarteten Muster ab, was ihre Isolierung mit einer konventionellen stabilen Wellenformansicht erschwert. Um sie aufzudecken, benötigen Ingenieure einen Messansatz, der wiederholtes Wellenformverhalten vergleichen und Ausreißerereignisse basierend auf Parametern wie Pulsbreite, Anstiegszeit und Abfallzeit identifizieren kann.

Die Isolierung dieser Anomalien erfordert ein Oszilloskop, das wiederholte Wellenformen erfassen, sie mit gelerntem Normalverhalten abgleichen und automatisch Ereignisse markieren kann, die von der Basislinie abweichen. In diesem Testaufbau erfasst das Oszilloskop den Wellenformdatensatz, wendet die Anomalieerkennung auf wiederholte Signalaktivitäten an und hebt verdächtige Ereignisse zur Überprüfung hervor. Bei korrekter Implementierung hilft dies Ingenieuren, den Debugging-Aufwand auf das Wellenformverhalten zu konzentrieren, das am ehesten versteckte Signalfehler in Hochgeschwindigkeitsdesigns erklären kann.

Lösung für das Debugging von Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns

Das Debugging versteckter Signalfehler in Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns erfordert einen Messaufbau, der große Wellenformpopulationen überprüfen und automatisch die Ereignisse hervorheben kann, die vom normalen Verhalten abweichen. Keysight Expert Benchtop-Oszilloskope verwenden eine integrierte Anomalieerkennung, um Ausreißer-Wellenformen basierend auf Messungen wie Pulsbreite, Anstiegszeit und Abfallzeit über wiederholte Akquisitionen hinweg zu markieren. Dieser Aufbau hilft Ingenieuren, abnormale Ereignisse im Kontext zu überprüfen, sie mit der normalen Wellenformpopulation zu vergleichen und die Untersuchung auf die Signalbedingungen einzugrenzen, die am engsten mit intermittierenden Fehlern verbunden sind.

Demo ansehen zu Debugging-Tools für Expert Benchtop-Oszilloskope

Produkte entdecken für unsere Lösung für das Debugging von Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für das Debugging von Hochgeschwindigkeits-Digitaldesigns

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?