Cómo detectar errores ocultos en las señales en diseños de alta velocidad

Osciloscopio Expert
+ Osciloscopio Expert

Detecta anomalías de señal poco frecuentes más rápidamente

La depuración digital a alta velocidad suele requerir la detección de anomalías de señal poco frecuentes que quedan ocultas entre una actividad de formas de onda que, por lo demás, es normal. Estos eventos pueden aparecer solo de forma ocasional o diferir apenas del patrón esperado, lo que dificulta su aislamiento con una vista convencional de formas de onda estables. Para detectarlos, los ingenieros necesitan un método de medición que permita comparar el comportamiento repetido de las formas de onda e identificar eventos atípicos basándose en parámetros como la anchura del pulso, el tiempo de subida y el tiempo de caída.

Para aislar estas anomalías se necesita un osciloscopio capaz de capturar formas de onda repetidas, compararlas con el comportamiento normal aprendido y marcar automáticamente los eventos que difieren de la línea de referencia. En esta configuración de prueba, el osciloscopio adquiere el registro de la forma de onda, aplica la detección de anomalías a la actividad repetida de la señal y resalta los eventos sospechosos para su revisión. Cuando se implementa correctamente, esto ayuda a los ingenieros a centrar sus esfuerzos de depuración en el comportamiento de la forma de onda que tiene más probabilidades de explicar los errores ocultos de la señal en los diseños de alta velocidad.

Solución de depuración digital de alta velocidad

La depuración de errores de señal ocultos en diseños digitales de alta velocidad requiere una configuración de medición capaz de analizar grandes conjuntos de formas de onda y resaltar automáticamente los eventos que se desvían del comportamiento normal. Los osciloscopios Expert Keysight Expert utilizan la detección de anomalías integrada para marcar las formas de onda atípicas basándose en mediciones como la anchura de pulso, el tiempo de subida y el tiempo de caída a lo largo de adquisiciones repetidas. Esta configuración ayuda a los ingenieros a revisar los eventos anormales en su contexto, compararlos con el conjunto de formas de onda normales y centrar la investigación en las condiciones de la señal más estrechamente relacionadas con los fallos intermitentes.

Ver demostración de las herramientas de depuración del osciloscopio Expert

Descubre los productos de nuestra solución de depuración digital de alta velocidad

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la depuración digital de alta velocidad

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?