Como depurar sinais do barramento CAN com um osciloscópio

Osciloscópio de mesa essencial
+ Osciloscópio de bancada essencial

Isolar e analisar a atividade do barramento CAN

O CAN é um barramento serial diferencial amplamente utilizado para a troca de informações de controle e status entre unidades de controle eletrônico (ECUs) em todo o veículo. A depuração dos sinais do barramento CAN requer a captura da forma de onda da camada física, ao mesmo tempo em que se identificam os quadros ou mensagens associados ao comportamento em análise. Os engenheiros precisam isolar a atividade específica do barramento do tráfego circundante para que possam se concentrar nas mensagens relevantes e examinar o sinal elétrico associado a cada evento. O acionamento e a decodificação do CAN permitem identificar quadros ou mensagens selecionados, monitorar a qualidade do sinal e medir o intervalo de tempo entre os quadros sem precisar vasculhar manualmente longas aquisições de tráfego de barramento não relacionado.

A realização do teste requer um osciloscópio conectado ao barramento CAN diferencial com sondas diferenciais adequadas. Os engenheiros configuram o osciloscópio para acionar no evento CAN desejado e decodificam o tráfego capturado em informações de protocolo que podem ser visualizadas juntamente com a forma de onda analógica. O traço decodificado permanece correlacionado temporalmente com o sinal da camada física, permitindo que os engenheiros relacionem quadros individuais e a atividade das mensagens ao comportamento elétrico correspondente no barramento. Essa visualização combinada ajuda os engenheiros a examinar as características do sinal associadas a comunicações CAN específicas, comparar o tempo entre as mensagens e investigar se um comportamento inesperado do barramento está associado à forma de onda da camada física subjacente.

Solução de depuração do CAN Bus

A depuração de sinais do barramento CAN requer uma configuração de medição capaz de capturar a forma de onda diferencial da camada física, ao mesmo tempo em que aciona e decodifica atividades específicas do CAN. Um osciloscópio de bancada da série Essential captura a forma de onda CAN e oferece acionamento e decodificação no nível do protocolo, permitindo que os engenheiros isolem quadros ou mensagens selecionados no tráfego contínuo do barramento. Uma sonda ativa diferencial mede entre os dois pontos de sinal CAN, ao mesmo tempo em que fornece a conexão diferencial necessária para adquirir o sinal da camada física. O osciloscópio exibe informações CAN decodificadas correlacionadas temporalmente com a forma de onda analógica capturada, permitindo que os engenheiros associem a atividade do protocolo ao comportamento elétrico correspondente. Os engenheiros podem usar essa visualização combinada para examinar comunicações CAN selecionadas, monitorar a qualidade do sinal e avaliar o tempo entre quadros sem separar a análise do protocolo e da camada física em fluxos de trabalho de medição diferentes. Juntas, os recursos de análise CAN do osciloscópio e a sondagem diferencial fornecem uma configuração integrada para a depuração do barramento CAN automotivo.

Veja a demonstração da depuração do barramento CAN

Conheça os produtos da nossa solução de depuração de CAN Bus

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para depuração do barramento CAN

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?