Como analisar o desvio de frequência ao longo do tempo

Contador de frequência
+ Contador de frequência

Acompanhar o desvio contínuo de frequência

A análise do desvio de frequência ao longo do tempo requer uma referência estável, um caminho de medição adequado ao sinal em teste e um fluxo de dados denso o suficiente para mostrar tanto o movimento gradual quanto as variações de curto prazo. Um contador de frequência/temporizador realiza essa medição coletando um registro contínuo de leituras de frequência e associando cada leitura a um carimbo de data e hora, para que o comportamento da fonte possa ser observado ao longo de todo o intervalo de aquisição.

A configuração conecta a fonte à entrada do contador, utiliza a referência de base de tempo interna ou externa necessária e registra uma longa sequência de leituras com marcação de tempo enquanto o sinal passa pelas condições de aquecimento ou de estado estacionário. As visualizações de tendência e histograma ajudam a distinguir a dispersão aleatória das medições do desvio sistemático, enquanto a capacidade de medição contínua e sem lacunas permite a observação de registros longos sem a perda de intervalos no fluxo de dados.

Solução para análise de desvio de frequência

Este teste requer medições repetidas de frequência em alta resolução, coletadas de forma contínua o suficiente para revelar desvios lentos, variações de curto prazo e alterações que ficariam ocultas por uma amostragem esparsa. A solução utiliza um Contador/Temporizador Universal de Frequência da Keysight para capturar leituras de frequência com registro de data e hora e exibir os resultados em visualizações de tendência e histograma. Medições contínuas e sem lacunas ajudam os engenheiros a monitorar uma fonte ao longo de registros extensos, visualizar o desvio à medida que ele se desenvolve e correlacionar as alterações na frequência medida com o tempo decorrido, em vez de depender de medições pontuais isoladas.

Veja o diagrama de blocos da solução para análise de desvio de frequência

Como analisar o desvio de frequência ao longo do tempo

Conheça os produtos da nossa solução de análise de desvio de frequência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?