So analysieren Sie die Frequenzdrift über die Zeit

Frequenzzähler
+ Frequenzzähler

Kontinuierliche Frequenzdrift verfolgen

Die Analyse der Frequenzdrift über die Zeit erfordert eine stabile Referenz, einen an das Prüfsignal angepassten Messpfad und einen ausreichend dichten Datenstrom, um sowohl allmähliche Bewegungen als auch kurzzeitige Schwankungen darzustellen. Ein Frequenzzähler/-timer führt diese Messung durch, indem er eine kontinuierliche Aufzeichnung von Frequenzmesswerten erfasst und jeden Messwert mit einem Zeitstempel versieht, sodass das Verhalten der Quelle über das gesamte Erfassungsintervall beobachtet werden kann.

Der Aufbau verbindet die Quelle mit dem Zählereingang, verwendet die erforderliche interne oder externe Zeitbasisreferenz und zeichnet eine lange Sequenz von mit Zeitstempeln versehenen Messwerten auf, während das Signal die Aufwärm- oder Einschwingphase durchläuft. Trend- und Histogrammansichten helfen dabei, zufällige Messwertstreuungen von systematischen Driften zu trennen, während die kontinuierliche, lückenlose Messfunktion die Beobachtung langer Aufzeichnungen ohne fehlende Intervalle im Datenstrom unterstützt.

Lösung zur Frequenzdriftanalyse

Dieser Test erfordert wiederholte hochauflösende Frequenzmessungen, die kontinuierlich genug erfasst werden, um langsame Drift, kurzzeitige Schwankungen und Änderungen aufzudecken, die bei einer spärlichen Abtastung verborgen blieben. Die Lösung verwendet einen Keysight Universal-Frequenzzähler/-timer, um zeitgestempelte Frequenzmesswerte zu erfassen und die Ergebnisse in Trend- und Histogrammansichten darzustellen. Kontinuierliche, lückenlose Messungen helfen Ingenieuren, eine Quelle über lange Aufzeichnungsdauern zu überwachen, die Drift während ihrer Entwicklung zu visualisieren und Änderungen der gemessenen Frequenz mit der verstrichenen Zeit zu korrelieren, anstatt sich auf isolierte Punktmessungen zu verlassen.

Blockdiagramm der Lösung zur Frequenzdriftanalyse anzeigen

So analysieren Sie die Frequenzdrift über die Zeit

Produkte in unserer Lösung zur Frequenzdriftanalyse entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Weitere Ressourcen zur Frequenzdriftanalyse

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?