Conformidade regulatória de IoT

Abranger mais testes e mais normas em menos tempo

As soluções de teste de conformidade regulatória da Keysight aceleram a certificação de dispositivos IoT sem fio que operam em bandas de frequência não licenciadas, oferecendo suporte a padrões globais como ETSI e FCC nas bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e na emergente banda de 6 GHz. Complementando isso, a solução de testes de coexistência sem fio da Keysight permite que os engenheiros validem o desempenho dos dispositivos em ambientes de RF reais, identificando antecipadamente os riscos de interferência e reduzindo retrabalhos dispendiosos.

Em conjunto, essas soluções de testes de conformidade e coexistência ajudam a melhorar a confiabilidade do produto, simplificar o processo de aprovação regulatória e acelerar o tempo de lançamento no mercado. O software de automação integrado agiliza a execução dos testes e a geração de relatórios, melhora a repetibilidade e reduz os ciclos de teste, enquanto uma arquitetura escalável permite a realização de testes em paralelo e a expansão futura.

Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações mais populares. Precisa de ajuda para escolher? Confira os recursos abaixo.

 

Ampla cobertura de frequência

Suporta testes regulamentares nas bandas não licenciadas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, atendendo aos requisitos de teste de sinalização das versões mais recentes das normas ETSI e FCC.

Software de teste automatizado

Inclui planos de teste integrados, sequenciamento automatizado e geração de relatórios para testes de conformidade regulatória; testes automatizados de coexistência sem fio, alinhados às normas, para identificar riscos de interferência antecipadamente e reduzir a configuração manual.

Arquitetura escalável

O design modular do sistema permite a realização de testes paralelos em vários dispositivos para fluxos de trabalho regulatórios, possibilitando uma configuração flexível e escalável para cenários de testes de coexistência sem fio e futuras expansões sem grandes alterações de hardware.

Coexistência validação de desempenho

Simula interferências de RF do mundo real para validar o desempenho do dispositivo, avaliar o comportamento de coexistência e reduzir o retrabalho antes da apresentação para aprovação regulatória.

prod_image
  • Number of DUTs

    1

  • Test types

    Signal conditioning, MIMO

  • Supported standards

    ETSI EN 300 328, EN 301 893, EN 303 687, FCC part 15.247, FCC 15.407 (inclusive KDB987594 for U-NII 6 GHz), KC KS-X-3123 2024, MIC, SRRC, Dependent on your EUT

Perguntas frequentes