Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Utilize mais de 25 aplicativos da Série X para analisar, demodular e solucionar problemas em sinais nas áreas de comunicações sem fio, aeroespacial/defesa, interferência eletromagnética (EMI) e ruído de fase.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Explore o conteúdo de autoria de engenheiros e uma vasta base de conhecimento com milhares de oportunidades de aprendizado.
O Keysight Learn oferece conteúdo imersivo sobre tópicos de interesse, incluindo soluções, blogs, eventos e muito mais.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três níveis de desempenho de geradores de formas de onda e funções — Essencial, Avançado e Especialista. Qualquer um deles pode ser configurado com base nos recursos e no desempenho de que você precisa.
Explore nossa ampla gama de geradores de formas de onda e funções para laboratórios de ensino e testes de missão crítica.
Geração de sinais escaláveis para testes de fabricação e pesquisas de alto nível
Explore geradores de forma de onda modulares para geração de sinais escaláveis e sincronizados.
Gerar pulsos de alto desempenho com sincronização precisa e baixa distorção de sinal
Os geradores de forma de onda e função de bancada da Keysight permitem testar e solucionar problemas em dispositivos eletrônicos, caracterizar componentes e sistemas e fornecer saídas controladas a um dispositivo em teste (DUT) para replicar condições reais. Nossos geradores de forma de onda e função de bancada garantem sinais estáveis e confiáveis em uma ampla faixa de frequência. Selecione abaixo o gerador de forma de onda e função de que você precisa com base na largura de banda, número de canais, capacidade de geração de forma de onda arbitrária e muito mais. Explore nossa ampla gama de geradores de forma de onda e função de bancada, desde os níveis de desempenho Essential até Expert, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os geradores de forma de onda arbitrária (AWGs) modulares da Keysight oferecem geração de sinal escalável e de alto desempenho para testes de nível superior em aplicações digitais, RF e ópticas de alta velocidade. Para sistemas modulares e eficientes em termos de espaço, com muitos canais sincronizados em ambientes como testes de fabricação, os AWGs PXIe são ideais — eles se encaixam em chassis menores e suportam configurações de alta densidade em um espaço de rack limitado. Para taxas de amostragem ultra-altas, alta largura de banda e fidelidade de sinal excepcional, os AWGs AXIe oferecem até 256 GSa/s e largura de banda de 80 GHz com baixo ruído de fase e jitter, tornando-os adequados para pesquisas de ponta em comunicações sem fio e ópticas de última geração. Com vários modelos disponíveis, escolha o AWG modular certo para sua aplicação.
Suporta alta densidade de canais e escalabilidade para aplicações multicanais, como computação quântica, beamforming em radares de matriz faseada e testes 5G, 6G e Wi-Fi 6/7.
Gere e controle várias saídas de forma de onda independentes que exigem sincronização precisa, alinhamento de fase e coerência em vários canais de sinal.
Controle dinamicamente a ordem de reprodução, o tempo e as condições em que os segmentos de forma de onda são reproduzidos para emular ambientes de sinal variáveis no tempo do mundo real.
Crie, personalize e controle formas de onda complexas, desde sinais compatíveis com padrões como 5G até transmissão terabit — sem escrever nenhum código.
Os geradores de forma de onda PXIe modulares da Keysight oferecem geração de sinal precisa e repetível para testes de interface digital, emulação de protocolo e validação de sistema. Ao contrário dos geradores de forma de onda arbitrária, que se concentram na síntese de sinais complexos definidos pelo usuário nos domínios de RF e óptico, os geradores de forma de onda modulares são otimizados para a reprodução determinística de formas de onda estruturadas com controle de tempo rigoroso. Em comparação com os modelos de bancada, os modelos modulares oferecem maior densidade de canais, melhor sincronização entre várias saídas e integração em sistemas de teste PXI modulares.
Os geradores de pulsos da classe PW1 da Keysight incluem a série 81100A. Eles fornecem sinais de pulso de alta velocidade com precisão de temporização na ordem de picossegundos e baixa distorção de sinal. Eles fornecem sinais de pulso e padrão finamente controlados com transições de borda extremamente rápidas, baixo jitter intrínseco e níveis de tensão programáveis, tornando-os adequados para gerar sinais de clock, trigger e dados em ambientes de teste digitais e de sinal misto de alta velocidade. Com disparo flexível, controle de temporização aprimorado e programabilidade remota, eles podem emular condições de sinal do mundo real e permitir que você execute análises de margem de temporização.
Os geradores de forma de onda e função de bancada da Keysight permitem testar e solucionar problemas em dispositivos eletrônicos, caracterizar componentes e sistemas e fornecer saídas controladas a um dispositivo em teste (DUT) para replicar condições reais. Nossos geradores de forma de onda e função de bancada garantem sinais estáveis e confiáveis em uma ampla faixa de frequência. Selecione abaixo o gerador de forma de onda e função de que você precisa com base na largura de banda, número de canais, capacidade de geração de forma de onda arbitrária e muito mais. Explore nossa ampla gama de geradores de forma de onda e função de bancada, desde os níveis de desempenho Essential até Expert, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os geradores de forma de onda arbitrária (AWGs) modulares da Keysight oferecem geração de sinal escalável e de alto desempenho para testes de nível superior em aplicações digitais, RF e ópticas de alta velocidade. Para sistemas modulares e eficientes em termos de espaço, com muitos canais sincronizados em ambientes como testes de fabricação, os AWGs PXIe são ideais — eles se encaixam em chassis menores e suportam configurações de alta densidade em um espaço de rack limitado. Para taxas de amostragem ultra-altas, alta largura de banda e fidelidade de sinal excepcional, os AWGs AXIe oferecem até 256 GSa/s e largura de banda de 80 GHz com baixo ruído de fase e jitter, tornando-os adequados para pesquisas de ponta em comunicações sem fio e ópticas de última geração. Com vários modelos disponíveis, escolha o AWG modular certo para sua aplicação.
Suporta alta densidade de canais e escalabilidade para aplicações multicanais, como computação quântica, beamforming em radares de matriz faseada e testes 5G, 6G e Wi-Fi 6/7.
Gere e controle várias saídas de forma de onda independentes que exigem sincronização precisa, alinhamento de fase e coerência em vários canais de sinal.
Controle dinamicamente a ordem de reprodução, o tempo e as condições em que os segmentos de forma de onda são reproduzidos para emular ambientes de sinal variáveis no tempo do mundo real.
Crie, personalize e controle formas de onda complexas, desde sinais compatíveis com padrões como 5G até transmissão terabit — sem escrever nenhum código.
Os geradores de forma de onda PXIe modulares da Keysight oferecem geração de sinal precisa e repetível para testes de interface digital, emulação de protocolo e validação de sistema. Ao contrário dos geradores de forma de onda arbitrária, que se concentram na síntese de sinais complexos definidos pelo usuário nos domínios de RF e óptico, os geradores de forma de onda modulares são otimizados para a reprodução determinística de formas de onda estruturadas com controle de tempo rigoroso. Em comparação com os modelos de bancada, os modelos modulares oferecem maior densidade de canais, melhor sincronização entre várias saídas e integração em sistemas de teste PXI modulares.
Os geradores de pulsos da classe PW1 da Keysight incluem a série 81100A. Eles fornecem sinais de pulso de alta velocidade com precisão de temporização na ordem de picossegundos e baixa distorção de sinal. Eles fornecem sinais de pulso e padrão finamente controlados com transições de borda extremamente rápidas, baixo jitter intrínseco e níveis de tensão programáveis, tornando-os adequados para gerar sinais de clock, trigger e dados em ambientes de teste digitais e de sinal misto de alta velocidade. Com disparo flexível, controle de temporização aprimorado e programabilidade remota, eles podem emular condições de sinal do mundo real e permitir que você execute análises de margem de temporização.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares de geração, conformidade e controle de instrumentos ou acessórios como cabos, chassis, kits de montagem em rack e muito mais.
Comunicação sem fio
Caracterizar os parâmetros de desempenho dos sinais de banda larga sub-THz 6G na banda H.
Comunicação sem fio
Caracterize dispositivos 802.11ad gerando formas de onda e analisando sinais em frequências de banda base, IF, RF e mmWave.
Semicondutores
Realize testes de robustez e imunidade em condições operacionais simuladas não ideais do mundo real.
Automotivo
Verificação de componentes receptores Ethernet automotivos com testes elétricos da camada física.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Um gerador de funções é um equipamento de teste eletrônico que gera formas de onda padrão, como ondas senoidais, quadradas, rampa ou dente de serra, para um dispositivo em teste (DUT). No projeto de circuitos e placas, os testes geralmente requerem um sinal controlável para simular a operação regular. Testar sistemas físicos e transdutores geralmente requer sinais estáveis e confiáveis que variam de microvolts a dezenas de volts ou mais.
Ao fornecer um estímulo ou sinal de entrada conhecido, você pode ver o que acontece com um dispositivo em diferentes condições. Você pode avaliar o desempenho do DUT inserindo um sinal conhecido como bom no DUT e monitorando a saída. A saída do gerador de forma de onda deve ser limpa e estável, e deve representar os sinais reais que a aplicação final do dispositivo utilizará.
Um gerador de pulsos é um instrumento de teste eletrônico projetado para criar pulsos elétricos com características altamente controladas, como largura, amplitude, frequência e tempos de subida ou descida. Esses pulsos são normalmente nítidos e bem definidos, tornando-os ideais para testar circuitos digitais, comportamento de temporização e sistemas eletrônicos de alta velocidade. Os engenheiros costumam usar geradores de pulsos para simular sinais de clock, acionar outros instrumentos ou avaliar como um circuito responde a mudanças repentinas. Devido à sua precisão, os geradores de pulsos são essenciais em aplicações como comunicações, testes de semicondutores e análise de integridade de sinal.