Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
O 3D Interconnect Designer oferece um ambiente flexível de modelagem e otimização para qualquer estrutura avançada de interconexão, incluindo chiplets, chips empilhados, pacotes e placas de circuito impresso (PCBs).
Obtenha uma validação digital mais rápida e por um preço menor com a troca de aparelhos.
Emule todas as partes da infraestrutura do seu centro de dados. Emule tudo. Otimize tudo.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Realize testes rápidos e precisos em nível de placa com ICT robusto em linha e fora de linha, projetado para a fabricação moderna.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Identifique interferências com software de gerenciamento de espectro pós-processamento em laboratório.
Use esta ferramenta de seleção para identificar rapidamente a melhor fonte de alimentação para suas necessidades de ATE (Equipamentos de Teste Automático) nas áreas aeroespacial e de defesa.
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Histórias de sucesso
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de formas de onda e funções Keysight WG3-class Expert incluem a série 33600.
Os geradores de formas de onda e funções Keysight WG3-class Expert incluem a série 33600. Eles oferecem a velocidade, a precisão e a memória necessárias para testar aplicações exigentes, como unidades de controle eletrônico automotivo — incluindo sistemas de freios e airbags — validação de dispositivos IoT e sistemas aeroespaciais e de defesa. Sua alta largura de banda e rápida taxa de amostragem permitem a reprodução de formas de onda complexas necessárias em radares, comunicações sem fio e simulações de sensores de alta resolução. Os recursos aprimorados de disparo garantem sincronização precisa com eventos críticos, análise de tempo e validação de protocolo. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Os sinais apresentam transições nítidas e harmônicos ricos para uma reprodução precisa de bordas rápidas e detalhes de alta frequência em uma ampla faixa de largura de banda.
Permite a reconstrução precisa de formas de onda complexas e de alta frequência necessárias para comunicações precisas e testes de radar que exigem amostragem em alta velocidade.
Recursos como atraso de disparo, retenção, modo burst ou saída controlada permitem que a geração de sinais seja sincronizada com eventos ou condições específicas do sistema.
Gere formas de onda longas e complexas com até 64 MSa de memória por canal — ideal para sequenciamento e looping de formas de onda em configurações de teste automatizadas.
Largura de banda
80 MHz até 120 MHz
Number of channels
1 até 2
Arbitrary waveforms
Yes
Taxa de amostragem máxima
660 MSa/s até 1 GSa/s
Interface
USB, LAN, GPIB
33612A
O gerador de formas de onda 33612A oferece a tecnologia Trueform exclusiva da Keysight, que oferece recursos incomparáveis para gerar uma gama completa de sinais para suas medições mais exigentes.
Tecnologia Trueform exclusiva
Características do instrumento
Criação e edição de formas de onda
Os geradores de forma de onda da série Keysight 33600A com tecnologia exclusiva de geração de sinal Trueform oferecem mais capacidade, fidelidade e flexibilidade do que os geradores DDS da geração anterior. Gere facilmente toda a gama de sinais de que necessita, com a confiança de que o gerador de sinal está a emitir os sinais que espera.
O 33612A pode ser facilmente atualizado conforme suas necessidades mudarem.
33622A
O 33622A fornece a tecnologia Trueform exclusiva da Keysight, que oferece recursos inigualáveis para gerar uma gama completa de sinais para suas medições mais exigentes.
Gere formas de onda arbitrárias Trueform com menos instabilidade, mais fidelidade e maior resolução
Tecnologia Trueform exclusiva
Características do instrumento
Criação e edição de formas de onda
Os geradores de forma de onda da série Keysight 33600A com tecnologia exclusiva de geração de sinal Trueform oferecem mais capacidade, fidelidade e flexibilidade do que os geradores DDS da geração anterior. Gere facilmente toda a gama de sinais de que necessita, com a confiança de que o gerador de sinal está a emitir os sinais que espera.
O 33622A pode ser facilmente atualizado conforme suas necessidades mudarem.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma taxa de amostragem rápida em um gerador de formas de onda é crucial para produzir sinais precisos e de alta resolução, especialmente em frequências mais altas ou com formas de onda complexas. A seguir estão algumas das razões pelas quais uma taxa de amostragem rápida é importante ao selecionar um gerador de formas de onda:
Aqui estão alguns dos recursos de modulação mais comuns em um gerador de formas de onda:
Um gerador de formas de onda com memória profunda pode armazenar e produzir formas de onda mais longas e detalhadas, proporcionando maior flexibilidade e precisão na geração de sinais. Aqui estão os principais benefícios: