Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três níveis de desempenho de SMUs — Essential, Expert e Pro. Qualquer um deles pode ser desenvolvido com base nos recursos e no desempenho que você precisa.
As unidades de medição de fonte (SMU) da Keysight fornecem fontes precisas de tensão e corrente com recursos de medição simultânea, tornando-as ideais para testar semicondutores, materiais e componentes eletrônicos. Selecione o desempenho da SMU que atenda às suas necessidades com base na resolução da fonte, na resolução mínima de medição de corrente e no número de canais.
Starting from
Starting from
Starting from
As unidades de medição de fonte (SMU) da Keysight fornecem fontes precisas de tensão e corrente com recursos de medição simultânea, tornando-as ideais para testar semicondutores, materiais e componentes eletrônicos. Selecione o desempenho da SMU que atenda às suas necessidades com base na resolução da fonte, na resolução mínima de medição de corrente e no número de canais.
Starting from
Starting from
Starting from
Escolha entre uma ampla variedade de softwares para aprimorar medição, controle e automação, ou acessórios como cabos, adaptadores ou kits de montagem em rack.
Semicondutores
Caracterize a corrente e a tensão (IV) para LEDs energeticamente eficientes.
Semicondutores
Realize caracterizações IV em níveis extremamente baixos de corrente e tensão.
Semicondutores
Avalie os principais parâmetros fotovoltaicos com medições precisas e de alta resolução de corrente-tensão.
Fabricação
Integre o SMU com o testador em circuito para medições de baixa corrente em eletrônicos automotivos.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Uma unidade de medição e geração de precisão (SMU) é um instrumento que, simultaneamente, gera e mede tensão e corrente com precisão extremamente alta, muitas vezes em níveis da ordem de femtoamperes (fA) e nanovolts (nV).
Ao contrário dos instrumentos convencionais, uma SMU combina as funções de uma fonte de alimentação, um multímetro digital e uma carga eletrônica em um único dispositivo e opera nos quatro quadrantes, o que significa que pode tanto fornecer quanto absorver energia.
Os SMUs modernos — como os desenvolvidos pela Keysight Technologies — são amplamente utilizados para caracterização de semicondutores, traçado de curvas IV, testes de fuga e modelagem de baterias, onde precisão, estabilidade e baixo ruído são fundamentais.
Para escolher a SMU adequada, primeiro determine a faixa de tensão e corrente necessária para o seu dispositivo. As SMUs da Keysight oferecem ampla cobertura tanto para aplicações de alta potência quanto para aplicações de corrente ultrabaixa. Em seguida, leve em consideração a precisão e a sensibilidade da medição, especialmente para medições de baixa corrente, como testes de fuga.
Avalie a velocidade de medição se o rendimento for importante e procure recursos como a geração de pulso para reduzir o autoaquecimento. Considere também o número de canais, a proteção contra conformidade e a integração de software com o Keysight PathWave.
Ao comparar esses fatores com a sua aplicação, você poderá selecionar uma SMU da Keysight que garanta testes precisos, confiáveis e eficientes.
Ao selecionar uma SMU, comece pela faixa de tensão e corrente para garantir que ela seja capaz de fornecer e medir todas as condições operacionais do seu dispositivo. As SMUs da Keysight oferecem amplas faixas dinâmicas, adequadas tanto para aplicações de alta potência quanto para aplicações de baixo nível. Em seguida, considere a resolução e a precisão, que são fundamentais para medições precisas, especialmente em dispositivos de baixa corrente ou sensíveis.
A velocidade de medição é importante para testes de alto rendimento, enquanto o baixo ruído garante resultados estáveis e repetíveis. Você também deve avaliar os limites de conformidade para proteger seu dispositivo e as capacidades de medição pulsada para minimizar o autoaquecimento.
Ao equilibrar essas especificações, você pode selecionar uma SMU da Keysight que ofereça medições precisas, confiáveis e eficientes para a sua aplicação
O equilíbrio entre as principais especificações do SMU garante um desempenho ideal para suas necessidades específicas de teste. Ao selecionar a faixa adequada de tensão e corrente, você pode caracterizar totalmente seu dispositivo sem comprometer a capacidade de medição. A devida atenção à resolução e à precisão permite a detecção precisa de pequenas variações de sinal, o que é essencial para aplicações sensíveis.
Levar em conta a velocidade de medição ajuda a aumentar a produtividade dos testes, especialmente em ambientes de produção, ao mesmo tempo em que mantém a integridade dos dados. Recursos como baixo ruído, proteção de conformidade e operação pulsada aumentam ainda mais a estabilidade da medição e protegem o dispositivo em teste.
As SMUs da Keysight foram projetadas para otimizar esses parâmetros, permitindo que você obtenha resultados precisos, repetíveis e eficientes em uma ampla gama de aplicações
As SMUs são amplamente utilizadas em testes de semicondutores, materiais e dispositivos devido à sua capacidade de fornecer e medir tensão e corrente com precisão. Em aplicações de semicondutores, as SMUs da Keysight são comumente utilizadas para caracterização I-V, extração de parâmetros de dispositivos e testes de corrente de fuga em componentes como transistores, diodos e circuitos integrados.
Na pesquisa de materiais, as SMUs auxiliam nas medições de resistividade, na análise de condutividade e na caracterização de materiais emergentes, como nanomateriais e filmes finos. Para testes de dispositivos, elas são utilizadas na modelagem de baterias, em testes de LEDs e sensores e em estudos de confiabilidade.
As SMUs da Keysight oferecem a precisão, o baixo ruído e a flexibilidade necessários para garantir resultados confiáveis e repetíveis nessas diversas aplicações.
Para garantir medições precisas e com baixo ruído, comece utilizando blindagem e aterramento adequados para minimizar interferências externas. Mantenha os cabos curtos e utilize cabos triaxiais ou de baixo ruído ao medir correntes baixas. Deixe a SMU aquecer por tempo suficiente para que ela atinja condições operacionais estáveis.
Selecione o tempo de integração e as configurações de filtragem adequados para reduzir o ruído e utilize técnicas de proteção para minimizar as correntes de fuga. Um projeto adequado do dispositivo de fixação e conexões bem feitas também ajudam a melhorar a estabilidade da medição.
As SMUs da Keysight são projetadas com arquiteturas de baixo ruído e recursos avançados de medição para atender a aplicações de alta precisão. Ao combinar boas práticas de medição com os recursos da Keysight, é possível obter resultados precisos, estáveis e repetíveis, mesmo em ambientes de teste sensíveis.