Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
O software Keysight PathWave BenchVue para fontes de alimentação oferece controle fácil de suas fontes de alimentação para definir parâmetros, visualizar dados I/V e criar rapidamente testes automatizados.
O software Keysight PathWave BenchVue para fontes de alimentação oferece controle fácil de suas fontes de alimentação para definir parâmetros, visualizar dados I/V e criar rapidamente testes automatizados.
BV0003B
O software Keysight PathWave BenchVue para fontes de alimentação oferece controle fácil de suas fontes de alimentação para definir parâmetros, visualizar dados I/V e criar rapidamente testes automatizados.
Software de fonte de alimentação para automação simplificada
Software projetado para facilitar o uso, permitindo o controle fácil da fonte de alimentação para definir parâmetros e visualizar dados de I/V em um gráfico de tendências.
Existem muitas linguagens de programação, como Python, MATLAB, C# e C++. A maneira mais fácil e rápida de implementar será usar um software de fonte de alimentação, como o PathWave BenchVue, que permite o controle do instrumento por meio de uma simples opção de arrastar e soltar.
Sim, você pode usar o software de fonte de alimentação para ajudá-lo a criar comandos ou sequências de comandos que podem ser exportados para várias linguagens de programação. No PathWave BenchVue, a sequência pode ser criada e, em seguida, importada para o Test Flow.
A maneira mais fácil e rápida de fazer isso é usar o aplicativo Test Flow do software de fonte de alimentação para economizar tempo e obter resultados mais rápidos, tudo sem precisar escrever um programa de computador. A interface intuitiva de arrastar e soltar do Test Flow aprimora seu fluxo de trabalho com a capacidade de criar sequências de teste personalizadas e automatizadas, uma tarefa que normalmente leva dias usando linguagens de programação tradicionais. Além disso, você pode obter uma compreensão mais profunda de seus dados usando as ferramentas de análise integradas do Test Flow, que registram e representam graficamente com formatos selecionáveis de eixo x e eixo y e muito mais. Com os recursos do Test Flow, você pode criar sequências de teste sem qualquer programação no software da fonte de alimentação.
Sim, o software de fonte de alimentação PathWave BenchVue permite o controle e a medição intuitivos de centenas de modelos diferentes de fontes de alimentação. Mais fontes de alimentação de terceiros também podem ser controladas usando comandos SCPI através de LAN ou GPIB. Aqui está a lista completa de fontes de alimentação e outros instrumentos compatíveis com o BenchVue.
Sim, o PathWave BenchVue Complete Control Collection, que inclui software de fonte de alimentação, entre muitos outros tipos de instrumentos de teste, como geradores de funções, multímetros digitais (DMMs), osciloscópios, analisadores de espectro e outros, é um software de PC padronizado que ajuda a configurar uma ampla gama de controles e medições de instrumentos de que todas as organizações e equipes de teste precisam - para garantir precisão e produtividade. Você pode reduzir o tempo total de inicialização do sistema e aumentar a produtividade da equipeimplementando um software padronizado em toda a organização.
O software PW9251A PathWave IV Curve Measurement ajuda a controlar as SMUs da Keysight para facilitar a configuração do teste e realizar medições IV sem qualquer programação.
O software PW9251A PathWave IV Curve Measurement ajuda a controlar as SMUs da Keysight para facilitar a configuração do teste e realizar medições IV sem qualquer programação.
PW9251A
O software PW9251A PathWave IV Curve Measurement ajuda a controlar as SMUs da Keysight para facilitar a configuração do teste e realizar medições IV sem qualquer programação.
O software PW9251A PathWave IV Curve Measurement acelera sua pesquisa, desenvolvimento e verificação de projeto através da execução rápida e fácil de medições síncronas de corrente-tensão (IV) sem programação, revisando imediatamente os resultados dos testes em gráficos e tabelas e gerando relatórios de forma eficiente.
Controle e analise medições de tensão e corrente de várias fontes de alimentação das séries N6705C, N7900, RP7900 ou E36150 da Keysight.
Controle e analise medições de tensão e corrente de várias fontes de alimentação das séries N6705C, N7900, RP7900 ou E36150 da Keysight.
PW9252A
Controle e analise medições de tensão e corrente de várias fontes de alimentação das séries N6705C, N7900, RP7900 ou E36150 da Keysight.
O software avançado de controle e análise de energia PathWave PW9252A da Keysight oferece acesso contínuo a recursos sofisticados de fornecimento e medição no analisador de energia CC N6705C, no sistema de energia regenerativa da série RP7900 e nas fontes de alimentação avançadas da série N7900. A ferramenta avançada permite o controle e a análise precisos das medições de tensão e corrente em vários dispositivos N6705C, N7900, série RP7900 ou série E36150. O PW9252A permite que você faça o seguinte:
Download de software
O software avançado de emulação de baterias Keysight PathWave PW9253A ajuda a determinar o consumo de energia do seu dispositivo, emular baterias e importar modelos de baterias existentes.
O software avançado de emulação de baterias Keysight PathWave PW9253A ajuda a determinar o consumo de energia do seu dispositivo, emular baterias e importar modelos de baterias existentes.
PW9253A
O software avançado de emulação de baterias Keysight PathWave PW9253A ajuda a determinar o consumo de energia do seu dispositivo, emular baterias e importar modelos de baterias existentes.
O PW9253A é uma ferramenta avançada projetada para fornecer maior precisão, repetibilidade e segurança usando emulação baseada em um modelo de bateria exclusivo. Ele permite analisar o consumo de energia do seu dispositivo, emula baterias reais e importa modelos de bateria existentes para teste. Cada licença se conecta a um instrumento, com suporte para até 10 instrumentos simultaneamente, permitindo testes escaláveis e abrangentes.
O PW9253A permite que você faça o seguinte:
Download de software
A licença do pacote de aplicativos avançados de energia PathWave PW9254A da Keysight fornece acesso a três aplicativos integrados para controle e teste de energia, permitindo o compartilhamento contínuo de dados e licenciamento flexível.
A licença do pacote de aplicativos avançados de energia PathWave PW9254A da Keysight fornece acesso a três aplicativos integrados para controle e teste de energia, permitindo o compartilhamento contínuo de dados e licenciamento flexível.
PW9254A
A licença do pacote de aplicativos avançados de energia PathWave PW9254A da Keysight fornece acesso a três aplicativos integrados para controle e teste de energia, permitindo o compartilhamento contínuo de dados e licenciamento flexível.
Este pacote suporta até 10 instrumentos simultaneamente e oferece compartilhamento de dados em tempo real entre aplicações de análise de controle de energia e testes de bateria. A aquisição do pacote permite que você faça o seguinte:
Download de software
O software de medição PX0109A IV ajuda a controlar o PXI SMU, facilitando a configuração e a realização de medições IV sem a necessidade de programação.
O software de medição PX0109A IV ajuda a controlar o PXI SMU, facilitando a configuração e a realização de medições IV sem a necessidade de programação.
PX0109A
O software de medição PX0109A IV ajuda a controlar o PXI SMU, facilitando a configuração e a realização de medições IV sem a necessidade de programação.
O PX0109A é uma ferramenta de software essencial e poderosa para controlar o PXIe Precision SMU, que suporta uma variedade de funções, como medição de varredura, medição de amostragem, funções de exibição gráfica e a capacidade de salvar resultados de testes em arquivos CSV, o que facilita a configuração rápida e a realização de medições IV, além de exibir os dados de medição em tabelas e gráficos sem a necessidade de programação.
Detalhes do software
Software de medição rápida I/V para SMU de precisão PXIe Download
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
PW9111EDU
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
A solução de gerenciamento e controle de laboratório PathWave BenchVue é um aplicativo baseado em rede que permite a interconexão de todos os instrumentos via LAN ou WLAN. Ele fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório de ensino. Mantém-nos verdadeiramente conectados uns aos outros, ao laboratório, à nuvem e à próxima inovação com configuração centralizada do laboratório, gerenciamento de ativos e atualizações em massa de firmware para os instrumentos de teste.
O software de conformidade de canal Ethernet automotivo AE6910L oferece uma maneira automatizada de testar conectores, cabos ou chicotes de canais Ethernet automotivos.
O software de conformidade de canal Ethernet automotivo AE6910L oferece uma maneira automatizada de testar conectores, cabos ou chicotes de canais Ethernet automotivos.
AE6910L
O software de conformidade de canal Ethernet automotivo AE6910L oferece uma maneira automatizada de testar conectores, cabos ou chicotes de canais Ethernet automotivos.
O canal de comunicação completo representa a conexão com fio completa entre dois módulos de transmissão/recepção com uma interface Ethernet automotiva usando um cabo de par trançado de dois fios. O software Keysight AE6910L garante os requisitos de qualidade do sinal, com testes de conformidade para esse canal. Além disso, ele realiza medições de perda de retorno, perda de inserção, conversão de modo e diafonia de soma de potência de um cabo em um feixe.
Ao contrário de CAN e LIN, a Ethernet Automotiva exige verificação rigorosa de conformidade usando casos de teste que cobrem transmissores (Tx), receptores (Rx) e conjuntos de chicotes/conectores. Para ajudar a economizar tempo e esforço, a Keysight oferece soluções que automatizam os testes e a validação em transmissores (Tx), receptores (Rx) e as conexões entre dispositivos Ethernet automotivos. Nossos engenheiros investiram milhares de horas no aprendizado dos padrões e na criação de testes de conformidade automatizados e repetíveis. Essas aplicações comprovadas ajudam a garantir a configuração correta do teste e resultados de medição válidos. Em última análise, você terá maior confiança de que seu dispositivo está em conformidade. A AE6000L Automotive Ethernet Test Solution oferece hardware e acessórios para garantir que você tenha todos os componentes necessários para começar a trabalhar rapidamente.
Para obter mais informações sobre softwares de análise de rede adicionais e mais personalizados, visite Software de análise de rede.
Execute medições automatizadas de ruído de baixa frequência em nível de wafer com drivers de medição prontos para uso e rotinas de medição para WGFMU.
Execute medições automatizadas de ruído de baixa frequência em nível de wafer com drivers de medição prontos para uso e rotinas de medição para WGFMU.
W7801B
Execute medições automatizadas de ruído de baixa frequência em nível de wafer com drivers de medição prontos para uso e rotinas de medição para WGFMU.
A medição W7801B PathWave WaferPro WGFMU inclui:
O pacote de medição W7801B PathWave WaferPro Express WGFMU realiza com eficiência e baixo custo uma medição automatizada de ruído telegráfico aleatório (RTN) no wafer usando o analisador de dispositivos semicondutores B1500A com o gerador de formas de onda/unidade de medição rápida (WGFMU) B1530A. Ele pode melhorar a eficiência das medições RTN e da análise de dados, incluindo o controle do wafer prober.
Execute medições automatizadas de ruído de baixa frequência em nível de wafer com drivers de medição prontos para uso e rotinas de medição para A-LFNA e WGFMU.
Execute medições automatizadas de ruído de baixa frequência em nível de wafer com drivers de medição prontos para uso e rotinas de medição para A-LFNA e WGFMU.
W7802B
Execute medições automatizadas de ruído de baixa frequência em nível de wafer com drivers de medição prontos para uso e rotinas de medição para A-LFNA e WGFMU.
O PathWave WaferPro A-LFNA Measurement and Programming W7802B inclui:
O software Advanced Low-Frequency Noise Analyzer (A-LFNA) e a interface do usuário foram desenvolvidos com base na plataforma de medição PathWave WaferPro. Agora, os engenheiros podem gerenciar e automatizar toda a caracterização em nível de wafer em um sistema de medição flexível e expansível. Assim como antes, aqueles que utilizam o PathWave WaferPro podem programar e sequenciar medições de parâmetros de alta velocidade DC, capacitância e RF, ao mesmo tempo em que automatizam o controle do wafer prober. Agora, com o módulo de medição de ruído, eles podem adicionar medições e análises de ruído ao conjunto de testes.
As rotinas de medição integradas do A-LFNA tornam as medições de CC e ruído prontas para uso. Por exemplo, para medir o ruído em um MOSFET do tipo N, o sistema escolhe automaticamente as impedâncias de fonte e carga que melhor expõem o ruído intrínseco do dispositivo. O engenheiro pode aceitar essas configurações recomendadas ou fazer alterações, e uma medição de ruído é iniciada. O A-LFNA mede então a densidade espectral de potência do ruído (ruído 1/f) e o ruído no domínio do tempo (RTN). Os dados resultantes são plotados usando uma janela de exibição de dados “multiplot”. Várias guias da janela ajudam a facilitar tarefas comuns, como avaliar o ponto de operação DC do dispositivo e medir a inclinação da curva de densidade espectral de potência.