Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
BV0003B
Die Keysight PathWave BenchVue Netzteilsoftware bietet eine einfache Steuerung Ihrer Netzteile, um Parameter einzustellen, I/V-Daten zu visualisieren und schnell automatisierte Tests zu erstellen.
Stromversorgungssoftware für vereinfachte Automatisierung
Software, die auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt ist und eine einfache Steuerung der Stromversorgung ermöglicht, um Parameter einzustellen und I/V-Daten in einem Trenddiagramm zu visualisieren.
Es gibt viele Programmiersprachen, wie beispielsweise Python, MATLAB, C# und C++. Die einfachste und schnellste Implementierungsmöglichkeit bietet eine Stromversorgungssoftware, wie beispielsweise PathWave BenchVue, die eine einfache Steuerung des Instruments per Drag & Drop ermöglicht.
Ja, Sie können die Stromversorgungssoftware verwenden, um Befehle oder Befehlssequenzen zu erstellen, die anschließend in viele Programmiersprachen exportiert werden können. In PathWave BenchVue kann die Sequenz erstellt und dann in den Testablauf integriert werden.
Am einfachsten und schnellsten gelingt dies mit der Test Flow-Anwendung Ihrer Netzteilsoftware. So sparen Sie Zeit und erzielen schnellere Ergebnisse – ganz ohne Programmierkenntnisse. Die intuitive Drag-and-Drop-Oberfläche von Test Flow optimiert Ihren Workflow durch die Möglichkeit, benutzerdefinierte, automatisierte Testsequenzen zu erstellen. Mit herkömmlichen Programmiersprachen würde dies normalerweise Tage dauern. Darüber hinaus erhalten Sie mit den integrierten Analysetools von Test Flow ein tieferes Verständnis Ihrer Daten. Diese protokollieren und visualisieren Daten mit wählbaren x- und y-Achsenformaten und vielem mehr. Dank der Funktionen von Test Flow erstellen Sie Testsequenzen ohne Programmierung in Ihrer Netzteilsoftware .
Ja, die PathWave BenchVue-Netzteilsoftware ermöglicht die intuitive Steuerung und Messung hunderter verschiedener Netzteilmodelle. Weitere Netzteile von Drittanbietern lassen sich über SCPI-Befehle via LAN oder GPIB steuern. Hier finden Sie die vollständige Liste der Netzteile und anderer von BenchVue unterstützter Messgeräte .
Ja, die PathWave BenchVue Complete Control Collection, die unter anderem Software für Netzteile sowie viele andere Testinstrumente wie Funktionsgeneratoren, Digitalmultimeter (DMMs) und Oszilloskope umfasst. Spektrumanalysatoren [Name der Software] und andere sind standardisierte PC-Systeme, die die Konfiguration einer Vielzahl von Instrumentensteuerungen und Messungen unterstützen, die alle Organisationen und Testteams benötigen – um Genauigkeit und Produktivität zu gewährleisten. Durch die unternehmensweite Implementierung standardisierter Software können Sie die Systemstartzeit verkürzen und die Teamproduktivität steigern.
Die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement hilft bei der Steuerung von Keysight SMUs für eine einfache Testeinrichtung und die Durchführung von IV-Messungen ohne Programmierung.
Die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement hilft bei der Steuerung von Keysight SMUs für eine einfache Testeinrichtung und die Durchführung von IV-Messungen ohne Programmierung.
PW9251A
Die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement hilft bei der Steuerung von Keysight SMUs für eine einfache Testeinrichtung und die Durchführung von IV-Messungen ohne Programmierung.
Die Software PW9251A PathWave IV Curve Measurement beschleunigt Ihre Forschung, Entwicklung und Designverifizierung durch die schnelle und einfache Durchführung synchroner Strom-Spannungs-Messungen (IV) ohne Programmierung, die sofortige Überprüfung der Testergebnisse in Diagrammen und Tabellen sowie die effiziente Berichtserstellung.
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
PW9252A
Steuern und analysieren Sie Spannungs- und Strommessungen von mehreren Keysight Netzgeräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150.
Die Keysight PW9252A PathWave Software für fortschrittliche Leistungssteuerung und -analyse ermöglicht den nahtlosen Zugriff auf die umfassenden Mess- und Versorgungsfunktionen des DC-Leistungsanalysators N6705C, des regenerativen Stromversorgungssystems der RP7900-Serie und der Netzteile der N7900-Serie. Mit diesem fortschrittlichen Tool lassen sich Spannungs- und Strommessungen an mehreren Geräten der Serien N6705C, N7900, RP7900 oder E36150 präzise steuern und analysieren. Die PW9252A bietet Ihnen folgende Möglichkeiten:
Software-Download
PathWave Advanced Software zur Leistungssteuerung und -analyse
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
PW9253A
Die fortschrittliche Batterieemulationssoftware Keysight PathWave PW9253A hilft dabei, den Stromverbrauch Ihres Geräts zu ermitteln, Batterien zu emulieren und vorhandene Batteriemodelle zu importieren.
Der PW9253A ist ein advanced Werkzeug, das entwickelt wurde, um durch die Verwendung einer Emulation auf Basis eines einzigartigen Batteriemodells eine höhere Genauigkeit, Wiederholbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Sie können damit den Stromverbrauch Ihres Geräts analysieren, reale Batterien emulieren und bestehende Batteriemodelle für Tests importieren. Jede Lizenz verbindet sich mit einem Instrument, wobei die Unterstützung für bis zu 10 Instrumente gleichzeitig skalierbare und umfassende Tests ermöglicht.
Mit dem PW9253A können Sie Folgendes tun:
Software-Download
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
PW9254A
Die Keysight PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite Bundle-Lizenz bietet Zugriff auf drei integrierte Anwendungen für Leistungssteuerung und -prüfung und ermöglicht so einen nahtlosen Datenaustausch und eine flexible Lizenzierung.
Dieses Bundle unterstützt bis zu 10 Instrumente gleichzeitig und bietet Datenaustausch in Echtzeit zwischen Leistungssteuerungsanalysen und Batterietest-Anwendungen. Durch den Kauf des Bundles können Sie folgende Aufgaben ausführen:
Software-Download
Die PX0109A IV-Messsoftware unterstützt die Steuerung der PXI SMU und ermöglicht so die einfache Einrichtung und Durchführung von IV-Messungen ohne Programmieraufwand.
Die PX0109A IV-Messsoftware unterstützt die Steuerung der PXI SMU und ermöglicht so die einfache Einrichtung und Durchführung von IV-Messungen ohne Programmieraufwand.
PX0109A
Die PX0109A IV-Messsoftware unterstützt die Steuerung der PXI SMU und ermöglicht so die einfache Einrichtung und Durchführung von IV-Messungen ohne Programmieraufwand.
Der PX0109A ist ein essential und leistungsstarkes Software-Tool zur Steuerung des PXIe Precision SMU, das eine Vielzahl von Funktionen wie Sweep-Messungen, Sampling-Messungen, grafische Anzeigefunktionen und die Möglichkeit zum Speichern von Testergebnissen in CSV-Dateien unterstützt. Dies ermöglicht eine schnelle Einrichtung und Durchführung von IV-Messungen sowie die Anzeige der Messdaten in Tabellen und Diagrammen ganz ohne Programmierung.
Softwaredetails
Schnelle I/V-Messsoftware für PXIe Precision SMU herunterladen
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
PW9111EDU
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Die PathWave BenchVue-Lösung für Labormanagement und -steuerung ist eine netzwerkbasierte Anwendung, die eine Verbindung aller Messgeräte per LAN oder WLAN ermöglicht. Sie ermöglicht es Lehrkräften, sämtliche Geräte im Übungslabor nahtlos zu verbinden und zu überwachen. Schaffen Sie durch zentrale Laborkonfiguration, Asset-Management und flächendeckende Firmware-Updates für Ihre Testgeräte eine echte Verbindung zu Teilnehmern, Labor, Cloud und Ihrer nächsten Innovation.
Die AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software bietet eine automatisierte Möglichkeit zum Testen von Steckverbindern, Kabeln oder Kabelbäumen von Automotive-Ethernet-Kanälen.
Die AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software bietet eine automatisierte Möglichkeit zum Testen von Steckverbindern, Kabeln oder Kabelbäumen von Automotive-Ethernet-Kanälen.
AE6910L
Die AE6910L Automotive Ethernet Channel Compliance Software bietet eine automatisierte Möglichkeit zum Testen von Steckverbindern, Kabeln oder Kabelbäumen von Automotive-Ethernet-Kanälen.
Der gesamte Kommunikationskanal repräsentiert die komplette kabelgebundene Verbindung zwischen zwei Sende-/Empfangsmodulen mit einer Automotive-Ethernet-Schnittstelle über ein zweiadriges Twisted-Pair-Kabel. Die Keysight AE6910L-Software gewährleistet die Einhaltung der Signalqualitätsanforderungen durch Konformitätsprüfungen für diesen Kanal. Zusätzlich misst sie Rückflussdämpfung, Einfügungsdämpfung, Modenkonvertierung und Übersprechen der Gesamtleistung eines Kabelbündels.
Im Gegensatz zu CAN und LIN erfordert Automotive Ethernet eine strenge Konformitätsprüfung mittels Testfällen, die Sender (Tx), Empfänger (Rx) und Kabelbaum-/Steckerbaugruppen abdecken. Um Ihnen Zeit und Mühe zu ersparen, bietet Keysight Lösungen an, die die Prüfung und Validierung von Sender (Tx), Empfänger (Rx) und den Verbindungen zwischen Automotive-Ethernet-Geräten automatisieren. Unsere Ingenieure haben Tausende von Stunden investiert, um die Standards zu erlernen und automatisierte, wiederholbare Konformitätstests zu erstellen. Diese bewährten Anwendungen helfen Ihnen, eine korrekte Testkonfiguration und gültige Messergebnisse sicherzustellen. Letztendlich werden Sie ein größeres Vertrauen in die Konformität Ihres Geräts haben. Die AE6000L Automotive-Ethernet-Testlösung bietet Hardware und Zubehör, um sicherzustellen, dass Sie alle benötigten Komponenten für einen schnellen Start zur Verfügung haben.
Weitere Informationen zu zusätzlicher und individuellerer Netzwerk-Analysesoftware finden Sie unter Netzwerk-Analysesoftware .
Führen Sie automatisierte Niederfrequenz-Rauschmessungen auf Wafer-Ebene mit schlüsselfertigen Messtreibern und Messroutinen für WGFMU durch.
Führen Sie automatisierte Niederfrequenz-Rauschmessungen auf Wafer-Ebene mit schlüsselfertigen Messtreibern und Messroutinen für WGFMU durch.
W7801B
Führen Sie automatisierte Niederfrequenz-Rauschmessungen auf Wafer-Ebene mit schlüsselfertigen Messtreibern und Messroutinen für WGFMU durch.
Die W7801B PathWave WaferPro WGFMU-Messung umfasst:
Das Messbündel W7801B PathWave WaferPro Express WGFMU ermöglicht eine effiziente und kostengünstige automatisierte Messung des Zufalls-Telegrafenrauschens (RTN) auf dem Wafer mithilfe des Halbleiter-Bauelementanalysators B1500A und der Wellenformgenerator-/Schnellmesseinheit (WGFMU) B1530A. Es verbessert die Effizienz von RTN-Messungen und der Datenanalyse, einschließlich der Wafer-Prober-Steuerung.
Führen Sie automatisierte Niederfrequenz-Rauschmessungen auf Wafer-Ebene mit schlüsselfertigen Messtreibern und Messroutinen sowohl für A-LFNA als auch für WGFMU durch.
Führen Sie automatisierte Niederfrequenz-Rauschmessungen auf Wafer-Ebene mit schlüsselfertigen Messtreibern und Messroutinen sowohl für A-LFNA als auch für WGFMU durch.
W7802B
Führen Sie automatisierte Niederfrequenz-Rauschmessungen auf Wafer-Ebene mit schlüsselfertigen Messtreibern und Messroutinen sowohl für A-LFNA als auch für WGFMU durch.
Die W7802B PathWave WaferPro A-LFNA Mess- und Programmiereinheit umfasst:
Der Advanced Die Software und Benutzeroberfläche des Niederfrequenz-Rauschanalysators (A-LFNA) basieren auf der Messplattform PathWave WaferPro. Ingenieure können nun die vollständige Wafer-Charakterisierung in einem flexiblen und erweiterbaren Messsystem verwalten und automatisieren. Wie bisher können Anwender von PathWave WaferPro Hochgeschwindigkeits-Gleichstrom-, Kapazitäts- und HF-Parametermessungen programmieren und sequenzieren und gleichzeitig die Wafer-Prober-Steuerung automatisieren. Mit dem neuen Rauschmessmodul lassen sich Rauschmessungen und -analysen in die Testsuite integrieren.
Die integrierten Messroutinen des A-LFNA ermöglichen die einfache Durchführung von Gleichstrom- und Rauschmessungen. Um beispielsweise das Rauschen eines N-Kanal-MOSFETs zu messen, wählt das System automatisch die Quell- und Lastimpedanzen, die das Eigenrauschen des Bauelements optimal erfassen. Der Anwender kann diese empfohlenen Einstellungen übernehmen oder anpassen, woraufhin die Rauschmessung gestartet wird. Der A-LFNA misst anschließend die Rauschleistungsdichte (1/f-Rauschen) und das Rauschen im Zeitbereich (RTN). Die resultierenden Daten werden in einem Datenanzeigefenster mit mehreren Diagrammen dargestellt. Verschiedene Registerkarten erleichtern gängige Aufgaben wie die Bestimmung des Gleichstrom-Arbeitspunktes des Bauelements und die Messung der Steigung der Leistungsdichtekurve.