특정 장비에 맞는 소프트웨어를 찾으려면 아래 필터를 사용하십시오.

Pathwave 테스트 소프트웨어

10개 중 10개 표시

이미지  PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어
PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어
모델
PW9251A

PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 IV 측정을 수행하고 손쉬운 테스트 설정이 가능하도록 키사이트 SMU를 제어하는 데 도움이 됩니다. 

PathWave BenchVue 전원 공급기 앱 이미지
PathWave BenchVue 전원 공급기 앱
모델
BV0003B

키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.

PathWave Advanced Power 제어 및 분석 이미지
PathWave 고급 전력 제어 및 분석
모델
PW9252A

여러 키사이트 N6705C, N7900, RP7900 시리즈 또는 E36150 시리즈 전원 공급 장치의 전압 및 전류 측정을 제어하고 분석합니다.

PathWave Advanced Battery 테스트 및 에뮬레이션 이미지
PathWave 고급 배터리 테스트 및 에뮬레이션
모델
PW9253A

키사이트 PathWave PW9253A 고급 배터리 에뮬레이션 소프트웨어는 장치의 전력 소비를 파악하고, 배터리를 에뮬레이션하며, 기존 배터리 모델을 가져오는 데 도움이 됩니다.

PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스 이미지
PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스
모델
PW9254A

키사이트 PW9254A PathWave Advanced Power Application Suite 번들 라이선스는 전력 제어 및 테스트를 위한 세 가지 통합 애플리케이션에 대한 액세스를 제공하여 원활한 데이터 공유와 유연한 라이선싱을 지원합니다.

PXIe SMU용 빠른 I/V 측정 소프트웨어 이미지
PXIe SMU용 빠른 I/V 측정 소프트웨어
모델
PX0109A

PX0109A IV 측정 소프트웨어는 PXI SMU를 제어하여 프로그래밍 없이도 IV 측정을 쉽게 설정하고 수행할 수 있도록 돕습니다.

이미지  PathWave WaferPro 측정 및 프로그래밍
PathWave WaferPro A-LFNA 측정 및 프로그래밍
모델
W7802B

A-LFNA 및 WGFMU 모두에 대한 턴키 측정 드라이버 및 측정 루틴을 사용하여 자동화된 웨이퍼 레벨 저주파수 노이즈 측정을 실행합니다.

이미지  PathWave WaferPro 측정
PathWave WaferPro WGFMU 측정
모델
W7801B

WGFMU에 대한 턴키 측정 드라이버 및 측정 루틴을 사용하여 자동화된 웨이퍼 레벨 저주파수 노이즈 측정을 실행합니다.

자동차 이더넷 채널 준수 소프트웨어 이미지
자동차 이더넷 채널 컴플라이언스 소프트웨어
모델
AE6910L

 AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.

PathWave BenchVue 실험실 관리 및 제어 솔루션 이미지
PathWave BenchVue 실험실 관리 및 제어 솔루션
모델
PW9111EDU

모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 애플리케이션 소프트웨어입니다.

모두 지우기