Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
Design, model, and validate complex 3D interconnect architectures with a powerful standalone design environment.
Automate transmitter and receiver validation across next-generation I/O, memory, and fabric interfaces.
Strengthen 1.6T network reliability for AI-scale workloads from transceivers to interconnects.
Pair Keysight VSA software with the new XA5 signal analyzer for advanced visualization, demodulation, and analysis — start your 30-day trial today.
With extra memory and storage, these enhanced NPBs run Keysight's AI security and performance monitoring software and AI stack.
Explore end-to-end workflows spanning IC design, validation, wafer test, and photonics.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Maximize accuracy and performance with precision accessories engineered for Keysight instruments.
Save up to 50% on our latest instruments with eligible Keysight or competitor trade-ins.
Four channels per 1U of rack space, up to 1 GHz bandwidth, and multi-oscilloscope synchronization.
Purpose-built solutions engineered for the design and test challenges unique to your industry.
Use Cases mapped to every stage of your product lifecycle, from design through operations.
Success Stories
Authoritative application notes, data sheets, reference designs, and test procedures to accelerate design and validation decisions.
Hands‑on bootcamps that teach system design, test methods, and production workflows engineers can apply immediately.
Learning Hub
Explore methodologies, test strategies, and technical resources for designing, validating, and scaling AI systems and networks.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
Use the filters below to find the software for your specific instrument
No Filter available
No Filter available
No Filter available
PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 IV 측정을 수행하고 손쉬운 테스트 설정이 가능하도록 키사이트 SMU를 제어하는 데 도움이 됩니다.
PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 IV 측정을 수행하고 손쉬운 테스트 설정이 가능하도록 키사이트 SMU를 제어하는 데 도움이 됩니다.
PW9251A
PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이 IV 측정을 수행하고 손쉬운 테스트 설정이 가능하도록 키사이트 SMU를 제어하는 데 도움이 됩니다.
PW9251A PathWave IV 곡선 측정 소프트웨어는 프로그래밍 없이도 동기식 전류-전압(IV) 측정을 쉽고 빠르게 실행하고, 테스트 결과를 그래프와 표로 즉시 검토할 수 있도록 하여 연구, 개발, 설계 검증을 가속화할 뿐 아니라, 효율적으로 보고서를 생성합니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
BV0003B
키사이트 PathWave BenchVue 전원 공급기 제어 앱을 통해 전원 공급기를 간편하게 제어하여 파라미터를 설정하고 I/V 데이터를 시각화하며 자동화된 테스트를 신속하게 구축할 수 있습니다.
쉬운 전원 공급기 제어를 통해 트렌드 차트에서 I/V 데이터를 시각화하고 파라미터를 설정할 수 있도록 지원합니다.
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
PW9252A
Control and analyze voltage and current measurements from multiple Keysight N6705C, N7900, RP7900 Series or E36150 Series power supplies.
Keysight PW9252A PathWave advanced power control and analysis software provides seamless access to sophisticated sourcing and measurement capabilities in the N6705C DC power analyzer, RP7900 Series regenerative power system, and N7900 Series advanced power system power supplies. The advanced tool enables precise control and analysis of voltage and current measurements across multiple N6705C, N7900, RP7900 Series, or E36150 Series devices. The PW9252A enables you to do the following:
Software Download
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
PW9253A
Keysight PathWave PW9253A advanced battery emulation software helps determine your device's power consumption, emulate batteries, and import existing battery models.
The PW9253A is an advanced tool designed to provide higher accuracy, repeatability, and safety by using emulation based on a unique battery model. It enables you to analyze your device's power consumption, emulates real batteries, and imports existing battery models for testing. Each license connects to one instrument, with support for up to 10 instruments simultaneously, enabling scalable and comprehensive testing.
The PW9253A enables you to do the following:
Software Download
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
PW9254A
The Keysight PW9254A PathWave advanced power application suite bundle license provides access to three integrated applications for power control and testing, enabling seamless data sharing and flexible licensing.
This bundle supports up to 10 instruments concurrently and offers real-time data sharing between power control analysis and battery testing applications. Purchasing the bundle enables you to do the following:
Software Download
The PX0109A IV Measurement Software helps control the PXI SMU which makes it easy to setup and perform IV measurements without the need to program.
The PX0109A IV Measurement Software helps control the PXI SMU which makes it easy to setup and perform IV measurements without the need to program.
PX0109A
The PX0109A IV Measurement Software helps control the PXI SMU which makes it easy to setup and perform IV measurements without the need to program.
The PX0109A is an essential and powerful software tool to control the PXIe Precision SMU which supports a variety of functions such as a sweep measurement, a sampling measurement, graphical display functions, and the ability to save test results into CSV files, which makes it easy to quickly set up and perform IV measurements and to display the measurement data in tables and graphs without the need to program.
Software Details
Quick I/V Measurement Software For PXIe Precision SMU Download
A-LFNA 및 WGFMU 모두에 대한 턴키 측정 드라이버 및 측정 루틴을 사용하여 자동화된 웨이퍼 레벨 저주파수 노이즈 측정을 실행합니다.
A-LFNA 및 WGFMU 모두에 대한 턴키 측정 드라이버 및 측정 루틴을 사용하여 자동화된 웨이퍼 레벨 저주파수 노이즈 측정을 실행합니다.
W7802B
A-LFNA 및 WGFMU 모두에 대한 턴키 측정 드라이버 및 측정 루틴을 사용하여 자동화된 웨이퍼 레벨 저주파수 노이즈 측정을 실행합니다.
W7802B PathWave WaferPro A-LFNA 측정 및 프로그래밍의 특징:
A-LFNA(Advanced Low-Frequency Noise Analyzer) 소프트웨어 및 사용자 인터페이스가 PathWave WaferPro 측정 플랫폼 상에 구축되었습니다. 이제 엔지니어는 유연하고 확장 가능한 측정 시스템에서 전체 웨이퍼 레벨 특성화를 관리하고 자동화할 수 있습니다. 이전과 마찬가지로 웨이퍼 프로버 제어를 자동화하면서 PathWave WaferPro를 사용해서 고속 DC, 커패시턴스 및 RF(파라미터 측정 형태)를 프로그래밍하고 시퀀싱할 수 있습니다. 이제 노이즈 측정 모듈을 사용해서 노이즈 측정과 분석 기능을 테스트 제품군에 추가할 수 있습니다.
A-LFNA의 내장된 측정 루틴이 DC 및 노이즈 측정 턴키를 만듭니다. 예를 들어 N-Type MOSFET에서 노이즈를 측정하려는 경우, 시스템은 내재적 디바이스 노이즈를 가장 잘 노출할 소스 및 부하 임피던스를 자동으로 선택합니다. 엔지니어가 이러한 권장 설정을 그대로 사용하거나 변경할 수 있으며, 이후 노이즈 측정이 시작됩니다. 그런 다음 A-LFNA가 시간 도메인의 노이즈(RTN)와 노이즈 전력 스펙트럼 밀도(1/f 노이즈)를 측정합니다. 결과적인 데이터는 “멀티포트” 데이터 표시 창을 사용해서 플롯됩니다. 다양한 탭을 통해 디바이스 DC 작동 지점 평가, 전력 스펙트럼 밀도 곡선 기울기 측정 등 일반적인 작업을 쉽게 진행할 수 있습니다.
WGFMU에 대한 턴키 측정 드라이버 및 측정 루틴을 사용하여 자동화된 웨이퍼 레벨 저주파수 노이즈 측정을 실행합니다.
WGFMU에 대한 턴키 측정 드라이버 및 측정 루틴을 사용하여 자동화된 웨이퍼 레벨 저주파수 노이즈 측정을 실행합니다.
W7801B
WGFMU에 대한 턴키 측정 드라이버 및 측정 루틴을 사용하여 자동화된 웨이퍼 레벨 저주파수 노이즈 측정을 실행합니다.
W7801B PathWave WaferPro WGFMU 측정의 특징:
W7801B PathWave WaferPro Express WGFMU 측정 번들은 B1530A WGFMU(Waveform Generator/Fast Measurement Unit)와 함께 B1500A 반도체 디바이스 분석기를 사용해서 웨이퍼에서 자동화된 랜덤 텔레그래프 노이즈(RTN) 측정을 낮은 비용으로 수행합니다. 이 번들은 웨이퍼 프로버 제어를 포함하여 RTN 측정 및 데이터 분석 효율을 개선할 수 있습니다.
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
AE6910L
AE6910L 채널 컴플라이언스 소프트웨어는 자동차 이더넷 채널의 커넥터, 케이블 또는 하네스를 테스트하는 자동화된 방법을 제공합니다.
Whole Communications Channel은 2-와이어 트위스트 페어 케이블을 사용하는 자동차 이더넷 인터페이스를 통해 두 송신/수신 모듈이 완벽히 유선으로 연결된다는 것을 나타냅니다. 키사이트 AE6910L 소프트웨어를 사용하면 해당 채널에 대한 적합성 테스트와 관련된 신호 품질 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 또한 하나의 번들로 케이블에 대한 반사 손실, 삽입 손실, 모드 변환, 파워섬 및 크로스토크 측정을 수행합니다.
CAN, LIN과 달리 자동차 이더넷은 송신기(Tx), 수신기(Rx) 및 하네스/커넥터 어셈블리가 관련된 테스트 사례를 사용한 엄격한 컴플라이언스 검증을 요구합니다. 시간과 노력을 아낄 수 있도록 키사이트는 송신기(Tx), 수신기(Rx), 그리고 자동차 이더넷 디바이스들 간 연결에 대한 테스트와 검증을 자동화하는 솔루션을 제공합니다. 키사이트 엔지니어들은 표준을 습득하고 반복 가능하고 자동화된 컴플라이언스 테스트를 만드는 데 수천 시간을 투자했습니다. 이러한 입증된 어플리케이션은 올바른 테스트 구성과 유효한 측정 결과를 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로, 디바이스가 규정을 준수한다는 더 큰 확신을 가질 수 있습니다. 자동차 이더넷 테스트 솔루션AE6900L은 빠르게 가동하는 데 필요한 모든 구성 요소를 확보할 수 있는 하드웨어와 액세서리를 제공합니다.
맞춤형 네트워크 분석기 소프트웨어에 대한 추가 정보는 네트워크 분석기 소프트웨어를 참고하십시오.
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 어플리케이션 소프트웨어입니다.
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 어플리케이션 소프트웨어입니다.
PW9111EDU
모든 장비를 LAN 또는 WLAN을 통해 상호 연결할 수 있으며 교육자가 어디서든 실험실의 모든 장비를 원활하게 연결 및 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 컨트롤을 제공하는 네트워크 기반 어플리케이션 소프트웨어입니다.
PathWave BenchVue Lab Management and Control Solution은 LAN 또는 WLAN을 통해 모든 장비를 상호 연결할 수 있는 네트워크 기반 어플리케이션으로, 교육자가 실험실 내 모든 장비를 원활하게 연결하고 모니터링할 수 있도록 지원하는 중앙 집중식 컨트롤을 제공합니다. 중앙 집중식 실험실 구성, 자산 관리 및 대량 테스트 장비 펌웨어 업데이트로 장비 간의 연결뿐 아니라, 실험실, 클라우드, 그리고 차세대 혁신까지 연결할 수 있습니다.