Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três níveis de desempenho de geradores de sinal — Essential, Expert e Pro. Qualquer um deles pode ser configurado com base nos recursos e no desempenho de que você precisa.
Estimule seu dispositivo ou sistema com sinais de banda larga fundamentais a complexos
Descubra nossas fontes analógicas para geração de sinais de uso geral a nível de metrologia.
Conheça nossos sintetizadores de frequência compactos e de alta pureza para testes de RF
Simule com precisão cenários de sinais complexos para testar protocolos específicos
Os geradores de sinais vetoriais da Keysight permitem estimular seu dispositivo ou sistema em teste usando sinais complexos, modulados digitalmente e realistas, com alta integridade de sinal. Quando combinado com nosso software de geração de sinais, você pode realizar testes rápidos e precisos com formas de onda predefinidas e baseadas em padrões para comunicações celulares, como 5G New Radio (NR), conectividade sem fio, como rede local sem fio (WLAN) 802.11, e soluções de navegação, como sistemas globais de navegação por satélite (GNSS). Selecione o desempenho do gerador de sinais de que você precisa com base na frequência máxima, largura de banda e canais, bem como no ruído de fase. Explore nossa linha de modelos, desde os níveis de desempenho Essential até Pro, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os geradores de sinais analógicos da Keysight fornecem sinais de baixo ruído de fase com controle preciso de frequência, configurações flexíveis e velocidades de comutação rápidas. Selecione o nível de desempenho do gerador de sinais analógicos de que você precisa com base na frequência, no número máximo de canais, no ruído de fase e na potência de saída. Explore nossa ampla gama de modelos, dos níveis de desempenho Essential ao Pro, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os sintetizadores de frequência FS da Keysight são as classes FS1 e FS2, que incluem os sintetizadores de frequência AP4001-AP4022A. Eles oferecem velocidades de comutação rápidas, baixo ruído de fase e alta qualidade de sinal para uma ampla gama de sinais com controle preciso de frequência. Com opções de canal único e multicanal e uma variedade de formatos disponíveis, nossos sintetizadores de frequência oferecem uma opção reduzida, acessível e compacta quando os recursos de modulação de nível superior de um gerador de sinal não são necessários. Seu tamanho compacto permite integrá-los facilmente ao seu sistema de teste para várias aplicações, incluindo comunicações sem fio, radar, guerra eletrônica e computação quântica. Selecione o nível de desempenho do sintetizador de frequência de que você precisa com base na frequência máxima, número de canais coerentes em fase, ruído de fase e frequência de comutação.
Os geradores de sinal ágeis da Keysight simulam ambientes de sinal complexos com um gerador de forma de onda arbitrária para testar protocolos específicos ou formatos de comunicação exclusivos para radar, operações de espectro eletromagnético (EMSO) e testes de antena. Suas capacidades rápidas de mudança de frequência, amplitude e fase permitem a emulação precisa de cenários com múltiplas ameaças. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Os geradores de sinais vetoriais da Keysight permitem estimular seu dispositivo ou sistema em teste usando sinais complexos, modulados digitalmente e realistas, com alta integridade de sinal. Quando combinado com nosso software de geração de sinais, você pode realizar testes rápidos e precisos com formas de onda predefinidas e baseadas em padrões para comunicações celulares, como 5G New Radio (NR), conectividade sem fio, como rede local sem fio (WLAN) 802.11, e soluções de navegação, como sistemas globais de navegação por satélite (GNSS). Selecione o desempenho do gerador de sinais de que você precisa com base na frequência máxima, largura de banda e canais, bem como no ruído de fase. Explore nossa linha de modelos, desde os níveis de desempenho Essential até Pro, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os geradores de sinais analógicos da Keysight fornecem sinais de baixo ruído de fase com controle preciso de frequência, configurações flexíveis e velocidades de comutação rápidas. Selecione o nível de desempenho do gerador de sinais analógicos de que você precisa com base na frequência, no número máximo de canais, no ruído de fase e na potência de saída. Explore nossa ampla gama de modelos, dos níveis de desempenho Essential ao Pro, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os sintetizadores de frequência FS da Keysight são as classes FS1 e FS2, que incluem os sintetizadores de frequência AP4001-AP4022A. Eles oferecem velocidades de comutação rápidas, baixo ruído de fase e alta qualidade de sinal para uma ampla gama de sinais com controle preciso de frequência. Com opções de canal único e multicanal e uma variedade de formatos disponíveis, nossos sintetizadores de frequência oferecem uma opção reduzida, acessível e compacta quando os recursos de modulação de nível superior de um gerador de sinal não são necessários. Seu tamanho compacto permite integrá-los facilmente ao seu sistema de teste para várias aplicações, incluindo comunicações sem fio, radar, guerra eletrônica e computação quântica. Selecione o nível de desempenho do sintetizador de frequência de que você precisa com base na frequência máxima, número de canais coerentes em fase, ruído de fase e frequência de comutação.
Os geradores de sinal ágeis da Keysight simulam ambientes de sinal complexos com um gerador de forma de onda arbitrária para testar protocolos específicos ou formatos de comunicação exclusivos para radar, operações de espectro eletromagnético (EMSO) e testes de antena. Suas capacidades rápidas de mudança de frequência, amplitude e fase permitem a emulação precisa de cenários com múltiplas ameaças. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares especializados para a criação de sinais de teste complexos para diversas aplicações, ferramentas de uso geral e de forma de onda, ou acessórios como extensores de frequência, cabeamento, kits de calibração e muito mais.
Comunicação sem fio
Avaliar o desempenho do amplificador de potência usando um gerador de sinal e um analisador de sinal com software de pré-distorção digital.
Comunicações sem fio
Gere formas de onda altamente complexas com um gerador de sinais vetoriais e um software de geração de sinais.
Comunicação sem fio
Gere um sinal portador de RF usando um gerador de sinal de grau metrológico.
Comunicação sem fio
Emule cenários reais de transmissores de sistemas globais de navegação por satélite (GNSS) a partir de sua bancada.
Comunicação sem fio
Use um gerador de sinal para automatizar a remoção e a correção de correspondência dos dispositivos de teste.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Frequência máxima: A frequência máxima de um gerador de sinais é fundamental, pois indica a frequência mais alta que ele pode produzir. Esse aspecto é essencial para garantir a compatibilidade com as aplicações de destino. Por exemplo, em comunicações sem fio, radares e pesquisas 6G, o gerador de sinais deve abranger as bandas de frequência necessárias para testar e validar dispositivos com precisão, simulando condições do mundo real.
Largura de banda de modulação: A largura de banda de modulação refere-se à faixa de frequência na qual um sinal pode ser efetivamente modulado para transportar informações em um sistema de comunicação. Larguras de banda mais amplas são essenciais para testar sistemas de comunicação modernos, radares e aplicações 6G, que exigem altas taxas de dados, esquemas de modulação complexos e sinais de banda larga, como 5G NR, Wi-Fi 7 e banda ultralarga (UWB).
Número de canais: Os geradores de sinal multicanal são essenciais para aplicações como testes MIMO (múltiplas entradas, múltiplas saídas), beamforming, simulações de radar e geração de sinal com coerência de fase. A sincronização precisa entre os canais é fundamental para a caracterização precisa do dispositivo e a avaliação do desempenho do sistema. Para aplicações como beamforming, o sinal deve ser coerente em fase e alinhado no tempo. Para obter mais informações, consulte o seguinte white paper.
Ruído de fase: O ruído de fase refere-se às flutuações indesejadas de curto prazo na fase de um sinal, manifestando-se como instabilidade no domínio do tempo e ruído de banda lateral no domínio da frequência em torno do sinal portador. É um parâmetro crucial em aplicações de RF e micro-ondas, pois altos níveis de ruído de fase podem degradar a integridade do sinal, a precisão da modulação e o desempenho geral do sistema em aplicações como sistemas de comunicação, radar ou qualquer aplicação que exija sincronização ou temporização precisa.
Potência de saída: A potência de saída de um gerador de sinal RF refere-se à quantidade de energia RF fornecida por uma porta de saída, medida em dBm (decibéis relativos a 1 miliwatt) ou watts (W). Ela representa a intensidade do sinal RF que o gerador produz. Os principais benefícios da alta potência de saída incluem:
A diferença entre um gerador de sinal vetorial e um gerador de sinal analógico reside nas suas capacidades e nos tipos de sinais que produzem, atendendo a necessidades distintas de teste e aplicação na engenharia de RF.
Um gerador de sinal analógico produz sinais de RF contínuos com parâmetros básicos, incluindo frequência, amplitude e modulação de fase. Ele gera ondas senoidais ou outras formas de onda simples. Embora os geradores de sinal analógico sejam normalmente mais simples de operar, eles não conseguem replicar as técnicas avançadas de modulação digital utilizadas nos sistemas de comunicação modernos.
Em contrapartida, um gerador de sinal vetorial pode gerar sinais de RF complexos e modulados digitalmente, imitando sinais de comunicação do mundo real, como os usados em padrões sem fio como LTE, Wi-Fi ou 5G. Os geradores de sinal vetorial controlam tanto a amplitude quanto a fase do sinal (daí o termo “vetorial”), produzindo formas de onda complexas com tipos específicos de modulação (por exemplo, QAM, PSK, OFDM) e podem introduzir interferências como ruído ou desvanecimento para testes realistas. Isso os torna essenciais para projetar, testar e solucionar problemas em sistemas modernos de comunicação digital.
Os geradores de sinais de RF têm uma ampla gama de aplicações em vários setores, utilizando sua capacidade de gerar sinais de radiofrequência controlados para fins de teste, desenvolvimento e operação. Aqui estão algumas aplicações importantes:
1. Testes de Telecomunicações: Geradores de sinal RF simulam sinais para testar equipamentos de comunicação, como telefones celulares, estações base e sistemas de satélite. Eles ajudam a avaliar a sensibilidade do receptor, a qualidade do sinal e o desempenho sob vários esquemas de modulação (por exemplo, 4G, 5G, Wi-Fi).
2. Desenvolvimento e Calibração de Eletrônicos: Engenheiros utilizam geradores de sinal RF para projetar e solucionar problemas em circuitos RF, incluindo amplificadores, misturadores e filtros.
3. Validação de Sistemas Sem Fio: No desenvolvimento de tecnologias sem fio (por exemplo, Bluetooth, Zigbee, dispositivos IoT), geradores de sinal produzem sinais modulados complexos para avaliar o desempenho do sistema, a interoperabilidade e a conformidade com os padrões da indústria.
4. Aeroespacial e Defesa: Geradores de sinal RF simulam sinais de radar, cenários de guerra eletrônica e links de comunicação para testar sistemas de radar, orientação de mísseis e rádios militares. Eles podem introduzir ruído ou interferência para avaliar a robustez do sistema.
5. Indústria Automotiva: Com o aumento dos veículos conectados, o radar automotivo (por exemplo, para controle de cruzeiro adaptativo) e os sistemas de comunicação veículo a veículo são testados com sinais RF precisos produzidos por geradores de sinal.
Em essência, os geradores de sinal RF são ferramentas indispensáveis para simular ambientes RF do mundo real. Eles permitem o projeto, o teste e a otimização de sistemas que dependem da tecnologia de radiofrequência em diversos setores.