Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Os geradores de sinal analógico Keysight XG7-class Pro incluem os geradores de sinal PSG E8257D e E8663D.
Os geradores de sinal analógico Keysight XG7-class Pro incluem os geradores de sinal PSG E8257D e E8663D. Eles oferecem precisão de nível metrológico e ruído de fase e cobertura de frequência de até 67 GHz (extensível a 1,1 THz) para testar aplicações críticas em laboratórios de calibração, ambientes de pesquisa e testes de produção. Você pode confiar em sinais da mais alta qualidade, desde tons de onda contínua (CW) puros até sinais modulados analógicos complexos com até 1 W de potência com uma extensão de alta potência. Escolha uma de nossas configurações mais populares ou crie a que você precisa para sua aplicação. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Baixo ruído de fase, harmônicos e sinais espúrios garantem testes precisos de circuitos integrados de RF (RFICs), receptores de comunicação e outras aplicações de alta precisão.
Oferece frequência máxima de 67 GHz e até 1,1 THz com um extensor de frequência, permitindo pesquisa e desenvolvimento (P&D) de 6G e testes de radar de frequência muito alta e comunicação via satélite.
Rastreável de acordo com normas nacionais e internacionais, garantindo resultados precisos e repetíveis com erros mínimos, ideal para geração de sinais de precisão em P&D, testes militares e comunicações via satélite.
Teste dispositivos de alta potência e supere as perdas do sistema de teste com a extensão opcional de alta potência, que aumenta a potência máxima de saída para +30 dBm (1 W), reduzindo a necessidade de amplificação externa.
Frequência máxima
20 GHz até 67 GHz
Number of outputs
1 até 2
Ruído de fase @1 GHz (20 kHz offset)
-153 dBc/Hz até -143 dBc/Hz
Potencia de saída @1 GHz
21 dBm
Harmônicos @ 1 GHz
-55 dBc
Frequency switching speed
7000 µs até 11000 µs
E8257D
E8257D, potência de saída líder do setor, precisão de nível e ruído de fase, com cobertura de frequência de 100 kHz a 67 GHz para testes avançados de RF e radar de micro-ondas.
O Keysight E8257D é um gerador de sinal totalmente sintetizado com alta potência de saída, baixo ruído de fase e capacidade de modulação. As especificações se aplicam a uma faixa de 0 a 55 °C, salvo indicação em contrário, e após um tempo de aquecimento de 45 minutos. Características suplementares, indicadas como típicas, nominais ou medidas, fornecem informações adicionais (não garantidas) a 25 °C, que podem ser úteis na aplicação do produto.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
A sinalização de grau metrológico representa o mais alto nível de precisão e exatidão na geração de sinais de RF. Ela é projetada para atender aos rigorosos padrões necessários para calibração, pesquisa científica e aplicações de teste e medição de alta precisão. Essas fontes de sinal apresentam ruído de fase ultrabaixo, pureza espectral excepcional, emissões espúrias mínimas e estabilidade de frequência e amplitude altamente precisas.
Sinais espúrios são emissões indesejadas que se originam dos dispositivos em teste. Várias combinações de sinais em um transmissor e receptor podem resultar em sinais espúrios. Respostas espúrias podem ser um espúrio de um oscilador local (LO), um harmônico de uma fonte de alimentação, produtos de distorção ou um harmônico do relógio do sistema. Eles degradam não apenas a sensibilidade do receptor, mas também os sistemas sem fio próximos.
Para obter informações sobre como medir sinais espúrios de forma eficaz, consulte este blog.
A frequência máxima de um gerador de sinais refere-se à frequência mais alta que ele pode emitir, definindo o limite superior de sua capacidade de geração de sinais. Por exemplo, um gerador de sinal com frequência máxima de 67 GHz pode gerar sinais em uma ampla faixa — de frequências próximas a zero até 67 bilhões de ciclos por segundo (67 GHz). Essa ampla capacidade o torna ideal para aplicações avançadas, como testar componentes eletrônicos de alta velocidade, caracterizar sistemas de radar ou oferecer suporte a tecnologias de comunicação de última geração.
Esse limite de frequência é uma especificação crucial que afeta diretamente a flexibilidade do gerador e sua adequação para tarefas específicas. Um limite de 67 GHz, por exemplo, posiciona o dispositivo dentro do espectro de ondas milimétricas, onde os comprimentos de onda se reduzem a meros milímetros. Essas frequências ultra-altas são essenciais em campos de ponta, como redes sem fio 5G e 6G e pesquisas científicas de ponta, pois permitem a geração de sinais precisos e de alta resolução para testes e desenvolvimento na vanguarda da tecnologia.