Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As soluções de teste sem fio IoT da Keysight oferecem uma plataforma abrangente para testes conduzidos e over-the-air (OTA) de dispositivos Bluetooth®Low Energy (BLE) e WLAN (802.11a/b/g/n/ac). Projetadas para aumentar a produtividade, nossas soluções de teste sem fio IoT permitem testes paralelos reais de até quatro dispositivos simultaneamente. Elas fornecem medições do transmissor e do receptor, incluindo potência do canal, envelope de potência, taxa de erro de pacotes (PER) e rendimento de resposta de varredura. Com ferramentas de software intuitivas para desenvolvimento e automação simplificados de testes, nossas soluções são ideais para fabricação, validação de P&D e testes de montagem final. Solicite hoje mesmo um orçamento para uma de nossas configurações populares. Precisa de ajuda para selecionar? Confira os recursos abaixo.
Teste até quatro dispositivos BLE ou WLAN simultaneamente, melhorando significativamente o rendimento da produção e reduzindo o tempo por unidade testada.
Suporta testes conduzidos e OTA para os padrões BLE e WLAN, permitindo a validação completa do desempenho em uma ampla gama de dispositivos IoT sem fio.
Acomoda diversas condições de teste com uma ampla faixa dinâmica — potência de entrada de -50 a +17 dBm e potência de saída de -28 a -100 dBm.
O painel frontal flexível e o software de automação de medição de sinalização simplificam o desenvolvimento de testes e automatizam os testes de fabricação.
Number of DUTs
1 até 4
Supported standards
Bluetooth® Low Energy, WLAN
Workflow stage
Functional
IOT8720A
A série IOT8700 é uma solução completa de teste de sinalização Over-the-air (OTA) que oferece medições rápidas, confiáveis e eficientes para testar dispositivos IoT em grande escala.
Construa confiança na IoT. Os clientes precisam confiar em seus dispositivos IoT de alto valor ou essenciais para suas operações. Proporcionar maior tranquilidade depende do equilíbrio certo entre tempo de teste e cobertura de teste.
Para dispositivos WLAN e Bluetooth® Low Energy (BLE), a série IOT8700 da Keysight é uma solução completa para testes sem fio: hardware, software e gabinete blindado contra RF. Em seu processo de produção, nossas soluções simplificam o teste de sinalização over-the-air (OTA) de dispositivos executando seu firmware final. Para otimizar seu investimento, esta solução econômica inclui funcionalidades essenciais de medição, teste de sinalização e recursos aprimorados, como controle de rádio profundo e leitura/gravação de UUID. E para simplificar e acelerar o processo de desenvolvimento de testes, considere usar o software de automação baseado em Keysight PathWave como base para sua solução.
A série IOT8700 foi projetada especificamente para testes de fabricação de dispositivos IoT. Essas soluções economizam tempo e ajudam as equipes de desenvolvimento de testes a manter o cronograma de lançamento de novos produtos. A combinação única de tamanho, velocidade e funcionalidade ajuda os gerentes de desenvolvimento de testes a reduzir o custo total dos testes. Para os engenheiros de validação de P&D, a série IOT8700 facilita a obtenção de insights rápidos sobre o desempenho do dispositivo e o estabelecimento de parâmetros e margens de teste cruciais. Além disso, a inclusão de testes de sinalização para BLE e WLAN também torna a série IOT8700 um excelente dispositivo complementar para laboratórios de teste de conformidade internos ou independentes.
IOT8740A
Solução de teste de sinalização over-the-air (OTA) que oferece medições rápidas, confiáveis e eficientes para testar dispositivos IoT em massa.
Conquiste confiança na IoT, quatro vezes mais rápido. Os clientes precisam confiar em seus dispositivos IoT de alto valor ou essenciais para suas operações. Para oferecer maior tranquilidade, é necessário encontrar o equilíbrio certo entre o tempo de teste e a cobertura do teste. Obtenha testes paralelos reais com a Keysight e conquiste confiança até quatro vezes mais rápido.
Para dispositivos WLAN e Bluetooth® Low Energy (BLE), a série IOT8700 da Keysight é uma solução completa para testes sem fio: hardware, software e gabinete blindado contra RF. Em seu processo de produção, nossas soluções simplificam o teste de sinalização over-the-air (OTA) de dispositivos executando seu firmware final. Para otimizar seu investimento, esta solução econômica inclui funcionalidades essenciais de medição, teste de sinalização e recursos aprimorados, como controle de rádio profundo e leitura/gravação de UUID. E para simplificar e acelerar o processo de desenvolvimento de testes, considere usar o software de automação baseado em Keysight PathWave como base para sua solução.
A série IOT8700 foi projetada especificamente para testes de fabricação de dispositivos IoT. Essas soluções economizam tempo e ajudam as equipes de desenvolvimento de testes a manter o cronograma de lançamento de novos produtos. A combinação única de tamanho, velocidade e funcionalidade ajuda os gerentes de desenvolvimento de testes a reduzir o custo total dos testes. Para os engenheiros de validação de P&D, a série IOT8700 facilita a obtenção de insights rápidos sobre o desempenho do dispositivo e o estabelecimento de parâmetros e margens de teste cruciais. Além disso, a inclusão de testes de sinalização para BLE e WLAN também torna a série IOT8700 um excelente dispositivo complementar para laboratórios de teste de conformidade internos ou independentes.
DH0150A
Simule interferências do mundo real com a solução de teste de coexistência sem fio da Keysight — testes rápidos e alinhados com a norma ANSI C63.27 para garantir um desempenho confiável em um ambiente de RF ruidoso.
Os dispositivos sem fio estão em toda parte — desde aplicações na área da saúde até aplicações industriais e de consumo —, tornando crítica a operação confiável em ambientes de RF congestionados. A solução de teste de coexistência sem fio da Keysight simplifica a conformidade ao automatizar os testes baseados na norma ANSI C63.27, reduzindo a configuração manual e melhorando a repetibilidade. Para setores regulamentados, como o de dispositivos médicos, ela ajuda a identificar riscos de interferência antecipadamente, minimizar o retrabalho e acelerar o tempo de lançamento no mercado — para que você possa passar com confiança do desenvolvimento à submissão regulatória.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Os testes sem fio de IoT verificam a funcionalidade, a confiabilidade e o desempenho da conectividade sem fio em dispositivos IoT, como BLE, Wi-Fi e outros protocolos. Eles abrangem medições de transmissores e receptores, integridade do sinal, taxa de transferência, latência e comportamentos reais over-the-air (OTA). Esses testes garantem que os dispositivos estejam em conformidade com os padrões sem fio, mantenham conexões estáveis e se comportem de maneira previsível em ambientes de rede densos. Testes adequados ajudam a evitar falhas em campo, aumentam a confiabilidade do dispositivo e melhoram a satisfação do usuário. Eles também oferecem suporte à conformidade com os requisitos regulatórios e de interoperabilidade, reduzindo os custos de garantia e promovendo a confiança na marca no mercado de Internet das Coisas em rápida expansão.
Os testes paralelos permitem que vários dispositivos IoT sejam testados simultaneamente em condições idênticas, melhorando significativamente o rendimento da fabricação. Em vez de testes sequenciais, em que cada dispositivo é validado um de cada vez, as abordagens paralelas permitem que os fabricantes executem testes simultâneos em várias unidades, acelerando a validação do desempenho do transmissor e do receptor, o comportamento OTA e a conformidade com o protocolo.
Isso reduz o tempo de ciclo, diminui os custos de produção e permite um dimensionamento mais rápido das linhas de produção. Além disso, os testes paralelos ajudam a manter a consistência entre as unidades e apoiam um controle de qualidade eficiente, tornando-os adequados para a fabricação de dispositivos IoT de alto volume.
Dispositivos que dependem de conexões sem fio robustas e confiáveis, como eletrodomésticos inteligentes, monitores de saúde vestíveis, sensores industriais e infraestrutura de cidades inteligentes, se beneficiam significativamente dos testes sem fio. Esses dispositivos devem manter conectividade confiável, baixa latência e uso eficiente de energia em diversos ambientes. As soluções de teste sem fio ajudam a otimizar o desempenho de RF, a confiabilidade OTA, a interoperabilidade com redes e a eficiência energética.
Ao validar o desempenho em condições realistas, os desenvolvedores podem garantir que os produtos atendam às expectativas dos consumidores, ofereçam bateria de longa duração e evitem falhas em campo. Além disso, os testes garantem a preparação para a certificação e conformidade, facilitando a entrada no mercado e o sucesso a longo prazo.