Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Integrar o projeto e os testes físicos para avaliar a conformidade em relação a quedas, impactos, choques e vibrações antes mesmo da criação do hardware.
Desbloqueie seu upgrade gratuito para o próximo nível de largura de banda.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Explore a análise de sinais de canal duplo e de banda ultralarga para fluxos de trabalho de RF exigentes.
Obtenha análises mais rápidas e precisas com nosso novo osciloscópio multicore de 12 bits com frequência de até 33 GHz. Troque seu osciloscópio antigo e receba um crédito para a compra de um novo XR8.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
As fontes de alimentação CC para comunicações móveis da classe NU4 da Keysight incluem as fontes de alimentação da série 66300.
As fontes de alimentação CC para comunicação móvel da classe NU4 da Keysight incluem as fontes de alimentação da série 66300. Elas oferecem controle preciso de tensão e corrente, baixa ondulação, recursos de medição integrados e um design altamente programável, otimizado para testar produtos de comunicação digital sem fio em diversas condições reais. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.
Resposta rápida a mudanças bruscas na carga e na corrente para acompanhar as demandas dinâmicas de energia ao testar dispositivos como smartphones e tablets.
Fornece energia estável e limpa com ondulação mínima para testes precisos de RF em dispositivos móveis sensíveis ao ruído da fonte de alimentação.
Monitore parâmetros importantes, como tensão, corrente e potência em tempo real, garantindo informações precisas ao testar tecnologias como 5G.
Suporta controle remoto e programação via USB, LAN e GPIB, para conveniência e integração em sistemas de teste automatizados.
Maximum current per output
3 A até 20 A
Number of outputs
1 até 2
Maximum power
45 W até 100 W
Maximum voltage per output
15 V até 20 V
Digital voltmeter
Varies
Battery emulation
Varies
66321B
A fonte de corrente contínua para comunicações móveis 66321B oferece resposta transitória rápida, fonte excepcional, programação da resistência de saída e medição de precisão.
Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.
A série Keysight Mobile Communications DC Source 663xx oferece vários recursos ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta transitória de tensão garante o máximo rendimento do sistema de teste, minimizando as interrupções do dispositivo devido a quedas significativas de tensão na fiação do teste. Sistema de medição avançado integrado para medir com precisão o consumo de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos e um recurso desenvolvido pela Keysight que permite aos fabricantes de telefones celulares detectar conexões de fios sensíveis abertas de forma permanente e intermitente.
A fonte CC para comunicações móveis Keysight 66321B oferece resposta transitória rápida, fonte excepcional, programação de resistência de saída e medição de precisão. Este produto foi especialmente projetado para testar produtos de comunicação sem fio digital de última geração. A fonte CC para comunicações móveis 66321B oferece um novo recurso que simula a resistência interna de uma bateria ou conjunto de baterias. Além disso, esses modelos de alto desempenho oferecem resposta transitória aprimorada e operação de saída estável com cabos de carga curtos ou longos.
Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento podem caracterizar a corrente da bateria e fazer ajustes no projeto que afetam o consumo de corrente e a vida útil da bateria, fornecendo registro de dados (até 1000 horas), análise estatística CCDF e captura de forma de onda quando o 66321B é usado com o software Keysight 14565B.
66321D
A fonte DC para comunicações móveis Keysight 66321D oferece resposta transitória rápida, fonte excepcional, programação da resistência de saída e medição precisa.
Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.
A série Keysight Mobile Communications DC Source 663xx oferece vários recursos ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta transitória de tensão garante o máximo rendimento do sistema de teste, minimizando as paradas do dispositivo devido a quedas significativas de tensão na fiação do teste. Sistema de medição avançado integrado para medir com precisão o consumo de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos e um recurso desenvolvido pela Keysight que permite aos fabricantes de telefones celulares detectar conexões de fios sensíveis abertas de forma permanente e intermitente.
A fonte CC para comunicações móveis Keysight 66321D oferece resposta transitória rápida, fonte excepcional, programação de resistência de saída e medição precisa. Este produto foi especialmente projetado para testar produtos de comunicação digital sem fio de última geração. A fonte CC para comunicações móveis 66321D oferece um novo recurso que simula a resistência interna de uma bateria ou conjunto de baterias. Além disso, esses modelos de alto desempenho oferecem resposta transitória aprimorada e operação de saída estável com cabos de carga curtos ou longos. A fonte CC 66321D oferece todos os recursos da 66321B, com a adição de um voltímetro digital integrado.
Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento podem caracterizar a corrente da bateria e fazer ajustes no projeto que afetam o consumo de corrente e a vida útil da bateria, fornecendo registro de dados (até 1000 horas), análise estatística CCDF e captura de forma de onda quando o 66321D é usado com o software Keysight 14565B.
66319D
A fonte CC de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66319D oferece duas saídas para testar tanto a energia da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria.
Aviso aos clientes da UE: Este produto não está mais disponível devido à não conformidade com a diretiva RoHS 2011/65/UE da UE. A Keysight continuará prestando serviços e suporte até o final da vida útil do suporte mundial.
A série Keysight Mobile Communications DC Source 663xx oferece vários recursos ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta transitória de tensão garante o máximo rendimento do sistema de teste, minimizando as interrupções do dispositivo devido a quedas significativas de tensão na fiação de teste. O sistema de medição avançado integrado mede com precisão o consumo de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos, e um recurso desenvolvido pela Keysight permite que os fabricantes de telefones celulares detectem conexões de fios de detecção abertas de forma permanente e intermitente.
A fonte de corrente contínua de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66319D oferece duas saídas para testar tanto a alimentação da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria, permitindo que os clientes testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Esse recurso ajuda a economizar espaço no rack (2 saídas em uma caixa de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes de alimentação separadas. A fonte CC 66319D oferece todos os recursos da 66319B, com a adição de um voltímetro digital integrado.
Os engenheiros de pesquisa e desenvolvimento podem caracterizar a corrente da bateria e fazer ajustes no projeto que afetam o consumo de corrente e a vida útil da bateria, fornecendo registro de dados (até 1000 horas), análise estatística CCDF e captura de forma de onda quando o 66319D é usado com o software Keysight 14565B.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
As fontes de alimentação CC para comunicações móveis são fontes de alimentação especializadas, projetadas para dar suporte ao teste e desenvolvimento de dispositivos de comunicação sem fio, como telefones celulares, dispositivos IoT e amplificadores de potência RF. Algumas de suas principais características incluem:
As aplicações típicas das fontes de corrente contínua para comunicações móveis são:
Sim, as fontes de corrente contínua para comunicações móveis são geralmente projetadas para emular o comportamento das baterias. Elas são projetadas para simular as características de tensão e corrente das baterias, o que é crucial em testes de dispositivos móveis, sistemas de gerenciamento de energia e equipamentos de telecomunicações. As fontes de corrente contínua para comunicações móveis devem ter as seguintes características: