Fontes de corrente contínua para comunicação móvel

Energia estável e programável para desenvolvimento móvel

As fontes de alimentação CC para comunicação móvel da classe NU4 da Keysight incluem as fontes de alimentação da série 66300. Elas oferecem controle preciso de tensão e corrente, baixa ondulação, recursos de medição integrados e um design altamente programável, otimizado para testar produtos de comunicação digital sem fio em diversas condições reais. Escolha uma de nossas configurações populares ou configure uma específica para sua aplicação.

Resposta transitória rápida

Resposta rápida a mudanças bruscas na carga e na corrente para acompanhar as demandas dinâmicas de energia ao testar dispositivos como smartphones e tablets.

Baixo ruído de saída

Fornece energia estável e limpa com ondulação mínima para testes precisos de RF em dispositivos móveis sensíveis ao ruído da fonte de alimentação.

Medidas integradas

Monitore parâmetros importantes, como tensão, corrente e potência em tempo real, garantindo informações precisas ao testar tecnologias como 5G. 

Programabilidade

Suporta controle remoto e programação via USB, LAN e GPIB, para conveniência e integração em sistemas de teste automatizados. 

prod_image
  • Maximum current per output

    3 A até 20 A

  • Number of outputs

    1 até 2

  • Maximum power

    45 W até 100 W

  • Maximum voltage per output

    15 V até 20 V

  • Digital voltmeter

    Varies

  • Battery emulation

    Varies

Configurações mais populares

Criar meu produto
Imagem da fonte de corrente contínua para comunicação móvel da classe NU4, canal único, com emulação de bateria
Fonte de corrente contínua para comunicação móvel da classe NU4, canal único, com emulação de bateria
Modelo
66321B
Corrente máxima por saída
20 A
Número de saídas
1
Potência máxima
50 W
Tensão máxima por saída
15 V
Voltímetro digital
Não
Emulação de bateria
Sim
Imagem da fonte de corrente contínua para comunicação móvel da classe NU4, canal único, com emulação de bateria e DVM
Fonte de corrente contínua para comunicação móvel classe NU4, canal único, com emulação de bateria e DVM
Modelo
66321D
Corrente máxima por saída
3 A
Número de saídas
1
Potência máxima
45 W
Tensão máxima por saída
15 V
Voltímetro digital
Sim
Emulação de bateria
Sim
Imagem da fonte de corrente contínua para comunicação móvel da classe NU4, canal duplo, com emulação de bateria e DVM
Fonte de corrente contínua para comunicação móvel da classe NU4, canal duplo, com emulação de bateria e DVM
Modelo
66319D
Corrente máxima por saída
3 A
Número de saídas
2
Potência máxima
45 W
Tensão máxima por saída
15 V
Voltímetro digital
Sim
Emulação de bateria
Sim

Perguntas frequentes