Fonte de corrente contínua para comunicação móvel da classe NU4, 15 V, 3h da manhã, de dois canais, com DVM

A fonte de corrente contínua de saída dupla para comunicações móveis Keysight 66309D oferece duas saídas para testar tanto a alimentação da bateria principal quanto o circuito do carregador de bateria.

prod_image
  • Maximum current per output

    3:00 AM

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    Yes

  • Battery emulation

    No

Principais configurações

Veja o que está incluído e como você pode aprimorar sua experiência com a Keysight.

Fonte CC de comunicação móvel classe NU4 66309D, canal duplo, com DVM
Fonte CC de comunicação móvel classe NU4 66309D, canal duplo, com DVM

Modelo:

66309D

Quantidade

Opções

1

Fonte de alimentação CC para comunicação móvel, saída dupla 15 V/3 A, 12 V/1,5 A, com DVM. GPIB. | Retorno à Keysight Garantia - 3 anos. | Suporte KeysightCare Assured no primeiro ano

1

Fonte de alimentação CC 191-233 VCA, 50/60 Hz

Destaques

Saídas

  • Tensão: 0 a 15 V
  • Corrente: 0 a 3 A
  • Corrente de pico até 7 ms: 5 A

Precisão de programação a 25 °C ±5 °C

  • Tensão: 0,05% + 10 mV
  • + Corrente: 0,05% + 1,33 mA

Precisão de leitura CC

  • Tensão: 0,03% + 5 mV
  • Corrente (+20 mA a + corrente especificada): 0,2% + 0,5 mA
  • Corrente (-20 mA a – corrente especificada): 0,2% + 1,1 mA
  • Corrente (-20 mA a + escala 20 mA): 0,1% + 2,5 µA

Resposta a transientes

  • Queda de 70 mV, tempo de resposta a transientes <35 µs
     

A série 663xx de fontes CC para comunicação móvel oferece diversos recursos que são ideais para testar dispositivos sem fio e alimentados por bateria. A excelente resposta a transientes de tensão garante o rendimento máximo do sistema de teste, pois minimiza desligamentos do dispositivo devido a quedas de tensão nas conexões de teste. O sistema de medição avançado mede drenos de corrente da bateria quando o dispositivo opera em diferentes modos e um recurso desenvolvido pela Keysight permite que fabricantes de telefones celulares detectem conexões com sensibilidade aberta permanente e intermitentemente.

A fonte CC para comunicação móvel 66309D possui duas saídas para testar tanto o circuito principal da bateria quanto o circuito do carregador da bateria, permitindo que os usuários testem telefones e carregadores com o mesmo equipamento. Esse recurso ajuda a economizar espaço no rack (2 saídas em um espaço de ½ rack) e elimina a necessidade de duas fontes avulsas. A fonte 66309D tem todos os recursos da 66309B, com a adição de um voltímetro digital integrado.