Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
최대 33 GHz까지 지원하는 당사의 새로운 멀티코어 12비트 오실로스코프로 더 빠르고 명확한 분석 결과를 얻으세요. 기존 오실로스코프를 반납하시면 새로운 XR8 구매 시 사용할 수 있는 크레딧을 받으실 수 있습니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주기의 모든 단계에 대응하는 사용 사례.
성공 사례
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
키사이트 NU4 클래스 모바일 통신 DC 전원 공급 장치는 66300 시리즈 전원 공급 장치를 포함합니다. 이 제품은 정밀한 전압 및 전류 제어, 낮은 리플, 내장 측정 기능, 그리고 다양한 실제 조건에서 디지털 무선 통신 제품을 테스트하는 데 최적화된 고도로 프로그래밍 가능한 설계를 제공합니다. 인기 있는 구성 중 하나를 선택하거나 애플리케이션에 맞는 구성을 직접 만드십시오.
스마트폰 및 태블릿과 같은 장치를 테스트할 때 동적 전력 수요에 보조를 맞추기 위해 부하 및 전류의 급격한 변화에 신속하게 대응합니다.
전원 공급 장치 노이즈에 민감한 모바일 장치의 정밀 RF 테스트를 위해 최소한의 리플로 안정적이고 깨끗한 전력을 제공합니다.
전압, 전류, 전력과 같은 주요 파라미터를 실시간으로 모니터링하여 5G와 같은 기술을 테스트할 때 정확한 통찰력을 보장합니다.
편의성과 자동화된 테스트 시스템 통합을 위해 USB, LAN 및 GPIB를 통한 원격 제어 및 프로그래밍을 지원합니다.
출력당 최대 전류
3 A ~ 20 A
Number of outputs
1 ~ 2
Maximum power
45 W ~ 100 W
출력당 최대 전압
15 V ~ 20 V
Digital voltmeter
Varies
Battery emulation
Varies
66321B
66321B 모바일 통신 dc 소스는 빠른 트랜션트 응답, 탁월한 소싱, 출력 저항 프로그래밍, 정밀 측정 등 다양한 이점을 제공합니다.
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.
Keysight Mobile Communications DC Source 663xx Series provides several features suitable for testing wireless and battery-powered devices. Because of its excellent voltage transient response, device shutdowns due to large voltage drops in test wiring can be minimized, maximizing test system throughput. The built-in advanced measurement system accurately measures battery current drain when the device operates in various modes, and mobile phone manufacturers can use features developed by Keysight to detect permanent and intermittent open sense wire connections.
Keysight 66321B Mobile Communications DC Source offers various benefits such as fast transient response, excellent sourcing, output resistance programming, and precision measurements. This product is specifically designed for testing next-generation digital wireless communication products. The 66321B Mobile Communications DC Source provides a new feature that simulates the internal resistance of a battery or battery pack. Furthermore, these high-performance models offer improved transient response and stable output operation with short or long load leads.
연구 개발 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 소프트웨어와 함께 66321B 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.
66321D
키사이트 66321D 모바일 통신 DC 소스는 빠른 트랜션트 응답, 탁월한 소싱, 출력 저항 프로그래밍, 정밀 측정 등 다양한 이점을 제공합니다.
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.
Keysight Mobile Communications DC Source 663xx Series provides several features suitable for testing wireless and battery-powered devices. Because of its excellent voltage transient response, device shutdowns due to large voltage drops in test wiring can be minimized, maximizing test system throughput. The built-in advanced measurement system accurately measures battery current drain when the device operates in various modes, and mobile phone manufacturers can use features developed by Keysight to detect permanent and intermittent open sense wire connections.
Keysight 66321D Mobile Communications DC Source offers various benefits such as fast transient response, excellent sourcing, output resistance programming, and precision measurements. This product is specifically designed for testing next-generation digital wireless communication products. The 66321D Mobile Communications DC Source provides a new feature that simulates the internal resistance of a battery or battery pack. Furthermore, these high-performance models offer improved transient response and stable output operation with short or long load leads. The 66321D DC Source includes a built-in digital voltmeter and provides all the features of the 66321B.
연구 개발 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 소프트웨어와 함께 66321D 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.
66319D
키사이트 66319D 듀얼 출력 모바일 통신 DC 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기 회로를 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공합니다.
유럽 고객을 위한 공지: 본 제품은 EU RoHS 지시문 2011/65/EU를 준수하지 않아 더이상 제공되고 있지 않습니다. 키사이트는 지속적인 서비스와 지원을 접공할 것입니다.
키사이트 모바일 통신 DC 소스 663xx 시리즈는 무선 및 배터리 구동식 디바이스의 테스트에 적합한 여러 가지 기능을 제공합니다. 전압 트랜션트 응답이 뛰어나기 때문에 테스트 배선에서의 큰 전압 강하로 인한 디바이스 작동 중지를 최소화할 수 있어 테스트 시스템 스루풋이 극대화됩니다. 내장된 고급 측정 시스템이 여러 모드에서 디바이스가 작동할 때 배터리 전류 드레인을 정확하게 측정하며 휴대폰 제조업체들은 키사이트가 개발한 기능을 사용하여 연구적이고 간헐적으로 개방 감지 와이어 연결을 검출할 수 있습니다.
키사이트 66319D 듀얼 출력 모바일 통신 dc 소스는 메인 배터리 전력과 배터리 충전기 전기회로망을 모두 테스트할 수 있도록 2개의 출력을 제공하기 때문에, 고객들이 동일한 장비를 사용한 휴대폰과 충전기 테스트가 가능합니다. 이 기능을 통해 랙 공간을 줄일 수 있으며(½ 랙 박스의 2개 출력) 두 개의 전원 공급기를 별도로 마련할 필요가 없습니다. 66319D dc 소스는 디지털 전압계를 내장하고 있어 66319B의 기능을 모두 제공합니다.
연구 개발 엔지니어들은 배터리로부터 유입되는 전류를 특성화할 수 있으며, 키사이트 14565B 소프트웨어와 함께 66319D 사용 시 데이터 로깅(최대 1000시간), CCDF 통계 분석 및 파형 캡처를 제공하는 방식으로 전류 드레인과 배터리 수명에 영향을 미치는 요인을 파악할 수 있습니다.
엄선된 지원 플랜과 우선적인 응답 및 처리 시간을 통해 빠르게 혁신하십시오.
예측 가능한 리스 기반 구독 및 전체 수명 주기 관리 솔루션을 통해 비즈니스 목표를 더 빠르게 달성하십시오.
KeysightCare 구독자로서 향상된 서비스를 경험하고 전담 기술 지원 및 더 많은 혜택을 받으세요.
테스트 시스템이 사양에 따라 작동하고 현지 및 글로벌 표준을 충족하는지 확인하십시오.
사내 강사 주도 교육 및 이러닝을 통해 신속하게 측정하십시오.
키사이트 소프트웨어를 다운로드하거나 최신 버전으로 업데이트하십시오.
모바일 통신 DC 소스는 휴대폰, IoT 장치 및 RF 전력 증폭기와 같은 무선 통신 장치의 테스트 및 개발을 지원하도록 설계된 특수 전원 공급 장치입니다. 주요 특징은 다음과 같습니다.
모바일 통신 DC 소스의 일반적인 애플리케이션은 다음과 같습니다:
예, 모바일 통신 DC 소스는 일반적으로 배터리 동작을 에뮬레이션하도록 설계되었습니다. 이들은 배터리의 전압 및 전류 특성을 시뮬레이션하도록 설계되었으며, 이는 모바일 장치, 전력 관리 시스템 및 통신 장비를 테스트하는 데 중요합니다. 모바일 통신 DC 소스는 다음 기능을 갖추어야 합니다.