Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
A Keysight oferece três níveis de desempenho de geradores de formas de onda e funções — Essencial, Avançado e Especialista. Qualquer um deles pode ser configurado com base nos recursos e no desempenho de que você precisa.
Explore nossa ampla gama de geradores de formas de onda e funções para laboratórios de ensino e testes de missão crítica.
Geração de sinais escaláveis para testes de fabricação e pesquisas de alto nível
Explore geradores de forma de onda modulares para geração de sinais escaláveis e sincronizados.
Gerar pulsos de alto desempenho com sincronização precisa e baixa distorção de sinal
Os geradores de forma de onda e função de bancada da Keysight permitem testar e solucionar problemas em dispositivos eletrônicos, caracterizar componentes e sistemas e fornecer saídas controladas a um dispositivo em teste (DUT) para replicar condições reais. Nossos geradores de forma de onda e função de bancada garantem sinais estáveis e confiáveis em uma ampla faixa de frequência. Selecione abaixo o gerador de forma de onda e função de que você precisa com base na largura de banda, número de canais, capacidade de geração de forma de onda arbitrária e muito mais. Explore nossa ampla gama de geradores de forma de onda e função de bancada, desde os níveis de desempenho Essential até Expert, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os geradores de forma de onda arbitrária (AWGs) modulares da Keysight oferecem geração de sinal escalável e de alto desempenho para testes de nível superior em aplicações digitais, RF e ópticas de alta velocidade. Para sistemas modulares e eficientes em termos de espaço, com muitos canais sincronizados em ambientes como testes de fabricação, os AWGs PXIe são ideais — eles se encaixam em chassis menores e suportam configurações de alta densidade em um espaço de rack limitado. Para taxas de amostragem ultra-altas, alta largura de banda e fidelidade de sinal excepcional, os AWGs AXIe oferecem até 256 GSa/s e largura de banda de 80 GHz com baixo ruído de fase e jitter, tornando-os adequados para pesquisas de ponta em comunicações sem fio e ópticas de última geração. Com vários modelos disponíveis, escolha o AWG modular certo para sua aplicação.
Suporta alta densidade de canais e escalabilidade para aplicações multicanais, como computação quântica, beamforming em radares de matriz faseada e testes 5G, 6G e Wi-Fi 6/7.
Gere e controle várias saídas de forma de onda independentes que exigem sincronização precisa, alinhamento de fase e coerência em vários canais de sinal.
Controle dinamicamente a ordem de reprodução, o tempo e as condições em que os segmentos de forma de onda são reproduzidos para emular ambientes de sinal variáveis no tempo do mundo real.
Crie, personalize e controle formas de onda complexas, desde sinais compatíveis com padrões como 5G até transmissão terabit — sem escrever nenhum código.
Os geradores de forma de onda PXIe modulares da Keysight oferecem geração de sinal precisa e repetível para testes de interface digital, emulação de protocolo e validação de sistema. Ao contrário dos geradores de forma de onda arbitrária, que se concentram na síntese de sinais complexos definidos pelo usuário nos domínios de RF e óptico, os geradores de forma de onda modulares são otimizados para a reprodução determinística de formas de onda estruturadas com controle de tempo rigoroso. Em comparação com os modelos de bancada, os modelos modulares oferecem maior densidade de canais, melhor sincronização entre várias saídas e integração em sistemas de teste PXI modulares.
Os geradores de pulsos da classe PW1 da Keysight incluem a série 81100A. Eles fornecem sinais de pulso de alta velocidade com precisão de temporização na ordem de picossegundos e baixa distorção de sinal. Eles fornecem sinais de pulso e padrão finamente controlados com transições de borda extremamente rápidas, baixo jitter intrínseco e níveis de tensão programáveis, tornando-os adequados para gerar sinais de clock, trigger e dados em ambientes de teste digitais e de sinal misto de alta velocidade. Com disparo flexível, controle de temporização aprimorado e programabilidade remota, eles podem emular condições de sinal do mundo real e permitir que você execute análises de margem de temporização.
Os geradores de forma de onda e função de bancada da Keysight permitem testar e solucionar problemas em dispositivos eletrônicos, caracterizar componentes e sistemas e fornecer saídas controladas a um dispositivo em teste (DUT) para replicar condições reais. Nossos geradores de forma de onda e função de bancada garantem sinais estáveis e confiáveis em uma ampla faixa de frequência. Selecione abaixo o gerador de forma de onda e função de que você precisa com base na largura de banda, número de canais, capacidade de geração de forma de onda arbitrária e muito mais. Explore nossa ampla gama de geradores de forma de onda e função de bancada, desde os níveis de desempenho Essential até Expert, para encontrar o mais adequado para sua aplicação.
Starting from
Starting from
Starting from
Os geradores de forma de onda arbitrária (AWGs) modulares da Keysight oferecem geração de sinal escalável e de alto desempenho para testes de nível superior em aplicações digitais, RF e ópticas de alta velocidade. Para sistemas modulares e eficientes em termos de espaço, com muitos canais sincronizados em ambientes como testes de fabricação, os AWGs PXIe são ideais — eles se encaixam em chassis menores e suportam configurações de alta densidade em um espaço de rack limitado. Para taxas de amostragem ultra-altas, alta largura de banda e fidelidade de sinal excepcional, os AWGs AXIe oferecem até 256 GSa/s e largura de banda de 80 GHz com baixo ruído de fase e jitter, tornando-os adequados para pesquisas de ponta em comunicações sem fio e ópticas de última geração. Com vários modelos disponíveis, escolha o AWG modular certo para sua aplicação.
Suporta alta densidade de canais e escalabilidade para aplicações multicanais, como computação quântica, beamforming em radares de matriz faseada e testes 5G, 6G e Wi-Fi 6/7.
Gere e controle várias saídas de forma de onda independentes que exigem sincronização precisa, alinhamento de fase e coerência em vários canais de sinal.
Controle dinamicamente a ordem de reprodução, o tempo e as condições em que os segmentos de forma de onda são reproduzidos para emular ambientes de sinal variáveis no tempo do mundo real.
Crie, personalize e controle formas de onda complexas, desde sinais compatíveis com padrões como 5G até transmissão terabit — sem escrever nenhum código.
Os geradores de forma de onda PXIe modulares da Keysight oferecem geração de sinal precisa e repetível para testes de interface digital, emulação de protocolo e validação de sistema. Ao contrário dos geradores de forma de onda arbitrária, que se concentram na síntese de sinais complexos definidos pelo usuário nos domínios de RF e óptico, os geradores de forma de onda modulares são otimizados para a reprodução determinística de formas de onda estruturadas com controle de tempo rigoroso. Em comparação com os modelos de bancada, os modelos modulares oferecem maior densidade de canais, melhor sincronização entre várias saídas e integração em sistemas de teste PXI modulares.
Os geradores de pulsos da classe PW1 da Keysight incluem a série 81100A. Eles fornecem sinais de pulso de alta velocidade com precisão de temporização na ordem de picossegundos e baixa distorção de sinal. Eles fornecem sinais de pulso e padrão finamente controlados com transições de borda extremamente rápidas, baixo jitter intrínseco e níveis de tensão programáveis, tornando-os adequados para gerar sinais de clock, trigger e dados em ambientes de teste digitais e de sinal misto de alta velocidade. Com disparo flexível, controle de temporização aprimorado e programabilidade remota, eles podem emular condições de sinal do mundo real e permitir que você execute análises de margem de temporização.
Escolha entre uma ampla variedade de softwares de geração, conformidade e controle de instrumentos ou acessórios como cabos, chassis, kits de montagem em rack e muito mais.
Comunicação sem fio
Caracterizar os parâmetros de desempenho dos sinais de banda larga sub-THz 6G na banda H.
Comunicação sem fio
Caracterize dispositivos 802.11ad gerando formas de onda e analisando sinais em frequências de banda base, IF, RF e mmWave.
Semicondutores
Realize testes de robustez e imunidade em condições operacionais simuladas não ideais do mundo real.
Automotivo
Verificação de componentes receptores Ethernet automotivos com testes elétricos da camada física.
Inove rapidamente com planos de suporte personalizados e tempos de resposta e resolução priorizados.
Obtenha assinaturas previsíveis baseadas em locação e soluções completas de gerenciamento do ciclo de vida para atingir suas metas de negócios mais rapidamente.
Experimente um serviço diferenciado como assinante do KeysightCare para obter respostas técnicas comprometidas e muito mais.
Garanta que seu sistema de teste funcione de acordo com as especificações e atenda às normas locais e globais.
Faça medições rapidamente com treinamento interno ministrado por instrutor e eLearning.
Faça o download do software Keysight ou atualize seu software para a versão mais recente.
Ao selecionar um gerador de formas de onda arbitrárias (AWG) para projeto e validação de sistemas eletrônicos, leve em consideração a complexidade da forma de onda, a taxa de amostragem, a resolução vertical, a faixa de frequência e a fidelidade do sinal exigidas pela aplicação. Os AWGs são comumente utilizados para simular sinais do mundo real, validar o desempenho de dispositivos e testar projetos sob diversas condições operacionais. A melhor escolha é aquela que equilibra a precisão da forma de onda, a qualidade do sinal, o número de canais e os requisitos de desempenho do dispositivo em teste.
A taxa de amostragem e a resolução vertical necessárias dependem da complexidade e da velocidade do sinal que está sendo simulado. Geralmente, são necessárias taxas de amostragem mais altas para reproduzir com precisão sinais digitais de alta velocidade e transições rápidas de sinal, enquanto uma resolução vertical mais alta pode melhorar a fidelidade da forma de onda e os detalhes do sinal. Ao selecionar um AWG para validação de projeto, os engenheiros devem levar em consideração os requisitos de largura de banda da aplicação, a complexidade do sinal e o nível desejado de precisão da forma de onda, a fim de garantir a geração de sinais realistas.
Um gerador de formas de onda cria sinais elétricos que estimulam um dispositivo em teste, enquanto um osciloscópio mede e exibe os sinais no circuito. Os engenheiros costumam utilizá-los em conjunto quando precisam aplicar um sinal de entrada conhecido e observar como o dispositivo responde em termos de tempo, amplitude ou forma de onda durante a validação do projeto e a resolução de problemas.
Um gerador de formas de onda pode simular sinais do mundo real, produzindo entradas controladas que se assemelham às condições reais de operação. Os engenheiros utilizam geradores de formas de onda para recriar sinais de comunicação, saídas de sensores, eventos transitórios, padrões de modulação e condições de falha, a fim de validar o desempenho, identificar pontos fracos e confirmar as margens de projeto em cenários de teste realistas.
A qualidade e a precisão do sinal são afetadas por ruído, instabilidade de frequência, distorção harmônica, estabilidade do relógio, resolução da forma de onda, projeto do estágio de saída e condições de carga. O cabeamento, a incompatibilidade de impedância e as interferências ambientais também podem comprometer a integridade do sinal. Para obter resultados confiáveis, o desempenho do gerador deve ser adequado à aplicação, e toda a configuração deve ser verificada com ferramentas de medição apropriadas.